新規設計は非推奨

GS-EVB-IMS3-66516B-GS

Horizontal insulated metal substrate GaNPX evaluation platform

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVB-IMS3-66516B-GS
GS-EVB-IMS3-66516B-GS

製品仕様情報

  • スイッチング周波数 max
    10 kHz
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧 max
    400 V
OPN
GSEVBIMS366516BGSTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 N/A
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態
水分レベル -
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
This horizontal insulated metal substrate (IMS3) evaluation platform can be used to evaluate the electrical and thermal performance benefits of GaNPX bottom-side cooled e-modes in high-power applications. The optimized thermal and electrical designs provide an excellent reference for implementing a low cost, high performance design.

機能

  • Horizontal insulated metal substrate
  • Increased power density
  • Reduced system cost

利点

  • Improved heat transfer
  • Increased power density
  • Reduced system cost
  • High thermal conductivity (7.0 W/mK)

ドキュメント

デザイン リソース