02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
DEEPCRAFT™ AI Suite
インテリジェントで電力が最適化されたエッジAI製品への近道
-
㝓㝮ページ㝧㝯
カテゴリー別㝮坂照
DEEPCRAFT™レディモデル
DEEPCRAFT™ Ready Modelsは、機械学習を市場に投入するための最速の方法である、本番環境に対応したエッジAIモデルです
DEEPCRAFT™レディモデル Subfamilies
DEEPCRAFT™音声アシスタント
デバイス上で実行され、ネットワーク接続を必要とせず、業界をリードする電力効率を実現する、製品用の自然な音声インターフェースを作成します。
概要
DEEPCRAFT™は、インフィニオンが新たに提供する包括的なエッジAIソフトウェア&ツールです。DEEPCRAFTの製品とソリューションにより、革新的で信頼性が高く、便利な機械学習の実装への道を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広いポートフォリオを活用して、低消費電力および低メモリのスマート機能を組み込みデバイスに追加できます。
DEEPCRAFTエッジAIソフトウェアプラットフォームとツールを使用すると、AI/ML機能を次世代のIoTエッジデバイスに簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFTを使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースに基づいたカスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReady ModelとSolutionを製品に統合するなど、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
DEEPCRAFTのカスタマージャーニーは、どの段階でも柔軟にエントリーでき、あらゆるエッジAIのニーズを満たすように設計されています。ニーズに合った機械学習モデルを構築、導入、または購入できます。
DEEPCRAFT™ Studio (旧 Imagimob Studio) は、エッジデバイス上のAI向けの開発プラットフォームです。DEEPCRAFT™ Studioのユニークで強力なモデリング機能を使用して、カスタムエッジAIモデルを作成するか、エッジまたは特定のハードウェアに最適化する必要がある独自のモデルを持ち込むことができます。また、機械学習エンジニアからサポートを受けて、可能な限り最適なモデルを構築することもできます。
DEEPCRAFT™ Studioは、ユニークで直感的なGraph UXインターフェースを使用しています。これにより、ユーザーはエンドツーエンドの機械学習ワークフローをグラフとして視覚化し、機械学習モデルの構築から評価までのモデリングワークフローを明確に理解できます。
DEEPCRAFT™ Studioは、ModusToolbox™およびAURIX™ Development Studioとともに、インフィニオンのお客様に機械学習モデルの開発と製品への展開のためのエンドツーエンドのソリューションを提供します。
DEEPCRAFT™ Ready Models (旧Imagimob Ready Models) は、インフィニオンのお客様がAI機能を本番環境に導入するための最速の方法です。これらの完全にテストされ、市場対応のモデルは、企業が独自に機械学習モデルを開発せずに製品にAIを追加する方法を提供するように設計されています。DEEPCRAFT™の対応モデルは、インフィニオンのセンサーやMCUと連携するように最適化されています。
DEEPCRAFT™ Ready Modelは様々なセンサーを使用しており、常に新しいモデルが開発されています。現在、8つのReady Modelの利用が可能です。
- 赤ちゃんの泣き声検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- 咳検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- DEEPCRAFT音の到達方向検出用レディモデル
- 工場警報およびサイレン検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- 転倒検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- ジェスチャー検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- サイレン検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- いびき検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
DEEPCRAFTスターターモデルは、AIモデルをDEEPCRAFT Studioで制作するための出発点です。スターターモデルには、データセット、前処理、モデルアーキテクチャ、およびモデルを本番環境に移行するために必要な手順が含まれています。さまざまなセンサーやユースケースに対応する多くのスターターモデルがあります。DEEPCRAFTStudioにリストされています。
DEEPCRAFTの音声およびオーディオソリューションは、製品メーカーが幅広いユースケースに対応するクラス最高の音声統合製品を構築できるよう支援します
エッジAIとは?
「エッジ」とは、ネットワークのエッジにあるデバイスを指します。この場合の「AI」とは、人工知能がデータを処理する方法であることを意味します。
エッジAIとは、人工知能(AI)アルゴリズムが、センサーや信号に近いハードウェアデバイス上でローカルに処理されることです。アルゴリズムは、デバイス上に作成されたデータを使用します。ディープラーニングは、一般的に使用される機械学習アルゴリズムの一種です。
インフィニオンテクノロジーズのImagimobの本記事の詳細については、こちらをご覧ください (https://www.imagimob.com/blog/what-is-edge-ai)
DEEPCRAFTではどのような種類のセンサーとデータを使用できますか?
DEEPCRAFT Studioでは、センサーからのデータを任意の時系列データとともに利用することができます。
サポートされているセンサーの一部は次のとおりです。
- レーダー
- マイク
- カメラ
- IMU
- 加速度計
DEEPCRAFT Edge AIはインフィニオンのハードウェアでのみ使用できますか?
DEEPCRAFTソフトウェアは、インフィニオンのハードウェアへの展開に最適化されています。他のハードウェアをお持ちの場合でも、DEEPCRAFTの多くの機能を使用できますが、一部のコーディング作業は可能です。
DEEPCRAFT™は、インフィニオンが新たに提供する包括的なエッジAIソフトウェア&ツールです。DEEPCRAFTの製品とソリューションにより、革新的で信頼性が高く、便利な機械学習の実装への道を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広いポートフォリオを活用して、低消費電力および低メモリのスマート機能を組み込みデバイスに追加できます。
DEEPCRAFTエッジAIソフトウェアプラットフォームとツールを使用すると、AI/ML機能を次世代のIoTエッジデバイスに簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFTを使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースに基づいたカスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReady ModelとSolutionを製品に統合するなど、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
DEEPCRAFTのカスタマージャーニーは、どの段階でも柔軟にエントリーでき、あらゆるエッジAIのニーズを満たすように設計されています。ニーズに合った機械学習モデルを構築、導入、または購入できます。
DEEPCRAFT™ Studio (旧 Imagimob Studio) は、エッジデバイス上のAI向けの開発プラットフォームです。DEEPCRAFT™ Studioのユニークで強力なモデリング機能を使用して、カスタムエッジAIモデルを作成するか、エッジまたは特定のハードウェアに最適化する必要がある独自のモデルを持ち込むことができます。また、機械学習エンジニアからサポートを受けて、可能な限り最適なモデルを構築することもできます。
DEEPCRAFT™ Studioは、ユニークで直感的なGraph UXインターフェースを使用しています。これにより、ユーザーはエンドツーエンドの機械学習ワークフローをグラフとして視覚化し、機械学習モデルの構築から評価までのモデリングワークフローを明確に理解できます。
DEEPCRAFT™ Studioは、ModusToolbox™およびAURIX™ Development Studioとともに、インフィニオンのお客様に機械学習モデルの開発と製品への展開のためのエンドツーエンドのソリューションを提供します。
DEEPCRAFT™ Ready Models (旧Imagimob Ready Models) は、インフィニオンのお客様がAI機能を本番環境に導入するための最速の方法です。これらの完全にテストされ、市場対応のモデルは、企業が独自に機械学習モデルを開発せずに製品にAIを追加する方法を提供するように設計されています。DEEPCRAFT™の対応モデルは、インフィニオンのセンサーやMCUと連携するように最適化されています。
DEEPCRAFT™ Ready Modelは様々なセンサーを使用しており、常に新しいモデルが開発されています。現在、8つのReady Modelの利用が可能です。
- 赤ちゃんの泣き声検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- 咳検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- DEEPCRAFT音の到達方向検出用レディモデル
- 工場警報およびサイレン検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- 転倒検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- ジェスチャー検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- サイレン検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
- いびき検出用のDEEPCRAFT™ Ready Model
DEEPCRAFTスターターモデルは、AIモデルをDEEPCRAFT Studioで制作するための出発点です。スターターモデルには、データセット、前処理、モデルアーキテクチャ、およびモデルを本番環境に移行するために必要な手順が含まれています。さまざまなセンサーやユースケースに対応する多くのスターターモデルがあります。DEEPCRAFTStudioにリストされています。
DEEPCRAFTの音声およびオーディオソリューションは、製品メーカーが幅広いユースケースに対応するクラス最高の音声統合製品を構築できるよう支援します
エッジAIとは?
「エッジ」とは、ネットワークのエッジにあるデバイスを指します。この場合の「AI」とは、人工知能がデータを処理する方法であることを意味します。
エッジAIとは、人工知能(AI)アルゴリズムが、センサーや信号に近いハードウェアデバイス上でローカルに処理されることです。アルゴリズムは、デバイス上に作成されたデータを使用します。ディープラーニングは、一般的に使用される機械学習アルゴリズムの一種です。
インフィニオンテクノロジーズのImagimobの本記事の詳細については、こちらをご覧ください (https://www.imagimob.com/blog/what-is-edge-ai)
DEEPCRAFTではどのような種類のセンサーとデータを使用できますか?
DEEPCRAFT Studioでは、センサーからのデータを任意の時系列データとともに利用することができます。
サポートされているセンサーの一部は次のとおりです。
- レーダー
- マイク
- カメラ
- IMU
- 加速度計
DEEPCRAFT Edge AIはインフィニオンのハードウェアでのみ使用できますか?
DEEPCRAFTソフトウェアは、インフィニオンのハードウェアへの展開に最適化されています。他のハードウェアをお持ちの場合でも、DEEPCRAFTの多くの機能を使用できますが、一部のコーディング作業は可能です。