2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
デジタル化が進み、接続が進む世界では、機密データを安全に処理および保存することがこれまで以上に重要になっています。安全なIDにより、信頼できるソースを通じて情報を交換でき、プライバシーが保護されます。接続されたデバイスとクラウド間の安全な認証により、許可された当事者のみが機密データにアクセスできるという安心感が得られます。しかし、プライバシーと安全な認証ソリューションは、急速に進化する脅威の状況に直面しています。サイバー犯罪者は、量子コンピューティング、AI、その他のテクノロジーに基づく攻撃をますます巧妙化させています。さらに、広範な攻撃知識とすぐに使用できるツールをオンラインで簡単に入手できます。
これらの複雑なセキュリティ要件に対するインフィニオンの答えは、Integrity Guard 32です。これは、非常に効果的な障害検出と自己完結型および自己チェック型のデュアルCPUシステムを含む、将来を見据えたセキュリティアーキテクチャです。
Integrity Guard 32は、高効率のエラー検出機能と、自己完結型のセルフチェックデュアルCPUシステムを備えています。その更新機能により、将来のセキュリティ要件に対する答えとなり、認証プロセスを加速し、パフォーマンスや信頼性を損なうことなく、より高いレベルのセキュリティを実現します
アーキテクチャの中心にあるのは、デュアルCPUコアです。CPU の 1 つが障害攻撃の影響を受けた場合、2 番目の CPU はイベントをすぐに認識してアクションを実行できます。両方の CPU に対する攻撃が検出された場合、または別のアラームが発生した場合、チップはただちにシャットダウンします。
システムメモリの1つのデータがサイバー攻撃によって変更された場合、Integrity Guard 32エラーコードチェックはデータを修復するか、アラームをトリガーすることができます。さらに、すべてのシステムメモリの内容は完全に暗号化されています。攻撃者がこのデータを読み取ることに成功したとしても、情報を理解することはできません。これにより、シークレットの開示を効果的に防止できます。
システムメモリの1つのデータがサイバー攻撃によって変更された場合、Integrity Guard 32エラーコードチェックはデータを修復するか、アラームをトリガーすることができます。さらに、すべてのシステムメモリの内容は完全に暗号化されています。攻撃者がこのデータを読み取ることに成功したとしても、情報を理解することはできません。これにより、シークレットの開示を効果的に防止できます。
簡単なプログラミング
Integrity Guard 32セキュリティコントローラーでは、ほぼすべてのセキュリティ機能が自動化されています。また、Integrity Guard 32 では必要なコードが少なくて済むため、開発作業が軽減されます。また、Integrity Guard 32のオープンな性質により、ソフトウェアプログラミングが簡素化され、実装が容易になります。これは、経験の浅い開発者でも優れたセキュリティ結果を達成できることを意味します。
比類のないパフォーマンス
包括的なデジタルセキュリティ機能を備えたIntegrity Guard 32コントローラは、アナログセキュリティ技術の欠点を克服し、機密データを攻撃からしっかりと保護します。デュアルCPUアプローチにより、進行中のデータ処理と並行してエラー検出が可能になります。エネルギー効率の高い暗号化アクセラレータは、高速データ暗号化、デジタル署名、およびその他の暗号化操作を可能にすると同時に、サイドチャネル、エラー誘発、および物理的な攻撃からシステムを保護します。その結果、最大限のセキュリティと、迅速な取引時間、高い効率性が実現します。
長期的な可用性
また、Integrity Guard 32アーキテクチャは、将来のハードウェア拡張も可能にし、製品寿命と耐用年数の延長への道を開きます。
総所有コストの削減
Integrity Guard 32は、実装するセキュリティ対策を減らして、よりシンプルなアプリケーション開発をサポートすることにより、製品ライフサイクル全体で運用コストを削減します。
迅速な認証と市場投入までの時間短縮
障害検出コードとデジタルセキュリティ機能を数学的にモデル化できます。これにより、社内および第三者による安全性の評価と認証が容易になります。簡単なプログラミングと実装を組み合わせることで、市場投入までの時間が大幅に短縮されます。
インフィニオンは、約20年にわたり、Integrity Guardセキュリティアーキテクチャをベースとしたセキュリティコントローラを開発、認定、強化してきました。2024年11月末までに、インフィニオンは94億個以上のインテグリティガード製品を販売しました。
TEGLION™セキュリティコントローラファミリーの最新の発売により、インフィニオンは次のレベルへと進んでいます。TEGRION™ は、インフィニオンの革新的なセキュリティアーキテクチャIntegrity Guard をベースにしており、ハードウェアセキュリティの境界を変え、容易な実装、迅速なデザインイン、市場投入までの時間を提供すると同時に、製品寿命の延長をサポートします。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、Arm®v8-M をベースにした32ビット高性能CPU と、最新世代の暗号アクセラレーター、電力に最適化された28nm テクノロジー、スマート デジタル セキュリティ テクノロジーを組み合わせています。
幅広いスマートアプリケーション向けの次世代セキュリティコントローラーの幅広い製品提供のメリットは、強化されたツールチェーンと認定された暗号スイートにより、プログラミングとデザインインが容易です。
最速の実行、超低消費電力、クラス最高のセキュリティを実現する高速通信により、決済アプリケーションに最適な革新的な配信フォームを実現
詳細はこちら
政府による識別アプリケーションでの製品寿命の延長をサポートし、市場投入までの時間を短縮し、認証の手間を省くように最適化されています。
詳細はこちら
- 2024年12月 – インフィニオンの28nmセキュリティICとスマートカードソリューションの成功を祝うTRUSTECH 2024
- 2024年5月 – インフィニオン、非接触型認証とIoTデバイスのセキュアな構成を実現する新しいNFC I2Cブリッジタグを発売
- 2023年11月 – Infineon @ TRUSTECH 2023:空港のミニブースで、高性能な政府発行の身分証明書と支払いに関するTEGLION™とSECORA™ Payのデモを展示
- 2023年7月 – インフィニオンの強化されたIntegrity Guard 32を搭載:新しいコントローラファミリーTEGLION™は、セキュリティ、効率、パフォーマンス、実装の容易さの基準を打ち立てます