2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
Arm® Cortex® テクノロジー ガイド
Arm® マイクロコントローラーとは
Arm® マイクロコントローラーは、Arm® Cortex® プロセッサ コアにオンチップ フラッシュ メモリ、SRAM、プログラム可能な周辺機能を統合し、電子システムを制御してリアルタイム イベントに応答する、単一ダイのシングルチップ デバイスです。
Arm® MCUは単一メーカーの製品ではありません。Arm HoldingsはCortex® プロセッサ アーキテクチャを、インフィニオンを含む世界中の半導体企業にライセンス供与しています。各社は独自の周辺機能、メモリ構成、アプリケーション固有の機能を追加して、差別化されたデバイスを実現しています。
Cortex® ファミリーは3つのプロファイルで構成されます。フルOSを実行するアプリケーション プロセッサ向けのCortex®-A、高性能なリアルタイム制御向けのCortex®-R、組み込みマイクロコントローラー向けのCortex®-Mです。Cortex®-Mプロファイルは圧倒的に普及しており、数百億台規模の民生機器および産業機器に搭載されています。低消費電力、決定論的な割り込み応答、コンパクトなコード フットプリントに最適化されています。これらの組み合わせがArm® Cortex® マイクロコントローラーを特徴付けます。
Arm® Cortex® マイクロコントローラーの内部: Cortex®-Mコアは高速AMBAバスを介してオンチップ メモリおよび周辺機能に接続され、シングルチップの組み込み制御を実現します
ライセンス モデル
製品名に含まれる「Arm®」は、単一のチップ メーカーを示すものではありません。これは、Arm Holdingsが開発し、世界中の半導体企業にライセンス供与しているプロセッサ アーキテクチャを示します。インフィニオンはArm® Cortex® プロセッサ コアを自社のマイクロコントローラーに統合し、CPUを独自の周辺機能、通信インターフェース、および特定市場向けに最適化したオンチップ機能と組み合わせています。このライセンス モデルにより、ベンダーが異なるArm® ベースのマイクロコントローラーでも、同じ命令セットとツールチェーン互換性を共有できます。一方で、周辺機能構成、電力効率、アプリケーションの重点は異なります。
32ビット性能とRISCアーキテクチャ
Arm® Cortex® テクノロジーは RISC (縮小命令セット コンピューター) アーキテクチャに基づいて構築されています。これは、複雑さを抑えて実行効率を高めた命令セットです。トランジスタごとにライセンスが必要なCISCアーキテクチャとは異なり、コアのみをライセンスすればよいため、コストを削減できます。32ビットのArm® マイクロコントローラーは、32ビットのデータバスで命令を実行し、8ビットおよび16ビットの前世代と比べて、より高速な整数演算、より広いアドレス可能なメモリ空間、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) 下でのより厳密なスケジューリングを実現します。Thumb-2の圧縮エンコーディングにより、性能を損なうことなくコードサイズを最大30% 削減できます。
オンチップ統合とAMBAバス
Arm® Cortex® マイクロコントローラーは、CPUコアに加えてフラッシュ メモリ、SRAM、および周辺機器 (GPIO、UART、SPI、I²C、ADC、タイマー、CAN FD、USBなど) を単一ダイに統合しています。すべてのブロックはAMBA高速バス マトリックスで接続され、CPUとDMAコントローラーが周辺機器へ同時にアクセスできるようになります。単一ダイ統合により、個別のCPUと周辺機器を組み合わせた設計と比べて、基板面積、外付け部品点数、部品表 (BOM) コスト、および電磁干渉 (EMI) を削減できます。
決定論的リアルタイム制御
Cortex®-Mコアに標準搭載されるネスト型ベクター割り込みコントローラー (NVIC) は、32ビットArm® マイクロコントローラーがリアルタイム組み込み制御で主流となっている理由です。NVICにより、モーター故障、センサーしきい値の超過、通信フレームの到着といったハードウェアイベントへの応答で、固定的で予測可能なレイテンシを実現できます。決定論的な割り込み応答は単なる利便性ではありません。安全性が重要なシステムでは、認証要件です。
3つのArm® Cortex® プロファイル
Arm® テクノロジーは、異なるシステム上の役割ごとに最適化された3つのアーキテクチャ プロファイルを定義しています。
- Cortex®-A — アプリケーション プロセッサ: LinuxやAndroidなどのフルOSをサポートします。32ビット版と64ビット版があり、スマートフォン、タブレット、および演算負荷の高い組み込みプラットフォームの中核となるプロセッサです。
- Cortex®-R — リアルタイム プロセッサ: フォールトトレラント アーキテクチャとProtected Memory System Architecture (PMSA) を備えた高性能コアです。安全性が重要でタイミング要件を妥協できない用途で使用されます。たとえば、自動車のブレーキ システムや産業用サーボ ドライブなどです。
- Cortex®-M — マイクロコントローラー: 低コストでエネルギー効率の高い組み込み制御に最適化された、スケールダウン版の32ビットコアです。T32命令セット、低レイテンシのNVIC割り込みコントローラー、およびハードウェアによるレジスタ スタッキングにより、このプロファイルは世界中のArm® Cortex® マイクロコントローラー設計で標準的な選択肢となっています。
Cortex®-Mの性能階層
Cortex®-Mプロファイルでは、コアの各バリアントが明確な性能と機能の段階を形成しており、設計者は過剰仕様にすることなく、処理能力をアプリケーション要件に合わせて選択できます。
- Cortex®-M0 / M0+: 最小限のゲート数と1 mA未満の動作電流を特長とするエントリークラスです。シンプルなセンシングとアクチュエーター制御に最適
- Cortex®-M4: ミッドレンジのDSP命令と、オプションの浮動小数点ユニット (FPU) を備えています。モーター制御アルゴリズム、デジタル電力変換、オーディオ処理における標準的な選択肢
- Cortex®-M33: セキュリティ重視で、信頼された実行環境と信頼されていない実行環境を分離するArm® TrustZone® のハードウェア分離機能を備えています。ファームウェア更新のセキュリティと認証を扱うIoTノードでの採用が拡大しています。
- Cortex®-M7: 最大350 MHzで動作する高性能デュアルイシューパイプライン。車載HMI、グラフィックス、信号処理アプリケーションで使用されます。
- Cortex®-M55: 最もAI対応のCortex®-Mコアで、DSPと機械学習推論を高速化するArm® Helium™ (M-Profile Vector Extension) を統合しています。専用NPUなしでオンデバイスAIを必要とするインテリジェントな組み込みアプリケーションに適しています。
Arm® ベースのマイクロコントローラーとArm® マイクロプロセッサの違いは何ですか?
Arm® ベースのマイクロコントローラーとArm® マイクロプロセッサはいずれもArm® Cortex® プロセッサ コアを使用しますが、システム内で担う役割は根本的に異なります。マイクロコントローラーは、CPU、フラッシュ メモリ、SRAM、I/O周辺機能を単一チップ上に統合した自己完結型のデバイスで、外部メモリなしでベアメタル ファームウェアまたは小規模なRTOSを実行し、ハードウェアを直接制御するように設計されています。Arm® マイクロプロセッサ (通常はCortex®-Aデバイス) は、外部DDRメモリ、外部ストレージ、Linuxなどの汎用オペレーティング システムに依存する高性能CPUです。実用上の境界は次のとおりです。設計がアクチュエーターを制御し、センサーを読み取り、厳しい電力制約の下で割り込みにリアルタイムで応答する場合は、Arm® ベースのマイクロコントローラーが適しています。動画をストリーミングしたり、Webサーバーを実行したり、フルOSをホストしたりする場合は、Arm® アプリケーション プロセッサが必要です。
Arm® MCUはCortex®-M MCUと同じですか?
厳密には同じではありませんが、これらの用語はしばしば同じ意味で使われます。Arm® MCUとは、Arm® プロセッサ コアを搭載したあらゆるマイクロコントローラーを指します。これにはCortex®-A、Cortex®-R、Cortex®-Mの各バリアントが含まれます。Cortex®-M MCUはその一部で、Cortex®-Mプロファイルに基づいて構築され、低消費電力のリアルタイム組み込み制御向けに最適化されたデバイスです。実際には、自動車や組み込み設計の文脈でエンジニアが「Arm® MCU」と言う場合、ほとんどはCortex®-Mデバイスを指します。たとえば、インフィニオンのTRAVEO™ T2G車載マイクロコントローラーとPSOC™ プログラマブルsystem-on-chipマイクロコントローラーはいずれも、Cortex®-M7、M4、M0+ コアを搭載したArm® MCUであり、必要に応じてISO 26262に基づく車載機能安全の認証を受けています。
32ビットArm® Cortex® マイクロコントローラーは通常、どのクロック速度と動作電圧に対応していますか?
32ビットのArm® Cortex® マイクロコントローラーは、コアのバリアントやデバイス ファミリーに応じて、通常1.65 V~5.5 Vの電源電圧範囲で動作します。クロック速度は、エントリーレベルのCortex®-M0+ デバイスでは48 MHz、高性能のCortex®-M7コアでは350 MHzまで幅があります。インフィニオンのTRAVEO™ T2G車載マイクロコントローラーは、インフォテインメントおよびボディ制御用途向けに、Cortex®-M7とCortex®-M4コアを最大320 MHzで動作させます。動作電圧と最大クロック速度は相互に依存しており、供給電圧が低いほどピーク周波数は低下します。超低消費電力のIoTエンドノードでは、Cortex®-M0+ デバイスが1.8 Vおよび48 MHzで効率的に動作し、デューティサイクル センサー アプリケーションで数年にわたるバッテリー寿命を実現します。
8ビットまたは16ビットMCUよりも、Arm® Cortex® マイクロコントローラーに最適な組み込みアプリケーションはどれですか?
32ビットArm® Cortex® マイクロコントローラーは、ファームウェアの複雑さ、演算負荷の高いアルゴリズム、またはメモリ フットプリントが従来デバイスの限界を超える場合に、8ビットおよび16ビットの代替品を上回る性能を発揮します。フィールド指向制御 (FOC) を実行するモーター制御ループ、PIDレギュレーターを用いたデジタル電力変換、Bluetooth® Low EnergyまたはWi-Fiスタックを管理するIoTノードはいずれも、Cortex®-Mの32ビット データパス、ハードウェアFPU、およびより大きなアドレス可能メモリの恩恵を受けます。セキュリティ要件の厳しい設計では、Cortex®-M33のTrustZone® によるハードウェア分離 (8ビット デバイスでは利用不可) が有効です。最小限のファームウェアで単純なオン/オフ切り替えを行い、かつコスト上限が厳しい場合、8ビットMCUは依然として有効です。信号処理、無線スタック、暗号処理、またはRTOSスケジューリングを必要とするアプリケーションでは、32ビットのArm® Cortex® マイクロコントローラーが実用的で拡張性の高い基盤となります。
世界有数の車載半導体企業であるインフィニオンは、自動車、産業、IoTアプリケーション向けにArm® Cortex® マイクロコントローラーを設計しています。TRAVEO™ T2Gファミリーは車載向けポートフォリオの中核であり、Cortex®-M7およびM4コアはISO 26262のASIL-Dまで認証されています。ボディ制御、照明、スマート アクチュエーター、モーター ドライブ向けに、Cortex®-M0+ ベースでAEC-Q100準拠、ISO 26262対応のPSOC™ Automotive 4ファミリーは、コスト重視のサブシステムに車載グレードのArm® 性能を提供します。IoTおよびコネクテッド セキュア アプリケーション向けに、インフィニオンのConnected Secure Systems (CSS) 部門のPSOC™ 6は、デュアルコアCortex®-M4/M0+ アーキテクチャに、ハードウェアTrustZone® による分離と、プログラム可能なアナログおよびデジタル サブシステムを組み合わせています。XMC™ マイクロコントローラーは、産業用モーター ドライブおよび電力変換向けのポートフォリオを完成させます。
TRAVEO™ T2Gは、インフィニオンのフラッグシップArm® Cortex® 車載マイクロコントローラー ファミリーです。シングルコアおよびデュアルコアのCortex®-M7およびM4構成は最大320 MHzで動作し、ボディ制御モジュール、ゾーン コントローラー、インストルメント クラスター、HMIディスプレイ、車載ゲートウェイ、電動化アプリケーションを対象としています。TRAVEO™ T2Gは、ISO 26262 (機能安全) およびISO 21434 (サイバーセキュリティ) の認証を取得しており、AEC-Q100認定と自動車グレードの全温度範囲に対応しています。CAN FD、LIN、Ethernet AVB、USBなどの豊富な周辺機能と、OTAファームウェア更新の内蔵サポートにより、最新の車両E/EアーキテクチャにおいてArm® MCUとして最適な選択肢となっています。
PSOC™プログラム可能システムオンチップ マイクロコントローラーは、Cortex®-Mプロセッサ コアと構成可能なアナログ/デジタル ファブリックを組み合わせたもので、自動車のボディ エレクトロニクスとコネクテッドIoTアプリケーションの両方に適したアーキテクチャです。車載分野では、PSOC™ Automotive 4ファミリーがポートフォリオの中核を担います。AEC-Q100認定のCortex®-M0+デバイスで、ISO 26262対応であり、ボディ制御、照明、ドア モジュール、スマート アクチュエーターをカバーします。PSOC™ 4 High Voltageバリアントは、モーター ドライバ、ADC、コンパレータを単一ダイに統合し、シート制御およびHVACアクチュエーター設計におけるBOMの複雑さを低減します。PSOC™ Automotive Multitouchファミリーは、車内タッチスクリーンおよびHMIパネル向けに、ISO 26262準拠の静電容量式タッチ制御を追加します。コネクテッドでセキュアなIoTエンドノード向けに、PSOC™ 6はハードウェアTrustZone® 分離を備えたデュアルコアCortex®-M4/M0+アーキテクチャを提供します。
XMC™産業用マイクロコントローラーは、Cortex®-Mの全ラインアップに対応しています。XMC1000はCortex®-M0を搭載し、コスト効率に優れた組み込み制御向けのXMC1000はCortex®-M0を、モーター ドライブやデジタル電力変換向けのXMC4000はDSP内蔵のCortex®-M4を搭載。さらに、最新のXMC7000は、Cortex®-M7、CAN FD、TCPWM、Gb Ethernetを備え、高性能な産業用通信と制御を実現します。
TRAVEO™ T2Gは、インフィニオンのフラッグシップArm® Cortex® 車載マイクロコントローラー ファミリーです。シングルコアおよびデュアルコアのCortex®-M7およびM4構成は最大320 MHzで動作し、ボディ制御モジュール、ゾーン コントローラー、インストルメント クラスター、HMIディスプレイ、車載ゲートウェイ、電動化アプリケーションを対象としています。TRAVEO™ T2Gは、ISO 26262 (機能安全) およびISO 21434 (サイバーセキュリティ) の認証を取得しており、AEC-Q100認定と自動車グレードの全温度範囲に対応しています。CAN FD、LIN、Ethernet AVB、USBなどの豊富な周辺機能と、OTAファームウェア更新の内蔵サポートにより、最新の車両E/EアーキテクチャにおいてArm® MCUとして最適な選択肢となっています。
PSOC™プログラム可能システムオンチップ マイクロコントローラーは、Cortex®-Mプロセッサ コアと構成可能なアナログ/デジタル ファブリックを組み合わせたもので、自動車のボディ エレクトロニクスとコネクテッドIoTアプリケーションの両方に適したアーキテクチャです。車載分野では、PSOC™ Automotive 4ファミリーがポートフォリオの中核を担います。AEC-Q100認定のCortex®-M0+デバイスで、ISO 26262対応であり、ボディ制御、照明、ドア モジュール、スマート アクチュエーターをカバーします。PSOC™ 4 High Voltageバリアントは、モーター ドライバ、ADC、コンパレータを単一ダイに統合し、シート制御およびHVACアクチュエーター設計におけるBOMの複雑さを低減します。PSOC™ Automotive Multitouchファミリーは、車内タッチスクリーンおよびHMIパネル向けに、ISO 26262準拠の静電容量式タッチ制御を追加します。コネクテッドでセキュアなIoTエンドノード向けに、PSOC™ 6はハードウェアTrustZone® 分離を備えたデュアルコアCortex®-M4/M0+アーキテクチャを提供します。
XMC™産業用マイクロコントローラーは、Cortex®-Mの全ラインアップに対応しています。XMC1000はCortex®-M0を搭載し、コスト効率に優れた組み込み制御向けのXMC1000はCortex®-M0を、モーター ドライブやデジタル電力変換向けのXMC4000はDSP内蔵のCortex®-M4を搭載。さらに、最新のXMC7000は、Cortex®-M7、CAN FD、TCPWM、Gb Ethernetを備え、高性能な産業用通信と制御を実現します。