ISP26DP06NMS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)-1.9 A
-
IDpuls (最大)-7.6 A
-
Ptot (最大)5 W
-
QG (typ @10V)-10.8 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)260 mΩ
-
Special FeaturesSmall Power
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-4 V
-
パッケージSOT223-3
-
ピン数3 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
ISP26DP06NMSATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- VDS= -60V
- Very low on-resistance RDS(on)
- 100% avalance tested
- Logic level
- Qualified according to JEDEC standard
利点
- Easy interface to MCU
- Fast switching
- Avalanche ruggedness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.