- MOSFETs
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
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
インフィニオン、Qi に準拠し、コンフィギュレーション可能なコントローラーを備えた、高度に統合され、拡張可能なワイヤレス充電プラットフォーム WLC を発表
マーケットニュース
2022年5月24日、ミュンヘン (ドイツ)、台北(台湾)
ワイヤレス充電市場は、ここ数年でますます拡大しており、この機能を適用し活用したアプリケーションがますます増加しています。設計者が今日の ワイヤレス給電の課題を克服し、主なアプリケーションの要件に対応できるよう、インフィニオンテクノロジーズAG(FSE:IFX / OTCQX:IFNY)は、誘導型ワイヤレス充電用コントローラーとして新しくラインナップされたWLCファミリの最初の製品であるWLC1115トランスミッター コントローラーICを発表しました。WLC1115 には、 Qi v1.3.2 認定の MP A11 パワー トランスミッター リファレンス ソリューションが付属しており、スマートフォン、スマート スピーカー、ドッキング ステーション、モニター スタンド、産業用またはヘルスケア用アクセサリーなど、さまざまなアプリケーションをターゲットにしています。
インフィニオンのワイヤード コネクティビティー ソリューションズ製品ライン シニアバイス プレジデント兼ジェネラルマネージャーのアジャイ スリクシュナ(Ajay Srikrishna)は下記の通り述べています。
「ワイヤレス充電用の WLC1115 トランスミッター コントローラー IC と関連するリファレンス デザインは、最先端の Qi 規格への準拠が求められる幅広いコンシューマーおよび産業用アプリケーションに最適な選択肢です。誘導型ワイヤレス充電の規格が進化するにつれて、当社のプログラマブル ソリューションは、より高い電力レベルを拡張する柔軟性を提供し、OEM は Qi 互換性を維持しながら差別化した機能を実現できるようになるでしょう」
インフィニオンの WLC1115 は、ワイヤレス充電ソリューショ ン向けに高度に統合化され、Qiに準拠し、完全なまでに設定可能な 15W トランスミッター コントローラー ICです。本コントローラーICは、USB-PD/PPS シンク、DC/DC コントローラー、DC/DC 用ゲート ドライバ、フルブリッジ インバーター、センシング用ペリフェラル、およびコンフィギュラブル フラッシュ メモリを搭載しています。また、WLC1115は、4.5V~24Vの広い入力電圧範囲、電圧ベースおよび電流ベースのマルチパスによるASK復調をサポートしています。さらに、プログラマブルなハイサイド電流センスアンプを内蔵し、Qファクタ、共振周波数、電力損失による適応型異物検出(FOD)機能を備えています。また、プログラマブルなUVLO、OVP、OCP、OTPの包括的な保護機能も備えています。
WLC1115 ベースの拡張パワープロファイル (EPP) トランスミッター ソリューションは、 OPTIGA™ Trust Charge を使用することでQi v1.3.2 規格で規定されている認証要件を満たします。WLC1115 ソリューションは、インフィニオンの USB-C 充電器用の包括的な製品および幅広い MOSFET ポートフォリオと組み合わせることで、厳しい規制およびコンプライアンス要件を満たすのに役立つ完全な製品パッケージを提供します。さらに、Qi v1.3.2 および独自の充電プロトコルをサポートするソフトウェア ツールも付属しています。
Press Photos
wireless charging transmitter ic wlc1115
Infineon’s WLC1115 is a highly integrated, Qi-compliant, and fully configurable 15 W transmitter controller IC for wireless charging solutions. It includes a USB-PD/PPS sink, DC/DC controller, gate drivers for DC/DC, a full-bridge inverter, sensing peripherals, and configurable flash memory. WLC1115 supports a wide input voltage range from 4.5 V to 24 V, multipath voltage- and current-based ASK demodulation. Additionally, the controller features an integrated, programmable, high-side current-sense amplifier and adaptive foreign object detection.
JPEG
2126x1458 px
wireless charging transmitter ic wlc1115 board
Infineon’s WLC1115 is a highly integrated, Qi-compliant, and fully configurable 15 W transmitter controller IC for wireless charging solutions. It includes a USB-PD/PPS sink, DC/DC controller, gate drivers for DC/DC, a full-bridge inverter, sensing peripherals, and configurable flash memory. WLC1115 supports a wide input voltage range from 4.5 V to 24 V, multipath voltage- and current-based ASK demodulation. Additionally, the controller features an integrated, programmable, high-side current-sense amplifier and adaptive foreign object detection.
JPEG
2126x1412 px
Information Number : INFPSS202205-083j