- 自動車用イーサネットブリッジ
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネットPHY
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネット スイッチ
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM (擬似スタティック RAM)
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
- MOSFETs
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
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
- ローサイドスイッチ
- マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG7SAF車載用シングルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー + FET
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
- 航空宇宙および防衛
- 自動車
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 家電製品
- 産業用アプリケーション
- 情報通信技術
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
- インダストリー4.0向けの産業用ロボットシステムソリューション
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
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
最高水準の性能と品質を目指して、インフィニオンは他に類を見ない包括的なディスクリートIGBT ポートフォリオを提供しています。新製品はアプリケーション固有であり、最高の価値を達成するために開発されています。
600~1600 V まで、各アプリケーションのさまざまな電圧要件を満たすために、幅広いIGBT 電圧クラスを提供しています。インフィニオンのディスクリートIGBT パッケージポートフォリオには、D²PAK、DPAK、SOT-223などのSMD (表面実装デバイス) パッケージと、TO220、TO220FP、TO247、TO247-4、TO247PLUS、TO-247PLUS-4、TO247 強化絶縁型などのスルーホールパッケージが含まれています。
当社は、アンチパラレル ダイオードの有無にかかわらずディスクリートIGBTソリューションを提供しており、産業、家電製品、自動車アプリケーションでの使用に最適です。
インフィニオンの包括的なIGBT ディスクリート製品ラインアップは、エネルギーチェーン全体のアプリケーションに最高の価値を提供するために開発されました。パッケージポートフォリオには、表面実装デバイス (SMD) パッケージ、スルーホールパッケージ、および高度な絶縁パッケージがあります。
アプリケーションに適したIGBT を見つけてください - 切り替える時です。
インフィニオンのIGBTディスクリートポートフォリオは、産業用、民生用、車載用アプリケーションに対応し、設計ニーズに最適な製品をご提案します。600~1600 V の幅広い製品は、各アプリケーションのさまざまな電圧要件を満たします。
インフィニオンの特定用途向けディスクリートIGBT の包括的なポートフォリオにより、最高水準の性能と品質を達成することができます。
IGBT は電流の高速スイッチングにより、スイッチング損失を最小限に抑えることができます。これらは、バイポーラ トランジスタの高い導電能力と高い耐圧による利点を、容量性で電力損失の低い制御と組み合わせています。IGBT は非常に高い電圧に耐えることができ、現在、電圧が600V を超えるアプリケーションで主流の技術です。
IGBT は、設計上、本質的にフリーホイール ダイオードやボディ ダイオードを含んでいません。 ただし、このダイオードは、逆電流を防止するフリーホイール経路を提供してスイッチを保護するために必要です。
最高水準の性能と品質を目指して、インフィニオンは他に類を見ない包括的なディスクリートIGBT ポートフォリオを提供しています。新製品はアプリケーション固有であり、最高の価値を達成するために開発されています。
600~1600 V まで、各アプリケーションのさまざまな電圧要件を満たすために、幅広いIGBT 電圧クラスを提供しています。インフィニオンのディスクリートIGBT パッケージポートフォリオには、D²PAK、DPAK、SOT-223などのSMD (表面実装デバイス) パッケージと、TO220、TO220FP、TO247、TO247-4、TO247PLUS、TO-247PLUS-4、TO247 強化絶縁型などのスルーホールパッケージが含まれています。
当社は、アンチパラレル ダイオードの有無にかかわらずディスクリートIGBTソリューションを提供しており、産業、家電製品、自動車アプリケーションでの使用に最適です。
インフィニオンの包括的なIGBT ディスクリート製品ラインアップは、エネルギーチェーン全体のアプリケーションに最高の価値を提供するために開発されました。パッケージポートフォリオには、表面実装デバイス (SMD) パッケージ、スルーホールパッケージ、および高度な絶縁パッケージがあります。
アプリケーションに適したIGBT を見つけてください - 切り替える時です。
インフィニオンのIGBTディスクリートポートフォリオは、産業用、民生用、車載用アプリケーションに対応し、設計ニーズに最適な製品をご提案します。600~1600 V の幅広い製品は、各アプリケーションのさまざまな電圧要件を満たします。
インフィニオンの特定用途向けディスクリートIGBT の包括的なポートフォリオにより、最高水準の性能と品質を達成することができます。
IGBT は電流の高速スイッチングにより、スイッチング損失を最小限に抑えることができます。これらは、バイポーラ トランジスタの高い導電能力と高い耐圧による利点を、容量性で電力損失の低い制御と組み合わせています。IGBT は非常に高い電圧に耐えることができ、現在、電圧が600V を超えるアプリケーションで主流の技術です。
IGBT は、設計上、本質的にフリーホイール ダイオードやボディ ダイオードを含んでいません。 ただし、このダイオードは、逆電流を防止するフリーホイール経路を提供してスイッチを保護するために必要です。