- MOSFETs
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
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの絶対気圧力センサーは、自動車産業のアプリケーション向けに高い圧力精度、機能性、車載認定を提供します。
主な機能
- 高精度
- 省エネ
- 小さな実装面積
- 車載認定
- デジタルおよびアナログ設計
- 優れた精度
- 高度なパワーモード
- センサー診断機能
用途
製品
概要
自動車用大気圧絶対圧センサー (BAPセンサー) と吸入気圧絶対圧センサー (MAPセンサー) は、現在の車両のさまざまな運用アプリケーションと安全機能で使用されている2種類のセンサーです。吸入気圧絶対圧センサーは、最適な動作を実現するために燃焼エンジンへの吸入大気の圧力を検出します。これらのセンサーは、圧力検出のみのデバイスとしてか、またはオプションの外部温度センサー付きの圧力センサーとしても利用できます。大気圧センサーは、エンジンコントロールユニット (ECU) の管理、シートコンフォート、およびバッテリー圧力センシングに使用されます。インフィニオンの幅広いセンサー製品群は、広い温度範囲で1.0kPaの精度を、印加圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧にて提供します。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
車載用MAPセンサーは、さまざまなアプリケーション向けにデジタルおよびアナログの双方の出力モードに対応しています。アナログMAPセンサーは印加圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧出力を生成し、デジタルMAPセンサーはデジタル通信プロトコルを使用します。 当社のアナログMAPセンサーは、広い温度範囲で最大1.0kPaの優れた精度を提供します。 これらの機能により、当社の吸気圧絶対圧センサー (MAP) は、あらゆる車載アプリケーションで高速で正確に機能することを保証します。
インフィニオンのデジタルMAPセンサーは、最先端の自己診断機能とパワーダウン機能を提供し、最適な消費電力と問題の特定を実現します。 内蔵の温度センサーと実際の10ビット温度分解能に加えて、これらの機能は自動車の優れた機能を保証します。
吸気圧 (MAP) センサーは、幅広い車載アプリケーションで共通に使用されており、エンジンの電子制御ユニット(ECU)に情報を提供します。 吸入絶対圧センサーの目的は、エンジン内の圧力範囲を測定して燃料噴射を最適化することです。MAPセンサーの通常の圧力範囲は1〜4バールです。二輪車アプリケーションまたは非ターボエンジンの圧力範囲は通常1〜2バールですが、ターボチャージャー付きエンジンには最大4バールの圧力範囲が使用されます。
ターボMAPセンサー (ターボブーストMAPセンサー) は、主にディーゼルまたはガソリンターボエンジンで使用されます。このタイプの吸入絶対圧センサーの機能は、エンジン内のターボチャージャーシステムの圧力を測定することです。インフィニオンのデジタルターボMAPセンサーは10 kPaから400 kPaの圧力範囲で非常に高い精度を達成でき、高速応答とエンジンの誤動作や漏れの情報を提供できます。デジタルターボMAPセンサーは、通信にSENTプロトコルを使用し、ターボMAPセンサーに直接接続された外部温度センサー (負の温度係数またはNTCを使用) の使用が可能です。。
大気絶対圧 (BAP) センサーは、ECU管理やシートコンフォートなどの車載アプリケーションで共通に使用されています。さらに、バッテリー圧力センサーはこれらのタイプのセンサーの新しいアプリケーションで、電気自動車のバッテリー内の圧力をバッテリーの故障や乗員や環境の危険を迅速かつ確実に検出するために、監視を要求されています。
BAP車載用センサーは、さまざまなアプリケーション向けにデジタル出力とアナログ出力の両方が用意されています。アナログBAPセンサーは、印加された圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧出力を生成し、デジタルBAPセンサーはデジタルSPI通信プロトコルを使用します。当社のアナログおよびデジタルBAPセンサーは、広い温度範囲で最大1.0 kPaの優れた精度と、40 kPaから200 kPaの圧力範囲を提供します。さらに、当社のデジタルBAPセンサーは、センサーの温度情報を提供し、高度なパワーモードとセンサー診断機能を提供します。 これらの機能により、当社の大気圧絶対圧センサーは、あらゆる車載アプリケーションで高速で正確に機能することを保証します。
車載アプリケーションに加えて、吸気圧および大気圧センサーは、産業用アプリケーションと民生用アプリケーションの両方に極めて高い価値を提供します。
自動車用大気圧絶対圧センサー (BAPセンサー) と吸入気圧絶対圧センサー (MAPセンサー) は、現在の車両のさまざまな運用アプリケーションと安全機能で使用されている2種類のセンサーです。吸入気圧絶対圧センサーは、最適な動作を実現するために燃焼エンジンへの吸入大気の圧力を検出します。これらのセンサーは、圧力検出のみのデバイスとしてか、またはオプションの外部温度センサー付きの圧力センサーとしても利用できます。大気圧センサーは、エンジンコントロールユニット (ECU) の管理、シートコンフォート、およびバッテリー圧力センシングに使用されます。インフィニオンの幅広いセンサー製品群は、広い温度範囲で1.0kPaの精度を、印加圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧にて提供します。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
車載用MAPセンサーは、さまざまなアプリケーション向けにデジタルおよびアナログの双方の出力モードに対応しています。アナログMAPセンサーは印加圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧出力を生成し、デジタルMAPセンサーはデジタル通信プロトコルを使用します。 当社のアナログMAPセンサーは、広い温度範囲で最大1.0kPaの優れた精度を提供します。 これらの機能により、当社の吸気圧絶対圧センサー (MAP) は、あらゆる車載アプリケーションで高速で正確に機能することを保証します。
インフィニオンのデジタルMAPセンサーは、最先端の自己診断機能とパワーダウン機能を提供し、最適な消費電力と問題の特定を実現します。 内蔵の温度センサーと実際の10ビット温度分解能に加えて、これらの機能は自動車の優れた機能を保証します。
吸気圧 (MAP) センサーは、幅広い車載アプリケーションで共通に使用されており、エンジンの電子制御ユニット(ECU)に情報を提供します。 吸入絶対圧センサーの目的は、エンジン内の圧力範囲を測定して燃料噴射を最適化することです。MAPセンサーの通常の圧力範囲は1〜4バールです。二輪車アプリケーションまたは非ターボエンジンの圧力範囲は通常1〜2バールですが、ターボチャージャー付きエンジンには最大4バールの圧力範囲が使用されます。
ターボMAPセンサー (ターボブーストMAPセンサー) は、主にディーゼルまたはガソリンターボエンジンで使用されます。このタイプの吸入絶対圧センサーの機能は、エンジン内のターボチャージャーシステムの圧力を測定することです。インフィニオンのデジタルターボMAPセンサーは10 kPaから400 kPaの圧力範囲で非常に高い精度を達成でき、高速応答とエンジンの誤動作や漏れの情報を提供できます。デジタルターボMAPセンサーは、通信にSENTプロトコルを使用し、ターボMAPセンサーに直接接続された外部温度センサー (負の温度係数またはNTCを使用) の使用が可能です。。
大気絶対圧 (BAP) センサーは、ECU管理やシートコンフォートなどの車載アプリケーションで共通に使用されています。さらに、バッテリー圧力センサーはこれらのタイプのセンサーの新しいアプリケーションで、電気自動車のバッテリー内の圧力をバッテリーの故障や乗員や環境の危険を迅速かつ確実に検出するために、監視を要求されています。
BAP車載用センサーは、さまざまなアプリケーション向けにデジタル出力とアナログ出力の両方が用意されています。アナログBAPセンサーは、印加された圧力に比例したレシオメトリックアナログ電圧出力を生成し、デジタルBAPセンサーはデジタルSPI通信プロトコルを使用します。当社のアナログおよびデジタルBAPセンサーは、広い温度範囲で最大1.0 kPaの優れた精度と、40 kPaから200 kPaの圧力範囲を提供します。さらに、当社のデジタルBAPセンサーは、センサーの温度情報を提供し、高度なパワーモードとセンサー診断機能を提供します。 これらの機能により、当社の大気圧絶対圧センサーは、あらゆる車載アプリケーションで高速で正確に機能することを保証します。
車載アプリケーションに加えて、吸気圧および大気圧センサーは、産業用アプリケーションと民生用アプリケーションの両方に極めて高い価値を提供します。