Pmax (最大)40 dBm
-
スイッチ タイプSP4T
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.5 - 6.0 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.18 dB
-
絶縁 (@1GHz)41 dB
-
電源電圧1.8 - 3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGS14PN10E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 7500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 7500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High max RF power: 38 dBm
- Two ultra-low loss ports (RF1 and RF3):
- 0.19 dB @ f=0.9 GHz, PIN=38dBm
- 0.29 dB @ f=1.9 GHz, PIN=38dBm
- 0.51 dB @ f=2.7 GHz, PIN=33dBm
- 1.20 dB @ f=3.8 GHz, PIN=33dBm
- 1.90 dB @ f=5.8 GHz, PIN=33dBm
- Two low loss ports (RF2 and RF4):
- 0.32 dB @ f=0.9 GHz, PIN=38dBm
- 0.40 dB @ f=1.9 GHz, PIN=38dBm
- 0.64 dB @ f=2.7 GHz, PIN=33dBm
- 1.19 dB @ f=3.8 GHz, PIN=33dBm
- 1.78 dB @ f=5.8 GHz, PIN=33dBm
- No DC decoupling components required, if no external DC is
- applied on RF ports
- High ESD robustness
- Low harmonic generation
- High linearity
- RF1/RF3 72 dBm IIP3
- RF2/RF4 74 dBm IIP3
- No power supply blocking required
- Supply voltage range: 1.8 to 3.6V
- No insertion loss change within supply voltage range
- No linearity change within supply voltage range
- 0.5 to 6.0 GHz coverage
- Small form factor 1.1 mm x 1.5 mm
- 400 µm pad pitch
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.