ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC356TA3V3TRSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Infineon’s Multi Voltage System Supply TLF3068xQVS01
- Three LEDs to validate power supply (5Volt / 3,3 Volt / 1,25 Volt)
- LED indicating safe state signal from TLF3068x
- LED indicating /HDRST (ESR0) active state
- LED indicating activ miniWiggler JDS
- LED switched via DAS software
- 2 x Infineon’s FlexRay™ Transceiver TLE9221SX
- 2 x Infineon’s High Speed CAN-Transceiver TLE9251VSJ
- Infineon’s LIN-Transceiver TLE 7259-3GE
- USB to UART bridge FT2232HL (FTDI)
- Integrated 10/100/1000M Ethernet Precision Transceiver RTL8211FI-CG (Realtek)
- 8 general purpose LEDs
- 2K I 2C Serial Eeprom with EUI-48™ Node Identity (MICROCHIP)
- Reset switch
- Wakeup switch
- Generic switch
- 4-pin Dip switch
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.