- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 耐久性のある医療機器
- 使い捨て医療機器
- Electronic health card
- Healthcare wearables
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
セントラルインバータ ソリューション
セントラルインバータ システム設計のための太陽光発電向けソリューションをご覧ください
-
このページでは
概要
セントラルインバータは、接続されたソーラーパネルの複数のストリングの電力を変換します。定格は約600 kW から4000 kW です。セントラルインバータは通常、単段電力変換に依存しており、ほとんどのインバータ設計はトランスが用いられているか、または絶縁されています。DC-AC段では、可変DC がグリッド互換のAC 電力に変換されます。
利点
- 高効率
- システムコストの削減
- 堅牢なインバータ設計
- スイッチング周波数
- 冷却要件
- 高電流密度
ブロック図
概要
この段階では、2 レベルまたは 3 レベルの NPC1/NPC2/ANPC トポロジーが推奨されます。3レベルのトポロジーは、より高い効率レベルを可能にするため、広く使用されています。3レベルのNPC2トポロジーは、通常、1000 V の太陽光発電 (PV) システムに適しています。1500 V のPVシステムは、システムコストを削減し、エンドツーエンドの効率を向上させることができ、人気が高まっています。3レベルのNPC1 / ANPCトポロジーにより、宇宙放射線に対する耐性のある、より堅牢なインバーター設計が可能になります。スイッチング周波数と冷却要件は、AC フィルタのサイズ、システムの体積、およびコストに影響を与える重要な要素です。低損失で高電流密度のパワーモジュールが望まれます。
設計者は、多くの場合、600 kW から2000 kW の範囲のインバータを構築し、これらを並列に接続して最大4000 kW のインバータ ソリューションを作成します。600 kW から2000 kW の範囲のインバータ設計の場合、当社のパワーモジュールにより、設計者はクラス最高の電力密度を達成し、製造を合理化できます。当社の推奨製品は、 EconoDUAL™ 3ファミリー、62 mmモジュール、 PrimePACK™ 3/3+モジュールです。また、すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、インバータ設計を完成させるために、 XMC™ およびPSoC™ マイクロコントローラーとともに適切なEiceDRIVER™ 絶縁ゲートドライバも提供しています。最後に、各機能ブロックにはセンサーと補助電源が必要なため、1.7 kV CoolSiC™ とTLI4971電流センサーとともにCoolSET™ を提供しています。接続に対処するためのスマートな組み合わせは、単一のデバイスでBluetooth® とWi-Fi モジュールを提供するAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボによって提供されます。
メーカーは、システムのコストとパフォーマンスレベルの向上を継続的に模索しています。その結果、インバーターの電力容量は徐々に増加しています。これにより、ユーティリティ規模の設備で1500 V の太陽光発電アレイへの明確な傾向が生まれました。
パワー半導体の幅広いポートフォリオと、シリコン (Si)、シリコンカーバイド (SiC)、窒化ガリウム (GaN) などの最先端技術に関する専門知識により、チップ技術とパッケージングをカスタマイズでき、PVインバーターに最適なソリューションを提供します。
この段階では、2 レベルまたは 3 レベルの NPC1/NPC2/ANPC トポロジーが推奨されます。3レベルのトポロジーは、より高い効率レベルを可能にするため、広く使用されています。3レベルのNPC2トポロジーは、通常、1000 V の太陽光発電 (PV) システムに適しています。1500 V のPVシステムは、システムコストを削減し、エンドツーエンドの効率を向上させることができ、人気が高まっています。3レベルのNPC1 / ANPCトポロジーにより、宇宙放射線に対する耐性のある、より堅牢なインバーター設計が可能になります。スイッチング周波数と冷却要件は、AC フィルタのサイズ、システムの体積、およびコストに影響を与える重要な要素です。低損失で高電流密度のパワーモジュールが望まれます。
設計者は、多くの場合、600 kW から2000 kW の範囲のインバータを構築し、これらを並列に接続して最大4000 kW のインバータ ソリューションを作成します。600 kW から2000 kW の範囲のインバータ設計の場合、当社のパワーモジュールにより、設計者はクラス最高の電力密度を達成し、製造を合理化できます。当社の推奨製品は、 EconoDUAL™ 3ファミリー、62 mmモジュール、 PrimePACK™ 3/3+モジュールです。また、すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、インバータ設計を完成させるために、 XMC™ およびPSoC™ マイクロコントローラーとともに適切なEiceDRIVER™ 絶縁ゲートドライバも提供しています。最後に、各機能ブロックにはセンサーと補助電源が必要なため、1.7 kV CoolSiC™ とTLI4971電流センサーとともにCoolSET™ を提供しています。接続に対処するためのスマートな組み合わせは、単一のデバイスでBluetooth® とWi-Fi モジュールを提供するAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボによって提供されます。
メーカーは、システムのコストとパフォーマンスレベルの向上を継続的に模索しています。その結果、インバーターの電力容量は徐々に増加しています。これにより、ユーティリティ規模の設備で1500 V の太陽光発電アレイへの明確な傾向が生まれました。
パワー半導体の幅広いポートフォリオと、シリコン (Si)、シリコンカーバイド (SiC)、窒化ガリウム (GaN) などの最先端技術に関する専門知識により、チップ技術とパッケージングをカスタマイズでき、PVインバーターに最適なソリューションを提供します。