- MOSFET
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
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
StrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、低RDS(on)および高電流能力に最適化されています。 これらのデバイスは、性能と堅牢性を必要とする低周波アプリケーションに最適です。 多様なパッケージには、D2PAK、D2PAK-7ピン、D2PAK-7ピンプラス、DirectFET™、TOリードレスなどの革新的なパワーパッケージと、SuperSO8 (PQFN-5x6とも呼ばれます) などのコンパクト設計が含まれます。
主な機能
- 幅広いポートフォリオが利用可能
- 信頼性の高い製品テスト
- 2.5 V - 10 V ゲート ドライブ オプション
- ゲート駆動の柔軟性
- スイッチング用に最適化 <100 kHz
- 高い電力密度
用途
製品
概要
StrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、スルーホールおよび表面実装パッケージの幅広いポートフォリオを備えており、設計者はアプリケーションに最適なデバイスを柔軟に選択できます。これらの製品はJEDEC規格に準拠しており、業界標準に準拠した信頼性の高い製品を提供しています。
2.5 V、5 V、10 Vのゲート駆動電圧オプションが用意されているため、設計者はゲート駆動に柔軟性を持たせることができます。 このシリコンは、100kHz未満でスイッチングするアプリケーション向けに最適化されており、低周波アプリケーションで高性能を実現します。
電力密度の向上は、レイアウトとゲート駆動についての自由度の高さで実現できる高速整流によって達成されます。この製品グループは信頼性の向上を念頭に置いて設計されており、これらの汎用部品はソフトスイッチングトポロジーとハードスイッチングトポロジーの両方で使用できます。
ハードスイッチングアプリケーションの効率を改善することで冷却作業を削減し、軽負荷時の効率を向上させます。 PCBレイアウトとパッケージの寄生効果によるリンギング発生の可能性を減らすことで、使いやすさが向上します。
包括的なポートフォリオは、次のような幅広いアプリケーションに対応しています。
- 直流モーター
- バッテリー管理システム
- インバーター
- DC/DCコンバーター
最終用途には、コードレス電源およびガーデニングツール、軽量電気自動車、および高レベルの堅牢性とエネルギー効率を必要とする電動自転車が含まれます。
StrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、スルーホールおよび表面実装パッケージの幅広いポートフォリオを備えており、設計者はアプリケーションに最適なデバイスを柔軟に選択できます。これらの製品はJEDEC規格に準拠しており、業界標準に準拠した信頼性の高い製品を提供しています。
2.5 V、5 V、10 Vのゲート駆動電圧オプションが用意されているため、設計者はゲート駆動に柔軟性を持たせることができます。 このシリコンは、100kHz未満でスイッチングするアプリケーション向けに最適化されており、低周波アプリケーションで高性能を実現します。
電力密度の向上は、レイアウトとゲート駆動についての自由度の高さで実現できる高速整流によって達成されます。この製品グループは信頼性の向上を念頭に置いて設計されており、これらの汎用部品はソフトスイッチングトポロジーとハードスイッチングトポロジーの両方で使用できます。
ハードスイッチングアプリケーションの効率を改善することで冷却作業を削減し、軽負荷時の効率を向上させます。 PCBレイアウトとパッケージの寄生効果によるリンギング発生の可能性を減らすことで、使いやすさが向上します。
包括的なポートフォリオは、次のような幅広いアプリケーションに対応しています。
- 直流モーター
- バッテリー管理システム
- インバーター
- DC/DCコンバーター
最終用途には、コードレス電源およびガーデニングツール、軽量電気自動車、および高レベルの堅牢性とエネルギー効率を必要とする電動自転車が含まれます。