トランシーバー
車載および産業用アプリケーション向けのトランシーバーは、実証済みの品質基準、優れた実績、および高い堅牢性を提供します。
-
このページでは
カテゴリー別の参照
車載用トランシーバー
非常に要求の厳しい環境に最適で、最新のESDおよびEMC要件を満たし、それを超えるように設計された車載トランシーバー
車載用トランシーバー Subfamilies
CANおよびLINトランシーバーの高品質ポートフォリオ
自動車および産業用ネットワーク、およびこれらの技術を可能にするために使用されるトランシーバーは急速に進化している分野であり、コネクテッドカーや産業機械で高速で信頼性の高いデータ転送を提供します。本質的に、トランシーバーはアナログ信号とデジタル信号の両方を送受信するもので、デジタル接続が必然的に増加する業界でさまざまなタイプの制御を可能にします。
今日、トランシーバーメーカーは、さまざまな業界で2つの幅広いタイプを提供しており、あらゆる種類の機械でデータ処理の大部分を提供しています。種類はCANトランシーバーとLINトランシーバーで、その違いは次のとおりです。
- CANトランシーバー – CANトランシーバー チップは、CAN (コントローラー エリア ネットワーク) バスへの接続を通じて、最大1 Mbpsの中速でバスとの間でデータをやりとりします。あらゆるタイプの乗用車のエンジン制御、トランスミッション、ブレーキ用に加え、航空宇宙、ビルディングオートメーション、医療機器業界でも一般的に使用されています。これらは一般的に、LINトランシーバーと比較してコストが増加するため、高度なアプリケーションで普及しています。
- LIN トランシーバー – LIN トランシーバーは、LIN (ローカル相互接続ネットワーク) バスへの接続により、最大 19.2 kbps の速度でシングルワイヤーで動作します。光センサーや気候制御などの自動車アプリケーションや、他の業界の重要ではない部分で一般的に使用されます。LINプロトコルの速度は遅く、低コストで接続が容易である。つまり、通常、コントローラーのサイズが小さく狭いスペースに簡単に実装できるため、重要度の低いアプリケーションで使用されます。
どちらのトランシーバータイプにもいくつか長所と短所がありますが、実際には、どちらも多くの異なる種類のシステムと組み合わせて使用 されます。これにより、高度なタスクを高速 CAN トランシーバーを介してルーティングし、重要度の低いタスクをLINトランシーバーを介してルーティングして、大規模なシステムでコストと設計要素のバランスをとることができます。
インフィニオンは、FlexRay™トランシーバー、CAN/CAN FDトランシーバー、LINトランシーバーと3つの異なる設計のトランシーバーを車載アプリケーション専用で提供しています。
インフィニオンの車載用FlexRay™トランシーバーは、通常動作時に衝突のないバスアクセスで、最大10Mbpsのレートでデータを送信します。インフィニオンの CAN トランシーバーは、一般的に中程度のデータ伝送に使用されます。ただし、CAN FDトランシーバーコントローラーICは最大5 Mbpsの高速 CAN 通信速度を確立し、LINトランシーバーICは低コストで低データレートアプリケーションに使用されます。