ローサイド スイッチ
インフィニオンのHITFET™+およびClassic HITFET™製品ファミリーは、車載および産業用アプリケーション向けの広範囲なローサイドパワースイッチです。
-
このページでは
カテゴリー別の参照
Classic HITFET™ 12V |車載用スマート ローサイド スイッチ
12V車載および産業用アプリケーション向けの高エネルギー能力を備えたスマートローサイドパワースイッチ
Classic HITFET™ 24V |車載用 スマート ローサイドスイッチ
車載および産業用24 Vアプリケーション向けの高エネルギー耐量を備えたスマート ローサイド パワー スイッチ
HITFET™ +12V |車載用ローサイド スイッチ
12V車載システムおよび産業用アプリケーション向けの診断およびオートリスタート機能付きスマート ローサイド パワー スイッチ
HITFET™ +24V | 車載用ローサイド スイッチ
24 V車載および産業用アプリケーション向けの診断機能付きスマート ローサイド パワースイッチ
TEMPFET™ |車載用ローサイド温度保護スイッチ
温度保護ローサイド パワースイッチ、12 Vおよび24 V車載および産業用アプリケーション向け