インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。
主な機能
- 高精度
- 省エネ
- ホール効果技術
- 広い動作範囲
- フットプリントの小サイズ化
- さまざまなアプリケーションへの最適化
- 過熱保護
- 過電流保護
用途
製品
概要
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。各磁気センサースイッチは、あらゆるお客様のアプリケーションに最適なソリューションとして、業界をリードする規格に準拠し自社生産してます。ハイエンドの次世代品、高精度な単極および両極ホール効果センサーは-40°C〜170°Cの動作温度範囲と3.0V〜32Vの電源電圧範囲(最大42V耐圧)で、高精度アプリケーションに適しています。また、新たに最適化された過熱保護および過電流保護も備えています。これらのセンサーは多様な位置検出アプリケーションに完全に最適化されており、サンルーフやパワーウィンドウといった電動アプリケーションで多く使用されます。他のホール効果センサー製品については、BLDCモーターの回転位置測定や、車載・産業用アプリケーションの広い範囲における磁極ホイールのインデックス・カウントに特に適しています。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
決められた閾値内の磁場を検知して出力のオン・オフを切り替える用途で、磁気スイッチが採用されます。広い動作範囲、設置面積の削減、正確なスイッチングポイント、最小限のエネルギー消費により、インフィニオンのスイッチとラッチは、自動車、産業、商業の各セクターにまたがるシステムに理想的なソリューションを提供します。ホール効果磁気スイッチセンサーの幅広い選択肢は、40年以上の経験に裏打ちされており、高エネルギー効率、省スペース、および高精度の優れた基準に基づいて設計されています。 1.6mAの低消費電流と、以前より10%小型化された最小パッケージサイズにより、ユーザーはさまざまな分野で最適化されたシステムを構築できます。一方、TLVグレードの磁気スイッチとラッチは、費用対効果が高く使いやすい民生向け製品です。白物家電や社債スマートテクノロジーにおける開閉検出、民生分野のBLDCモーターの制御は一般的なアプリケーションです。
ホール効果技術を利用して、磁気スイッチとラッチは、磁場の近接を正確に決定します。監視したいシステムに磁石を配置し、ホール効果スイッチセンサーを垂直方向に配置することにより、電流の向きが変化します。磁場の変化に応じて、対象物と接触する事なく正確な近接データをモニターするため、信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンの磁気 (ホール) スイッチ・センサーの製品ポートフォリオは、広い動作温度範囲で正確なデータを必要とする低消費電力アプリケーション、簡易で費用対効果の高い住宅用ソリューション、非安定化電源の動作など、さまざまな用途向けに明確に最適化されたモデルにより、人間と技術的コミュニケーションとのギャップを埋めています。
インフィニオンの磁気スイッチはホール効果の原理で動作します。近接した磁石が電荷の流れを乱すと電位差が生じ、磁場の強弱を測定します。 100年以上前に初めて特定されたホール効果は、ここ数十年でさまざまな分野で実用化されてきました。ホール効果センサースイッチは、決まった閾値の入力磁束密度でオン/オフされるため、さまざまな近接検出アプリケーションに最適です。
磁気ラッチも同じ原理で動作しますが、磁気極性を検出して応答することができます。磁気ラッチは磁場が弱くなってスイッチの状態が変化する場合、十分な強度の反対極性が入力されるまでその状態を維持します。
磁気スイッチとラッチの機能は、インフィニオンの幅広い磁気位置センサー製品の機能と重複していますが、インデックス・カウント、位置検出、整流アプリケーションで最適な結果が得られるように明確に設計されています。
インフィニオンの磁気スイッチの製品群は、車載産業全体に幅広く適用されているだけでなく、多くの産業用および民生用アプリケーションで有効性が示されています。TLE496xホール効果スイッチは車載適合製品で、TLI496xシリーズは産業用途向け製品です。どちらも、広い動作温度範囲、正確な測定、および消費電流の最小化を必要とするアプリケーションに適しています。主なアプリケーションには、BLDCモーター(ワイパー、ポンプ、シートモーターなど)内のロータ位置検出、ウィンドウ/サンルーフの持ち上げ、シートベルトやステアリング角度の検出などの安全機能が含まれます。
TLV496x 磁気スイッチ シリーズは、特に民生用アプリケーション向けに設計されており、さまざまな位置検出に対応するコスト効率に優れた簡易なソリューションです。対象とするアプリケーションには、小型の民生機器(電動自転車、ファン、エアコンなど)、自動ドア、その他のスマートホーム技術、セキュリティシステム向けのBLDCモーター整流が含まれます。
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。各磁気センサースイッチは、あらゆるお客様のアプリケーションに最適なソリューションとして、業界をリードする規格に準拠し自社生産してます。ハイエンドの次世代品、高精度な単極および両極ホール効果センサーは-40°C〜170°Cの動作温度範囲と3.0V〜32Vの電源電圧範囲(最大42V耐圧)で、高精度アプリケーションに適しています。また、新たに最適化された過熱保護および過電流保護も備えています。これらのセンサーは多様な位置検出アプリケーションに完全に最適化されており、サンルーフやパワーウィンドウといった電動アプリケーションで多く使用されます。他のホール効果センサー製品については、BLDCモーターの回転位置測定や、車載・産業用アプリケーションの広い範囲における磁極ホイールのインデックス・カウントに特に適しています。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
決められた閾値内の磁場を検知して出力のオン・オフを切り替える用途で、磁気スイッチが採用されます。広い動作範囲、設置面積の削減、正確なスイッチングポイント、最小限のエネルギー消費により、インフィニオンのスイッチとラッチは、自動車、産業、商業の各セクターにまたがるシステムに理想的なソリューションを提供します。ホール効果磁気スイッチセンサーの幅広い選択肢は、40年以上の経験に裏打ちされており、高エネルギー効率、省スペース、および高精度の優れた基準に基づいて設計されています。 1.6mAの低消費電流と、以前より10%小型化された最小パッケージサイズにより、ユーザーはさまざまな分野で最適化されたシステムを構築できます。一方、TLVグレードの磁気スイッチとラッチは、費用対効果が高く使いやすい民生向け製品です。白物家電や社債スマートテクノロジーにおける開閉検出、民生分野のBLDCモーターの制御は一般的なアプリケーションです。
ホール効果技術を利用して、磁気スイッチとラッチは、磁場の近接を正確に決定します。監視したいシステムに磁石を配置し、ホール効果スイッチセンサーを垂直方向に配置することにより、電流の向きが変化します。磁場の変化に応じて、対象物と接触する事なく正確な近接データをモニターするため、信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンの磁気 (ホール) スイッチ・センサーの製品ポートフォリオは、広い動作温度範囲で正確なデータを必要とする低消費電力アプリケーション、簡易で費用対効果の高い住宅用ソリューション、非安定化電源の動作など、さまざまな用途向けに明確に最適化されたモデルにより、人間と技術的コミュニケーションとのギャップを埋めています。
インフィニオンの磁気スイッチはホール効果の原理で動作します。近接した磁石が電荷の流れを乱すと電位差が生じ、磁場の強弱を測定します。 100年以上前に初めて特定されたホール効果は、ここ数十年でさまざまな分野で実用化されてきました。ホール効果センサースイッチは、決まった閾値の入力磁束密度でオン/オフされるため、さまざまな近接検出アプリケーションに最適です。
磁気ラッチも同じ原理で動作しますが、磁気極性を検出して応答することができます。磁気ラッチは磁場が弱くなってスイッチの状態が変化する場合、十分な強度の反対極性が入力されるまでその状態を維持します。
磁気スイッチとラッチの機能は、インフィニオンの幅広い磁気位置センサー製品の機能と重複していますが、インデックス・カウント、位置検出、整流アプリケーションで最適な結果が得られるように明確に設計されています。
インフィニオンの磁気スイッチの製品群は、車載産業全体に幅広く適用されているだけでなく、多くの産業用および民生用アプリケーションで有効性が示されています。TLE496xホール効果スイッチは車載適合製品で、TLI496xシリーズは産業用途向け製品です。どちらも、広い動作温度範囲、正確な測定、および消費電流の最小化を必要とするアプリケーションに適しています。主なアプリケーションには、BLDCモーター(ワイパー、ポンプ、シートモーターなど)内のロータ位置検出、ウィンドウ/サンルーフの持ち上げ、シートベルトやステアリング角度の検出などの安全機能が含まれます。
TLV496x 磁気スイッチ シリーズは、特に民生用アプリケーション向けに設計されており、さまざまな位置検出に対応するコスト効率に優れた簡易なソリューションです。対象とするアプリケーションには、小型の民生機器(電動自転車、ファン、エアコンなど)、自動ドア、その他のスマートホーム技術、セキュリティシステム向けのBLDCモーター整流が含まれます。