Nov. 17, 2026
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
Nov. 17, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 11, 2026
Quartalsergebnisse
Nov. 10, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 09, 2026
HybridPACK™ HD Leistungsmodul von Infineon ermöglicht hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer in elektrischen Nutzfahrzeugantrieben
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
HybridPACK™ HD Leistungsmodul von Infineon ermöglicht hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer in elektrischen Nutzfahrzeugantrieben
Technology News
München, 18. November 2026 – Die Nachfrage nach elektrischen Nutzfahrzeugen wächst kontinuierlich, angetrieben durch Nachhaltigkeitsziele, regulatorische Anforderungen und staatliche Förderprogramme. Gleichzeitig sehen sich Fahrzeughersteller mit zunehmend strengeren Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit konfrontiert, darunter anspruchsvolle Vibrationsumgebungen, intensive Lastwechselzyklen sowie über 80.000 Betriebsstunden. Die Infineon Technologies AG begegnet diesen Herausforderungen mit HybridPACK™ HD, einem Leistungsmodul für Traktionswechselrichter in elektrischen Nutzfahrzeugen. Das Modul vereint die für Antriebssysteme der nächsten Generation erforderliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Es erweitert das bestehende HybridPACK-Portfolio von Infineon um eine Lösung für Schwerlastanwendungen und deckt sämtliche Einsatzbereiche ab, vom Fernverkehr bis zum urbanen Verteilerverkehr einschließlich elektrischer Busse.
Das HybridPACK HD liefert einen effektiven Ausgangsstrom von 500 A bis zu 1.200 A und wurde für Lebensdaueranforderungen von mehr als 1,2 Millionen Kilometern ausgelegt. Basierend auf der .XT-Verbindungstechnologie von Infineon, die für hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer sorgt, sowie auf CoolSiC™ MOSFETs 1.400 V, ermöglicht das HybridPACK HD kompakte Wechselrichterdesigns ohne die Parallelschaltung mehrerer Leistungsmodule. Das konsequent auf die Anforderungen von Siliziumkarbid optimierte Modul verfügt über ein niederinduktives Design und ein effizientes Thermomanagement für Anwendungen mit hohen Schaltströmen. Fortschrittliche Kühlfunktionen mit direkter Wasserkühlung und Systemintegration mit Laserschweißverbindung erhöhen die Robustheit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zusätzlich. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, die Gesamtbetriebskosten für Hersteller und Flottenbetreiber zu senken. Darüber hinaus unterstützt das Gehäuse des HybridPACK HD Batteriespannungen von bis zu 1.500 V DC und ermöglicht damit künftige Megawatt-Ladesysteme ohne aufwendige Neuentwicklung der Leistungselektronik. Dadurch sind zukünftige Fahrzeugplattformen auf Hochvolt-Architekturen und schnellere Ladevorgänge vorbereitet.
Verfügbarkeit
Das HybridPACK HD (FF01MR14A60MA2XT) ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/part/FF01MR14A60MA2XT.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Automotive, Edge Systems und Power Systems. Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.100 Beschäftigte (Ende September 2026) und erzielte im Geschäftsjahr 2026 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,4 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
HybridPACK™ HD
HybridPACK™ HD ist ein Leistungsmodul für Traktionswechselrichter in elektrischen Nutzfahrzeugen.
JPEG
1500x1104 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202611-033