Nov. 04, 2026
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
Nov. 04, 2026
EiceDRIVER™ 2EDL6014AC-G2D zweikanaliger Gate-Treiber bietet hohe Leistungsdichte und starke thermische Performance für Stromversorgung in KI-Rechenzentren
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
EiceDRIVER™ 2EDL6014AC-G2D zweikanaliger Gate-Treiber bietet hohe Leistungsdichte und starke thermische Performance für Stromversorgung in KI-Rechenzentren
Technology News
München, 17. September 2026 – Die Infineon Technologies bringt den EiceDRIVER™ 2EDL6014AC-G2D auf den Markt, einen zweikanaligen 120-V-Treiber mit Junction-Isolation und Floating-Output. Er wurde spezifisch für Silizium-Designs in KI-Rechenzentren entwickelt. Das Bauteil ist in einem kompakten WQFN-12-Gehäuse mit einer Fläche von 2,2 x 2,2 mm² untergebracht und adressiert die wachsende Nachfrage nach Stromumwandlungslösungen, die eine höhere Server-Rack-Dichte ermöglichen, ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit thermischer Leistung einzugehen. Der 2EDL6014AC-G2D unterstützt Dual-High-Side-, Dual-Low-Side- und Halbbrücken-Konfigurationen und eignet sich damit als vielseitiger Plattform-Treiber für die Switched-Capacitor- und Multilevel-Topologien, die zunehmend in Stromversorgungsarchitekturen von KI-Servern zum Einsatz kommen.
Der 2EDL6014AC-G2D verfügt über zwei vollständig unabhängige Gate-Treiber mit Floating Output, die jeweils einen High-Side-MOSFET mit einer Betriebsspannung von bis zu 120 V ansteuern können. Eine Treiberfähigkeit von 4 A Source-Strom und 6 A Sink-Strom gewährleistet eine zuverlässige Schaltleistung auch unter anspruchsvollen Lastbedingungen. Separate INA- und INB-Eingangs-Pins ermöglichen die unabhängige Steuerung beider Kanäle, während eine integrierte Entstörfilterung für eine verbesserte Störfestigkeit in hochdichten Leiterplattenumgebungen sorgt. Die Eingangsstufe ist mit 3,3-V- und 5-V-Logik kompatibel und kann direkt an die Masse des Mikrocontrollers angeschlossen werden, um die Signalintegrität zu maximieren. Eine Unterspannungsabschaltung (UVLO) an beiden Floating Outputs zwingt die entsprechenden Ausgänge bei unzureichender Versorgungsspannung in den Low-Zustand und unterstützt damit einen sicheren Systemstart. Ein freiliegendes Pad sorgt für einen niedrigen thermischen Widerstand und verbessert die Wärmeableitung bei anhaltend hoher Last. Diese Eigenschaft ist insbesondere für die Betriebsprofile von KI-Inferenz- und KI-Trainingsinfrastrukturen mit kontinuierlicher hoher Auslastung relevant.
Der 2EDL6014AC-G2D lässt sich nahtlos in das breite Infineon-Portfolio für die Stromversorgung von KI-Servern integrieren, das die gesamte Kette vom Stromnetz bis zum Prozessor abdeckt. Darunter fallen Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit-Breaker, Netzteile und Battery-Backup-Units, Zwischenbus-Wandler sowie Leistungsmodule für die DC-Konvertierung der zweiten Stufe. Durch die Kombination der komplementären Stärken von Silizium, Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) bietet Infineon seinen Kunden einen klaren, bewährten Weg zu vollständigen End-to-End-Stromversorgungsarchitekturen. Zusätzlich bietet das Unternehmen konsistente Designressourcen und skalierbare, hochwertige Komponenten für KI-Serverplattformen der nächsten Generation.
Verfügbarkeit
Muster des 2EDL6014AC-G2D sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/part/2EDL6014AC-G2D.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der EiceDRIVER™ 2EDL6014AC-G2D ist ein zweikanaliger 120-V-Treiber mit Junction-Isolation und Floating-Output. Er wurde spezifisch für Silizium-Designs in KI-Rechenzentren entwickelt.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202609-139