Höhere Sicherheit für KI- und ML-Modelle: OPTIGA™ Trust M von Infineon verstärkt die Secure-Edge-AI-Lösung von Thistle Technologies
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Höhere Sicherheit für KI- und ML-Modelle: OPTIGA™ Trust M von Infineon verstärkt die Secure-Edge-AI-Lösung von Thistle Technologies
Technology News
München und Amsterdam, Niederlande, 22. September 2025 – Die Infineon Technologies AG stellt Thistle Technologies ihre Sicherheitslösung OPTIGA™ Trust M für den neuen kryptografischen Schutz von geräteinternen KI-Modellen zur Verfügung. Diese wird in der Sicherheitssoftwareplattform für Embedded-Computing-Produkte eingesetzt, die entweder auf dem Linux®-Betriebssystem oder auf einem Mikrocontroller basieren. Die neuen Funktionen der Thistle Security Platform für elektronische Geräte schützen zusammen mit der Sicherheitslösung OPTIGA Trust M als manipulationsgesicherte, hardwarebasierte Root-of-Trust das wertvolle geistige Eigentum (IP) in den KI-Modellen von Edge-KI-Anwendungen sowie die Trainingsdaten, auf denen diese basieren.
Die Thistle Security Platform für elektronische Geräte, mit der Sicherheitslösung OPTIGA Trust M bietet vorgefertigte, cloudverwaltete Sicherheitskomponenten, die sich nahtlos in Linux-basierte Geräte und Mikrocontroller integrieren lassen. Anstatt eine individuelle Cybersicherheitslösung zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen, können OEMs innerhalb weniger Stunden eine erprobte, kontinuierlich aktualisierte Grundlage bereitstellen und diese auf große, heterogene Geräteflotten skalieren. Die Sicherheitsplattform ermöglicht sowohl abgesichertes Booten als auch Over-the-Air-Updates (OTA) und ist mit einer Vielzahl von Mikroprozessoren, System-on-Chips (SoCs) und Mikrocontrollern kompatibel. Der Infineon OPTIGA Trust M-Sicherheitscontroller sorgt für die gesicherte Bereitstellung und manipulationsgeschützte Speicherung kryptografischer Schlüssel sowie für effiziente kryptografische Operationen für die Ver- und Entschlüsselung. Dadurch wird dafür gesorgt, dass nur vertrauenswürdige, authentisierte und verifizierte KI-Modelle in Edge-KI-Anwendungen eingesetzt werden.
Thistle hat seine Lösung um einen integrierten Schutz für geräteinterne KI-Modelle und Daten erweitert, wobei kryptografische Schlüssel verwendet werden, die in den manipulationsgesicherten OPTIGA Trust M Sicherheitscontrollern gespeichert sind. Die drei Key Features der neuen Thistle Secure Edge AI Lösung umfassen:
- Hardwaregestützte Modellverschlüsselung – Der kryptografische Schlüssel für KI-Modelle wird durch die Sicherheitslösung OPTIGA Trust M geschützt. Jedes Gerät verfügt über einen individuellen AES-256-Bit-Kryptografieschlüssel, der hardwaregeschützt in OPTIGA Trust M gespeichert ist und zur Absicherung des KI-Modell-Schlüssels verwendet wird. Das bedeutet, dass der AES-Schlüssel ausschließlich innerhalb von OPTIGA Trust M für die Ver- und Entschlüsselung genutzt wird. Auch wenn ein Gerät verloren geht, außer Betrieb genommen oder zerlegt wird, bleibt das im Modell eingebettete geistige Eigentum des Herstellers weiterhin effizient geschützt. Diese Funktion ist bei Markteinführung auf der Sicherheitslösung OPTIGA Trust M aktiviert.
- Abgesicherte Modellherkunft – Bei OTA-Updates ermöglicht die Thistle-Plattform die kryptografisch signierte, manipulationsgesicherte Bereitstellung von KI-Modellen und Firmware direkt von der Trainingsplattform auf das Gerät. Dadurch wird erreicht, dass jede installierte Instanz eines Modells zurückverfolgt und überprüft werden kann.
- Signierte Daten und Datenherkunft – Von Geräten generierte oder gesammelte Daten können direkt auf dem Gerät signiert und mit Metadaten zur Herkunft versehen werden. Auf diese Weise können nachgelagerte Systeme, die die Daten zum Trainieren oder Verfeinern von KI-Modellen nutzen, sowohl die Herkunft der Daten als auch die Version des Modells überprüfen, die auf dem Gerät lief, als die Daten generiert wurden.
Animesh Ranjan, Leiter Partnerships & Ecosystem bei Infineon, sagt: „Wir bei Infineon freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Thistle Technologies zu erweitern, um den Schutz für KI-Modelle, die an der Edge laufen, weiter zu stärken. Durch die Kombination der Sicherheitslösung OPTIGA Trust M mit der Thistle Security Platform ermöglichen wir Geräteherstellern, ihre KI mit einer hardwarebasierten Sicherheitslösung zu schützen, die sowohl praktisch als auch skalierbar ist.“
Window Snyder, Chief Executive Officer von Thistle Technologies, sagt: „Es ist stets unser Ziel, Geräteherstellern robuste Sicherheitsfunktionen zugänglich zu machen. Mit OPTIGA Trust M von Infineon und der Thistle Security Platform können Hersteller KI-Modelle und Daten mit erprobter Kryptografie schützen und schnell in großem Maßstab bereitstellen. Gemeinsam bieten wir Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit, Geräte auszuliefern, die KI-Modelle sicher verifizieren, verschlüsseln und aktualisieren können.“
Die neue Secure-Edge-AI-Lösung, Teil der Thistle Security Platform für elektronische Geräte, die auf Infineon OPTIGA Trust M als hardwarebasierter Root-of-Trust basiert, ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu Infineon OPTIGA Trust M sind erhältlich unter https://www.infineon.com/OPTIGA-TRUST-M. Entwickler von Embedded-Geräten, die eine Demonstration der Secure Edge AI-Lösung wünschen, können sich an Thistle Technologies wenden.
Besucher der Konferenz und Fachmesse „The Things Conference“ (Amsterdam, Niederlande, 23. bis 24. September 2025) können sich am Stand B6 von Thistle Technologies eine Demonstration dieser neuen Funktionen ansehen.
Über Thistle Technologies
Thistle Technologies bietet eine umfassende Palette von Sicherheitstools und -dienstleistungen für eingebettete Geräte an, die es ermöglichen, die drängendsten Sicherheitsrisiken sofort anzugehen. Eingebettete und IoT-Geräte sind oft anfällig für Sicherheitsbedrohungen, da sie nicht über die gleichen Sicherheitsvorkehrungen verfügen wie Allzweck-Betriebssysteme. Die moderne Sicherheitsplattform von Thistle Technologies schließt diese Lücke, indem sie umfassenden Sicherheitsschutz in einem benutzerfreundlichen Format bietet. Diese Plattform ist speziell für Mikroprozessor- und Mikrocontroller-Plattformen konzipiert, die in eingebetteten Geräten weit verbreitet sind. Durch die Verwendung dieser Plattform können Hersteller von eingebetteten Geräten ihre Produkte sicherer machen und die Risiken von Cyberangriffen minimieren.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon Thistle Secure Edge AI
OPTIGA™ Trust M verstärkt die Secure-Edge-AI-Lösung von Thistle Technologies
JPEG
2000x1125 px
Logo Thistle Technologies
OPTIGA™ Trust M verstärkt die Secure-Edge-AI-Lösung von Thistle Technologies
JPEG
1400x590 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202509-147