Nov. 04, 2026
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
Nov. 04, 2026
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
AURIX™ RC1: Echtzeit-Computing und -Steuerung neu definiert
Wir definieren Echtzeit-Computing und -Steuerung für SDV-, SDX- und Physical-AI-Anwendungen der nächsten Generation neu. Als weltweit führender und vertrauenswürdiger Anbieter von Automotive-Mikrocontrollern heben wir Performance, Skalierbarkeit, Safety und Security, Energieeffizienz, Konnektivität und Edge AI auf ein neues Niveau. Unsere AURIX™ RC1 Mikrocontroller der nächsten Generation schaffen die Grundlage dafür, Innovationen schneller voranzutreiben, zu skalieren und weiterzuentwickeln. Sie basieren auf unserer zukunftssicheren RISC-V-Multicore-Echtzeit-Cluster-Architektur.
Nov. 03, 2026
AURIX™ RC1, unsere neue Mikrocontroller-Familie, baut auf der Offenheit von RISC-V und unserer Automotive-Expertise auf, um Echtzeitverarbeitung und -steuerung für SDV-, SDX- und Physical-AI-Anwendungen weiter voranzutreiben. AURIX™ RC1 ergänzt das bestehende Portfolio von Infineon aus AURIX™ TC3x, AURIX™ TC4x und TRAVEO™ T2G.
Der Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) verändert die Fahrzeugarchitekturen und damit auch die Anforderungen an Mikrocontroller. Mit AURIX™ RC1 stellen wir eine neue Generation von Automotive-Mikrocontrollern vor, die für diesen Wandel entwickelt wurde.
Fahrzeuge werden intelligenter, stärker vernetzt und zunehmend durch Software bestimmt. Gleichzeitig verändert sich ihre elektronische Architektur: Statt dezentraler Steuergeräte kommen zunehmend zonale und zentralisierte Architekturen zum Einsatz.
Dieser Wandel erhöht die Anforderungen an skalierbare Rechenleistung, wiederverwendbare Software und deterministische Echtzeitsteuerung über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg. Gleichzeitig bleiben deterministische Echtzeit-Performance, funktionale Sicherheit, Cybersicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Verfügbarkeit unverzichtbar.
Mit AURIX™ RC1 verbinden wir die Flexibilität der offenen RISC-V-Architektur mit jahrzehntelanger Automotive-Expertise. So entsteht eine zuverlässige Basis für Echtzeitverarbeitung und -steuerung in Software-Defined Vehicles, Software-Defined Everything (SDX) und Physical AI.
AURIX™ RC1 wurde entwickelt, um Hersteller dabei zu unterstützen, Innovationen schneller voranzutreiben und gleichzeitig die Entwicklung über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg zu vereinfachen.
Die nächste Stufe bei Performance, Skalierbarkeit, Safety und Security, Energieeffizienz, Konnektivität und Edge AI für Automotive-Elektronik.
AURIX™ RC1:
- Vereinfachte Entwicklung und Wiederverwendung von Software
- Reduzierte Systemkosten
- Verbesserte Fahrzeugeffizienz
- Zukunftssichere Performance
AURIX™ RC1 ist eine skalierbare, RISC-V-basierte Mikrocontroller-Familie, die unterschiedliche Steuerungsfunktionen für softwaredefinierte Fahrzeuge auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführt.
Anwendungsspezifische Varianten adressieren Body-, Gateway- und Zonensteuerung, Fahrwerk, Batteriemanagement, Steuergeräte für konventionelle und elektrische Antriebe, Safety-Companion-Funktionen für Fahrerassistenz-SoCs sowie zentrale Rechner- und Cockpit-Grafikfunktionen.
Die zugrunde liegenden Prinzipien reichen jedoch über das Fahrzeug hinaus. SDX und Physical AI bringen softwarebasierte Intelligenz auch in Maschinen und physische Systeme, einschließlich neuer Robotikanwendungen.
Eine gemeinsame RISC-V-Basis in Verbindung mit einem durchgängigen Software-Stack und einer einheitlichen Toolchain unterstützt die Wiederverwendung von Software, Werkzeugen und Engineering-Know-how über verschiedene AURIX™ RC1 Bausteine und Anwendungen hinweg.
Gemeinsam mit dem etablierten AURIX™ Ökosystem aus Designhäusern, Softwarepartnern und Entwicklungstools schafft dies eine konsistente Entwicklungsumgebung für die gesamte AURIX™ RC1 Familie und trägt dazu bei, neue Anwendungen schneller auf den Markt zu bringen.
Der AURIX™ RC1 Virtual Prototype ist verfügbar und ermöglicht die Softwareentwicklung bereits, bevor die erste Hardware zur Verfügung steht.
Treffen Sie uns auf der electronica 2026
Entdecken Sie AURIX™ RC1
Halle C3 | Stand 502
Das SDV beginnt mit der richtigen Hardware.
Da Software im Fahrzeug eine immer wichtigere Rolle spielt, müssen Mikrocontroller flexibler, skalierbarer und anpassungsfähiger werden. AURIX™ RC1 verbindet die Offenheit von RISC-V mit der Automotive-Expertise von Infineon und schafft so eine vertrauenswürdige Grundlage für Echtzeit-Computing und -Steuerung für softwaredefinierter Fahrzeuge.