- Complete system solutions for smart TVs
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
- FPGAs in datacenter applications
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
- Complete system solutions for smart TVs
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
Nov 04, 2026
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
Nov 04, 2026
아카데미: 휴머노이드 로봇 E/E 아키텍처와 핵심 반도체 기술 (2026.06.11) [온라인 생중계]
본 교육에서는 휴머노이드 로봇의 E/E 아키텍처를 시작으로, MCU 기반 정밀 제어, GaN 전력 반도체, 그리고 차세대 모션 제어 솔루션까지 로보틱스 시스템 구현에 필요한 핵심 반도체 기술을 단계적으로 살펴봅니다.
아카데미: 차세대 AI 및 스마트 센서 기술 세미나 (MEMS·레이더·ToF 등 주요 센싱 기술 및 최신 트렌드 소개 / 2026.04.02) [온라인 생중계]
최근 AI 기술이 일상과 산업 전반으로 빠르게 확산되면서 센서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 스마트홈, 로봇, 피지컬 AI, 모빌리티, 산업 자동화 등 다양한 애플리케이션에서 센싱 기술은 사용자 경험과 시스템 지능화를 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이에 따라 MEMS, 레이더, ToF, 진동, 압력 등의 센서가 AI와 결합해 보다 정교하고 직관적인 인식 기능을 구현하는 것이 중요해지고 있습니다.
본 웨비나는 이러한 변화 속에서 AI 시대가 요구하는 스마트 센싱 기술의 최신 동향과 주요 센서의 핵심 원리를 소개하는 기술 교육입니다. AI 적용 트렌드부터 각 센서 기술의 기본 개념과 실제 활용 사례까지 폭넓게 다룰 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다.
웨비나: MCU의 한계를 넘어서는 Edge AI, PSOC™ Edge와 DEEPCRAFT™로 구현하는 차세대 스마트 시스템 (2026.03.24)
이번 웨비나에서는 PSoC™ Edge E84의 아키텍처와 핵심 기능뿐만 아니라, DEEPCRAFT™를 활용한 Edge AI 개발 흐름, 그리고 Always-On AI, 음성·오디오, 그래픽 HMI, 보안이 결합된 실제 적용 시나리오를 중심으로, 고객이 차세대 Edge AI 제품을 설계할 때 참고할 수 있는 실질적인 인사이트를 제공할 예정입니다.
웨비나 주요 내용
- PSoC™ Edge 포트폴리오 및 제품 포지셔닝
- PSoC™ Edge E84 멀티 도메인 아키텍처와 핵심 기능
- DEEPCRAFT™ Edge AI 소프트웨어 개요 및 End-to-End 개발 흐름
- ModusToolbox™ 기반 AI·펌웨어 통합 개발 환경
- 소비자 및 산업 애플리케이션 적용 가능 사례 소개
웨비나: XENSIV™ 고성능 MEMS 마이크와 글로벌 혁신사례 소개 (2025.12.11)
스튜디오 품질과 탁월한 정밀성을 결합한 XENSIV™ MEMS 마이크로 오디오 경험을 한 단계 업그레이드 할 수 있습니다. 몰입감 넘치는 사용자 경험을 위해 세계 최고 판매 부품을 기반으로 ANC, 어레이 기반 빔포밍, 소스 분리 기능을 탑재하여 멀티룸, 시끄러운 환경에서도 오디오 줌 및 다중 사용자, 원거리 오디오 캡처를 지원합니다. 높은 SNR, 낮은 THD, 높은 AOP를 제공하는 프리미엄 오디오 시스템(스마트폰, 헤드셋, TWS, PC 등)을 구축할 수 있습니다.
XENSIV MEMS Mic 포트폴리오 소개
제품별 특장점 및 주요 성능, 애플리케이션 사례와 혁신 사용자 경험 소개
XENSIV MEMS Mic 적용 테스트 킷 소개
웨비나: 시스템 제어와 HMI의 혁신적인 통합 MCU, 인피니언 PSoC™ 4100T Plus 시스템 소개 (2025.09.09)
이번 웨비나에서는 PSOC™ 4100T Plus의 주요 아키텍처와 기능, 5세대 CAPSENSE™ 및 Multi-Sense 기술 작동 원리, 시스템 구성 및 개발 툴(ModusToolbox™) 활용법 그리고 다양한 산업 및 소비자 애플리케이션에 대한 적용가능한 사례를 소개 할 예정입니다. 관심 있으신 분들의 많은 참석 부탁 드립니다.
- PSoC™4 포트폴리오 소개
- PSOC™ 4100T Plus의 주요 아키텍처와 기능
- 개발환경 소개
- 소비자 애플리케이션에 대한 적용가능한 사례 소개
웨비나: 고정밀 제어와 보안의 조화, 실속형 MCU 인피니언 PSOC™ Control C3 시스템 소개 (2025.06.17)
이번 웨비나에서는 PSOC™ Control C3의 포트폴리오, 주요 기능 소개, 제어 시스템의 구성 요소, 그리고 다양한 산업용 및 컨슈머 애플리케이션에 적용 가능한 사례를 소개할 예정입니다.
- PSOC™ Control C3 포트폴리오 소개
- 개발 환경 소개
- 모터 및 전력 변환의 정밀 제어를 위한 차별화된 기능 소개
- TrustZone®과 Secure Boot 등 Cortex-M33 기반 보안 기능 소개
- 실제 응용에 적용 가능한 사례