인피니언, 독일 드레스덴에 세계 최대 규모의 전력 반도체 및 아날로그/혼합신호 팹 개소
Press Release
2026년 7월 3일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 독일 드레스덴의 스마트 파워 팹을 예정보다 앞당겨 개소했다. 총 50억 유로가 투자된 이 공장은 인피니언 역사상 최대 규모의 단일 투자 프로젝트이자 독일 내 최대 규모 투자 프로젝트 중 하나로, 1,000개의 신규 일자리를 창출한다. 이번 신규 공장으로 드레스덴 생산 능력은 두 배로 확대되며, 전력 반도체와 아날로그/혼합신호 기술 분야에서 세계 최대 규모의 생산 시설이 탄생하게 됐다.
요흔 하나벡(Jochen Hanebeck) 인피니언 CEO는 “새 공장을 최적의 시점에 개소하게 되었다. 스마트 파워 팹은 AI 데이터센터 전력 공급부터 소프트웨어 정의 차량(SDV), 재생에너지에 이르기까지 미래 핵심 기술에 필요한 생산 역량을 제공한다. 인피니언은 글로벌 AI 혁명을 가능하게 하고 핵심 산업의 공급망을 안정화하는 데 중요한 역할을 수행하고 있다. 이번 투자를 통해 전력 반도체 및 아날로그/혼합신호 기술 분야를 선도하는 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 강화할 것이다.”라고 말했다.
새로운 스마트 파워 팹은 고도의 디지털화를 통해 수요에 따라 생산능력을 기존보다 두 배 빠르게 확대할 수 있다. 공장 건물과 최적의 설비 배치는 디지털 트윈 기술을 활용해 사전에 설계·최적화되었으며, 시스템과 공정 검증 과정에는 AI 알고리즘이 활용된다. 또한 오스트리아 필라흐(Villach) 공장과 ‘원 버추얼 팹(One Virtual Fab)’으로 연결되어 공정 및 제품 인증 속도도 크게 향상됐다. 이를 통해 인피니언은 AI 분야를 포함한 시장 기회를 보다 효과적이고 유연하게 활용할 수 있다.
향후 드레스덴에서 생산되는 반도체는 AI 데이터센터의 효율적인 전력 공급에 기여할 것이다. 또한 풍력 및 태양광 발전 시스템, 소프트웨어 정의 차량 등 산업 및 자동차 분야에도 적용된다.
인피니언의 스마트 파워 팹은 지속가능한 제조 측면에서도 새로운 기준을 제시한다. 첨단 생산 기술과 최적화된 에너지·자원 관리 프로세스를 통해 에너지 소비를 줄이고 반도체 생산의 환경 영향을 더욱 낮춘다. 새로운 생산 시스템은 천연가스를 사용하지 않으며, 수처리 기술과 순환형 물 관리 시스템을 통해 물 사용량을 절감한다. 사용된 물의 약 90%를 순환 시스템으로 재투입하며, 이를 통해 사용 에너지의 최대 45%를 회수할 수 있다.
보도자료 사진
인피니언, 독일 드레스덴에 세계 최대 규모의 전력 반도체 및 아날로그/혼합신호 팹 개소
From left to right: Dr. Karsten Wildberger, Federal Minister for Digital Transformation and Government Modernization; Jochen Hanebeck, CEO of Infineon Technologies AG; Michael Kretschmer, Prime Minister of the Free State of Saxony
JPEG
2126x1310 px
인피니언, 독일 드레스덴에 세계 최대 규모의 전력 반도체 및 아날로그/혼합신호 팹 개소
From left to right: Daughter of an Infineon employee; Alexander Gorski, COO of Infineon Technologies AG; Son of an Infineon employee; Dr. Karsten Wildberger, Federal Minister for Digital Transformation and Government Modernization; Jochen Hanebeck, CEO of Infineon Technologies AG; Michael Kretschmer, Prime Minister of the Free State of Saxony; Kristina Eichinger, production employee at Infineon; Dirk Hilbert, Mayor of Dresden; Ali Asghar Khodadadi, apprentice at Infineon
JPEG
2126x1418 px