모터 제어를 위한 인피니언의 새로운 MOTIX™ 시스템온칩 제품군, 컴팩트하고 비용 효율적인 설계 지원
모터 제어를 위한 인피니언의 새로운 MOTIX™ 시스템온칩 제품군, 컴팩트하고 비용 효율적인 설계 지원
Press Release
2025년 11월 25일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 브러시드 (BDC) 및 브러시리스 (BLDC) 모터 애플리케이션을 위한 새로운 솔루션인 TLE994x와 TLE995x를 출시하며, MOTIX™ 32비트 모터 제어 SoC (시스템온칩) 제품군을 확장한다고 밝혔다. 신제품은 전기차 배터리 냉각 기능부터 시트 조절 같은 편의 기능까지, 소형 및 중형 자동차 모터에 최적화 되었다. 특히 전기차를 포함한 최신 차량에 이런 모터 수는 계속 증가하고 있으며, 안전과 직결되는 애플리케이션에도 점점 더 많이 사용되고 있다. 따라서 자동차 제조사들은 다양한 기능을 통합한 신뢰성 높고 컴팩트하며 비용 효율적인 솔루션을 필요로 한다. 인피니언은 모터 제어 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로, 새로운 SoC에 다양한 첨단 기능과 기능 안전 및 사이버 보안을 결합했다.
TLE995x (BLDC, 3상)는 열 관리 시스템의 펌프 및 팬에 적합하고, TLE994x (BDC, 2상)는 전동 시트 및 파워 윈도우 같은 편의 기능에 적합하다. 두 디바이스 모두 신뢰성 있는 모터 구동을 지원하는 고급 진단 및 보호 기능을 통합했다.
인피니언 SoC는 게이트 드라이버, 마이크로컨트롤러, 통신 인터페이스 및 전원 공급 장치를 하나의 칩에 통합하여, 최소한의 풋프린트로 뛰어난 기능을 제공한다. 새로운 LIN 기반 디바이스는 최대 40MHz로 동작하는 Arm® Cortex®-M23 코어를 탑재하고, 플래시와 RAM을 통합했다. FOC (Field-Oriented Control) 기능은 효율적이고 정밀한 모터 작동을 보장한다. 기존 TLE986x/7x 제품군과 비교하면, TLE994x/5x는 향상된 주변장치, CCU7을 통한 유연한 PWM 생성, CPU 부하를 줄이는 자동 LIN 메시지 처리 기능을 제공한다. 모든 디바이스는 ISO 26262 (ASIL B) 기능 안전 표준을 준수하고, Arm® TrustZone® 기술을 통해 향상된 시스템 보안 기반을 제공한다.
인피니언은 TLE994x/5x 시리즈를 통해 확장 가능한 TLE99xx 플랫폼을 기반으로 한 차세대 MOTIX MCU 제품군을 출시한다. 이 통합 접근 방식은 향후 제품 간 하드웨어 및 소프트웨어 시너지를 가능하게 해서 설계를 단순화하고 개발 효율을 높인다. 인피니언은 평가 및 디자인-인을 가속화하기 위해 평가 보드, 구성 및 시뮬레이션 툴, 전용 소프트웨어 패키지를 포함한 포괄적인 개발 에코시스템을 제공한다. 또한 150W 워터 펌프 레퍼런스 디자인과 애플리케이션 최적화된 FOC 모터 제어 소프트웨어를 통해 빠른 프로토타이핑, 안정적인 성능, 시장 출시 기간 단축을 지원한다.
공급
MOTIX TLE994x/5x 디바이스는 현재 양산 중이다. 자세한 정보는 www.infineon.com/TLE994x, www.infineon.com/TLE995x에서 확인할 수 있다.