인피니언과 Flex, 소프트웨어 정의 차량을 위한 존 컨트롤러 디자인 플랫폼 공개
Press Release
2025년 1월 13일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)와 인피니언의 오토모티브 디자인 파트너인 Flex(나스닥: FLEX)가 소프트웨어 정의 차량을 위한 새로운 Flex 모듈러 존 컨트롤러(Modular Zone Controller) 디자인 플랫폼을 공개했다. 이 플랫폼은 모듈러 마이크로컨트롤러(MCU) 아키텍처와 공통 하드웨어 빌딩 블록을 특징으로 하는 혁신적이고 확장 가능한 존 컨트롤러 유닛(ZCU, zone control unit)이다.
Flex 모듈러 존 컨트롤러 플랫폼은 신속한 ZCU 구현을 위한 오토모티브 등급 디자인 솔루션으로, 자동차 제조업체가 탄력적으로 소프트웨어 정의 차량을 대량 공급할 수 있도록 한다. 인피니언의 혁신적인 칩셋과 Flex의 설계 및 첨단 제조 역량을 결합하여 자동차 제조사에게 최적화된 전력 분배, 게이트웨이 및 모터 제어 솔루션이 포함된 차세대 존 컨트롤러 플랫폼을 제공한다. 생산 준비가 완료된 이 플랫폼은 자동차 제조업체의 특정 요구 사항에 맞게 빠르게 조정할 수 있어 생산 속도를 높이고 시장 출시 기간을 단축할 수 있다.
Flex 모듈러 존 컨트롤러 플랫폼은 효율적이고 빠른 구현을 가능하게 하여 ZCU 개발을 최적화한다. 인피니언의 최적화된 칩셋은 하드웨어 데이터 가속기(데이트 라우팅 엔진/CAN 라우팅 엔진), 순차적 진단, I²T 보호 및 SPI 제어를 포함한 주요 부품 기능의 신속한 평가를 지원하여 조기에 성능을 최적화할 수 있도록 한다. 이 플랫폼은 엔드포인트에 구애받지 않는 제어 구현을 통해 모듈러 MCU와 전력 분배 및 엑츄에이션 기능을 원활하게 통합할 수 있도록 한다.
공급
Flex 모듈러 존 컨트롤러 플랫폼은 2025년에 고객에게 제공될 예정이다.
https://www.infineon.com/promo/automotive-zcu-reference-design
보도자료 사진
Flex 모듈러 존 컨트롤러
Flex 모듈러 존 컨트롤러 플랫폼은 신속한 ZCU 구현을 위한 자동차 등급 설계 솔루션으로, 자동차 제조사가 탄력성을 갖춘 소프트웨어 정의 차량을 대규모로 제공할 수 있도록 지원합니다.
JPEG
1920x1080 px