Infineon steigert die Effizienz batteriebetriebener Geräte mit einem Magnetschalter mit extrem niedrigem Stromverbrauch

Technology News

Nov 17, 2026

München – 17. November 2026 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr XENSIV™-Magnetsensorportfolio um den TMR-basierten Magnetschalter TLV55624-1O. Das Bauelement kombiniert einen extrem niedrigen Stromverbrauch mit direktem Lastschalten in einer einzigen Komponente. Dies reduziert den Standby-Verbrauch in jederzeit einsatzbereiten Systemen und kann die Anzahl externer Komponenten auf Systemebene verringern. Der TLV55624-1O richtet sich an batteriebetriebene Geräte im Gesundheits- und Consumer-Bereich, die eine lange Lagerfähigkeit, geringe Abmessungen und ein zuverlässiges Aufwachen aus dem Stand-By Modus erfordern. Typische Anwendungen sind Pflaster zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), medizinische Einwegprodukte, Wearables, smarte Brillen, AR/VR-Geräte und Hörhilfen.

Der TLV55624-1O hat eine Stromaufnahme von rund 7 nA. Ein kontinuierlicher Ausgangsstrom von bis zu 50 mA ermöglicht das direkte Schalten nachgeschalteter Elektronik. Bei CGM-Pflastern kann der Schalter das Gerät aktivieren, sobald es aus dem Applikator entnommen wird. Die Aktivierung erfolgt automatisch, ohne NFC, Smartphone oder zusätzlichen Controller. In einem Beispiel mit einer 6-mAh-Silberoxid-Zelle kann der Schalter die Lagerfähigkeit um den Faktor zehn verlängern.

„Bei CGM-Pflastern ist ein extrem niedriger Stromverbrauch während der Lagerung entscheidend für eine möglichst lange Lagerfähigkeit, ohne dabei die sofortige Betriebsbereitschaft oder das wasserdichte Design zu beeinträchtigen“, sagt Thomas Cemernek, Senior Product Manager bei Infineon. „Der TLV55624-1O vereint eine extrem niedrige Stromaufnahme, kontaktlose magnetische Aktivierung und direktes Lastschalten in einem einzigen Bauelement. Damit können Hersteller das Systemdesign vereinfachen und sowohl den Platzbedarf auf der Leiterplatte als auch die Anzahl der Komponenten reduzieren. So lassen sich zum Beispiel kompakte, abgedichtete CGM-Pflaster entwickeln, die jederzeit einsatzbereit sind, wenn sie benötigt werden.“

Der TLV55624-1O arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 1,1 V bis 3,6 V und unterstützt Niedervolt-Batteriearchitekturen. Er integriert ein TMR-Sensorelement, eine Komparatorschaltung, ein Power-Management und eine Push-Pull-Ausgangsstufe. Dedizierte LOCK- und FSLP-Pins halten den Ausgangszustand aufrecht beziehungsweise erzwingen den Ruhemodus. Ein integrierter Störimpulsfilter verhindert, dass kurzzeitige Magnetfelder den Ausgangszustand ändern. Die omnipolare Erfassung vereinfacht die Magnetauswahl, da das Bauelement sowohl auf magnetische Nord- als auch auf Südpole reagiert. Das PG-XQFN-7-1-Gehäuse misst 1,50 x 1,50 x 0,38 mm³ und ermöglicht kompakte Leiterplattenlayouts mit enger magnetischer Kopplung.

Verfügbarkeit

Weitere technische Informationen gibt es im Datenblatt. Weitere Details sind auf der Produktseite und auf der Seite zum Evaluierungsboard  verfügbar.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Automotive, Edge Systems und Power Systems. Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.100 Beschäftigte (Ende September 2026) und erzielte im Geschäftsjahr 2026 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,4 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Pressefotos

XENSIV™ TLV55624-1O von Infineon ist ein TMR-basierter Magnetschalter mit extrem niedrigem Stromverbrauch, der einen geringen Stromverbrauch mit direkter Lastschaltung in einem einzigen Bauelement kombiniert.

PNG

2126x1062 px

Herunterladen

Information Number : inftn202611-031

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden