Infineon CoolGaN™-Technologie ermöglicht neue Maßstäbe in Effizienz und Leistungsdichte in Power Optimizer von BRC Solar
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon CoolGaN™-Technologie ermöglicht neue Maßstäbe in Effizienz und Leistungsdichte in Power Optimizer von BRC Solar
Technology News
München, 23. Juni 2026 – Infineon gibt bekannt, dass die BRC Solar GmbH CoolGaN™ 100 V- Transistoren als zentrale Schalttechnologie für ihre Power Optimizer ausgewählt hat. Die CoolGaN Transistor 100 V-Familie bietet branchenführende Schaltleistung und Leistungshandhabung in einem kompakten 3 mm x 5 mm Gehäuse und ermöglicht Maximum Power Point Tracking (MPPT) auf Modulebene mit höchster Effizienz und Leistungsdichte in dieser Klasse von Solaranwendungen. Die Entscheidung unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Infineons GaN-Technologie in Anwendungen für erneuerbare Energien, bei denen herausragende Schaltleistung, kompakte Bauform und Kostenwettbewerbsfähigkeit entscheidende Designanforderungen sind.
„Die Übernahme der CoolGaN-Technologie von Infineon in den Power Optimizern von BRC Solar zeigt den greifbaren Einfluss, den die GaN-Schaltleistung in realen Systemen für erneuerbare Energien erzielen kann“, sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President & General Manager GaN Business Line bei Infineon. „Durch die Ermöglichung höherer Effizienz, größerer Leistungsdichte und cloudbasierter Leistungsüberwachung im gleichen kompakten Formfaktor hilft CoolGaN-Solaranlagedesignern, die Grenzen des in Dachanwendungen Erreichbaren zu verschieben, und bringt sowohl Endnutzern als auch der Umwelt spürbaren Mehrwert.“
Dachsolaranlagen stehen vor einer grundlegenden Effizienzherausforderung: Wird MPPT auf String-Ebene implementiert, reduziert die Teilverschattung eines einzelnen Moduls die Leistung des gesamten Strings. Die CoolGaN Transistor 100 V-Familie begegnet diesem Problem direkt, indem sie eine kosteneffiziente MPPT-Optimierung auf Modulebene ermöglicht, den Leistungsverlust durch das schwächste Modul eliminiert und den Energieertrag der gesamten Anlage maximiert. Die überlegenen Schalteigenschaften von GaN, darunter geringere Schaltverluste, höhere Schaltfrequenz und reduzierte elektromagnetische Störungen im Vergleich zu Siliziumalternativen, machen CoolGaN zur Schlüsseltechnologie für Power Optimizer, die gleichzeitig strenge Anforderungen an Effizienz, Größe und regulatorische Vorgaben erfüllen müssen.
„Seit seiner Gründung hat BRC Solar das transformative Potenzial der Galliumnitrid-Technologie für das Erreichen von Spitzenleistungen in Solar-Power-Optimizern erkannt", sagt Pascal Ruisinger, CFO bei der BRC Solar GmbH. „Infineon und BRC Solar teilen dieselbe Vision: modernste Technologien wie CoolGaN zu nutzen, um durch optimierte grüne Energie mit funktionsreichen und erschwinglichen Produkten einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft zu schaffen."
Die überlegene Schaltleistung von CoolGaN ermöglicht es BRC Solars Power-Optimizer-Design, das optimale Gleichgewicht zwischen Kosten, Größe und Effizienz zu erreichen. Das Ergebnis ist eine Lösung, die Endkunden in Wohn- und Gewerbegebäuden mit Dachanlagen spürbaren Leistungsvorteil bietet.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu Infineons CoolGaN-Portfolio sind unter https://www.infineon.com/GaN verfügbar. Weitere Informationen zu BRC Solars Power Optimizer M600-E und M605-M sind unter www.brcsolar.de verfügbar und auf der The smarter E Europe 2026 in Halle 4.380.
Über BRC Solar
BRC Solar ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf modulare Leistungselektronik für Photovoltaiksysteme spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt Power Optimizer, die darauf ausgelegt sind, Energieerträge zu steigern und die Gesamteffizienz moderner PV-Anlagen zu verbessern. Die Lösungen sind hersteller- und wechselrichterunabhängig und lassen sich flexibel in eine Vielzahl von Systemen integrieren. Darüber hinaus bietet BRC Solar Monitoring-Funktionen für eine transparente Überwachung der Anlagenleistung. Ein besonderer Fokus liegt auf installationsfreundlichen Produkten, die eine schnelle, einfache und zuverlässige Montage vor Ort ermöglichen. BRC Solar steht für deutsche Ingenieurskunst, praxisnahe Innovation und hohe Flexibilität in Photovoltaikanwendungen.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Die CoolGaN Transistor 100 V Familie von Infineon bietet branchenführende Schaltperformance und Leistungskapazität in einem kompakten 3 x 5 mm Gehäuse.
JPEG
2126x1410 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infpss202606-114