Infineon CoolSET™ SiP-Varianten erweitern Ausgangsleistungsbereich und unterstützen Entwickler bei der Einhaltung von EU-Energieeffizienzvorschriften

Technology News

Jun 02, 2026

München, 02. Juni 2026 – Die Infineon Technologies AG stellt drei neue Varianten des CoolSET™ System-in-Package (SiP) vor, den ICE188LM, ICE189LM und ICE180LM, die den unterstützten Ausgangsleistungsbereich erweitern und Herstellern von Haushaltsgeräten helfen, die zunehmend strengeren EU-Vorschriften zu Energieeffizienz und Standby-Leistung einzuhalten. Das CoolSET SiP integriert einen Hochspannungs-MOSFET mit einem PWM-Controller auf der Primärseite, einen Synchrongleichrichter-Controller (SR) auf der Sekundärseite, eine verstärkte galvanische Trennung sowie umfassende Schutzfunktionen in einem einzigen Gehäuse. Dieses Integrationsniveau reduziert Systemverluste, verringert die Anzahl der Bauteile und vereinfacht das Design energieeffizienter Hilfsnetzteile für Haushaltsgeräte bis zu 150 W.

Zu den Zielanwendungen gehören Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler, Trockner und Herde, allesamt bedeutende Kategorien von Haushaltsgeräten, für die die Einhaltung der EU-Ökodesign-Anforderungen und der Standby-Leistungsvorschriften für den Marktzugang verpflichtend ist. Die Lösung unterstützt einen Standby- und Leerlaufverbrauch von nur 30 mW und gewährleistet dabei hohe Effizienz über den gesamten Betriebsbereich. Geräteherstellern bietet dies einen zuverlässigen Weg zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, ohne Abstriche bei der Systemleistung machen zu müssen.

Da die EU-Ökodesign-Anforderungen zunehmend strenger werden und sich auf weitere Gerätekategorien ausweiten, ist das Design von Hilfsnetzteilen zu einem zentralen Compliance-Aspekt für Hersteller von Haushaltsgeräten geworden. Das CoolSET SiP adressiert dies direkt, indem es die wesentlichen Leistungsumwandlungs- und Steuerfunktionen in einem einzigen qualifizierten Gehäuse zusammenfasst, die Anzahl externer Komponenten reduziert und das EMV-Management vereinfacht. Das integrierte Schaltverhalten und die Schutzfunktionen sind darauf ausgelegt, die durch aktuelle und künftige EU-Vorschriften definierten Verlustbudgets einzuhalten. Hersteller profitieren von reduzierter Designkomplexität, schnelleren Qualifizierungszyklen und einer skalierbaren Plattformarchitektur, die eine konsistente Einhaltung der Vorschriften über mehrere Produktvarianten und Leistungsklassen innerhalb derselben Gerätefamilie hinweg ermöglicht.

Das CoolSET SiP ist optimal geeignet für die langen Produktlebenszyklen und die Anforderungen an Hochvolumenplattformen, die für die Haushaltsgeräteindustrie charakteristisch sind. Durch die Bereitstellung einer vollständig integrierten, gegen aktuelle EU-Vorschriften qualifizierten Lösung ermöglicht Infineon OEMs von Haushaltsgeräten, Entwicklungszeiten zu verkürzen und den Entwicklungsaufwand zur Bewältigung aufeinanderfolgender regulatorischer Aktualisierungen zu reduzieren. Die Lösung unterstützt die EU-Ziele für Nachhaltigkeit und Energiereduktion, einschließlich der Effizienzanforderungen im Aktivbetrieb sowie der zunehmend strengeren Grenzwerte für den Standby- und Ausschaltzustand, die für auf dem europäischen Markt bereitgestellte Geräte gelten.

Verfügbarkeit

Der ICE188LM, ICE189LM und ICE180LM sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen, einschließlich Produktdokumentation und Designressourcen, sind verfügbar unter www.infineon.com/coolset.

Infineon auf der PCIM 2026

Die PCIM Europe findet vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg statt. Infineon präsentiert seine Produkte und Lösungen für Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470. Presseanfragen richten Sie bitte an media.relations@infineon.com. Branchenanalysten, die an einem Briefing interessiert sind, können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen zu den Messehighlights von Infineon auf der PCIM 2026 finden Sie unter www.infineon.com/pcim.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Infineon stellt neue Varianten des CoolSET™ System-in-Package vor, die den unterstützten Ausgangsleistungsbereich erweitern

JPEG

2126x1906 px

Herunterladen

Information Number : infpss202606-100

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden