Mehr Sicherheit und Vielseitigkeit: Infineon erweitert Portfolio an Sicherheitscontrollern für USB-Token um ID Key S USB

Technology News

Jul 09, 2025

München, 9. Juli 2025 – Die Infineon Technologies AG bringt die neue ID Key-Produktfamilie auf den Markt und erweitert damit ihr Angebot für USB-Token, Dongles, Sicherheitsschlüssel und andere Authentifizierungsgeräte. Das neueste Mitglied der Produktfamilie, der ID Key S USB, ist ein vielseitiges Sicherheitsprodukt, das speziell für eine Vielzahl von USB- und NFC-Token und ihre vielseitigen Anwendungsfälle entwickelt wurde. Er verbindet die Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des SLC38-Sicherheitscontrollers von Infineon mit einem USB-Bridge-Controller in einem einzigen Gehäuse. Dadurch entsteht eine besondere System-in-Package-Lösung, die hohe Flexibilität bietet, komplexe Anwendungsimplementierungen vereinfacht und gleichzeitig die Materialliste sowie die damit verbundenen Kosten reduziert. Der ID Key S USB erfüllt höchste Zertifizierungsstufen für Sicherheit und unterstützt zahlreiche Anwendungsfälle, darunter zertifikatsbasierte Authentifizierung, Fast Identity Online (FIDO)-Authentifizierung mit gerätegebundenen Passkeys (device-bound passkeys), digitale Signaturen, Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Softwareschutz und Hardware-Wallets für Kryptowährungen.

Der steigende Bedarf nach abgesicherten Online-Transaktionen und die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe führen zu einer stark wachsenden Nachfrage nach Authentifizierungslösungen auf Basis starker Hardwaresicherheit. „Da der Markt sich zunehmend in Richtung gesicherter und benutzerfreundlicherer Authentifizierungsmethoden bewegt, erkennen wir einen klaren Trend hin zu fortschrittlichen Sicherheitslösungen“, sagt Maurizio Skerlj, Senior Vice President Authentication & Identity Solutions im Geschäftsbereich Connected Secure Systems von Infineon. „Mit dem ID Key S USB sind wir hervorragend positioniert, um diesem Trend zu begegnen und unseren Kunden eine robuste Lösung anzubieten, die diesen Anforderungen gerecht wird.“

Der ID Key S USB zeichnet sich durch eine umfassende Funktionspalette aus, gestützt durch seine leistungsfähige Sicherheitsarchitektur. Die hohe Leistungsfähigkeit wird von einer mit 100 MHz getakteten 32-Bit-CPU sowie einem 24 kB großen RAM getrieben, wodurch eine ultraschnelle und effektiv abgesicherte Ausführung von Anwendungen ermöglicht und eine hervorragende Betriebssystemleistung geboten wird. Zudem bietet das Produkt reichlich Speicherplatz: Ein nichtflüchtiger Speicher (non-volatile memory/NVM) mit einer Größe von bis zu 800 kB bietet ausreichend Platz für große Datenmengen, kryptografische Schlüssel, Software und mehrere Anwendungen. Darüber hinaus erreicht der ID Key S USB mit der Zertifizierung nach CC EAL 6+ (hoch) und der Einhaltung der FIPS 140-3-Hardwareanforderungen höchste Sicherheitsstufen, sodass Kunden die FIPS 140-3-Zertifizierung für ihr Produkt besonders erleichtert wird. Mit seinen kompakten Abmessungen 4 x 4 x 0,85 mm ist der ID Key S USB ideal für die Integration in kompakte Token-Lösungen für platzsparende Anwendungen.

Verfügbarkeit

Der Infineon ID Key S USB ist jetzt für Early-Access-Kunden erhältlich. 

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Press Photos

ID Key S USB SLC38DU

ID Key S USB SLC38DU

Infineon ID Key S USB is highly secured and designed for a wide range of USB- and USB/NFC-token devices and applications like certificate- based authentication,Fast Identity Online (FIDO) authentication with device-bound passkeys, digital signatures, encryption, access control, software protection, and cryptocurrency hardware wallets.

JPEG

2126x1300 px

Herunterladen

Information Number : INFCSS202507-124

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden