32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Consumer Wearables
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
- Domestic robots
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Okt. 22, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 19, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 15, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Okt. 22, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 19, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 15, 2026
CES 2026: Infineon und Flex bringen Zonencontroller-Entwicklungskit für softwaredefinierte Fahrzeuge auf den Markt
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
CES 2026: Infineon und Flex bringen Zonencontroller-Entwicklungskit für softwaredefinierte Fahrzeuge auf den Markt
Technology News
München, 2. Januar 2026 – Die Infineon Technologies AG und Flex gehen den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit, um die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs) voranzutreiben. Auf der CES 2026 stellen die beiden Unternehmen ein Zonencontroller-Entwicklungskit vor – ein modulares Design für Zonensteuergeräte (Zone Control Units, ZCUs), mit dem die Entwicklung von SDV-fähigen E/E-Architekturen deutlich beschleunigt werden kann. Das neue Entwicklungskit basiert auf wiederverwendbaren Komponenten, die rund 30 einzigartige Bauteile kombinieren. Auf diese Weise können Entwickler*innen verschiedene ZCU-Implementierungen flexibel in kurzen Entwicklungszyklen konfigurieren und erhalten einen klaren Weg vom Konzept bis zur Serienimplementierung.
In E/E-Architekturen der nächsten Generation verbinden und versorgen ZCUs viele unterschiedliche Peripheriegeräte. Allerdings bleiben nicht alle diese Peripheriegeräte über Fahrzeugplattformen und -Modelle hinweg einheitlich, was zu unterschiedlichen Anforderungen an die ZCUs führt. Die derzeitigen ZCUs sind jedoch häufig nicht optimal auf den spezifischen Anwendungsfall oder die jeweilige Fahrzeugplattform abgestimmt, in denen sie eingesetzt werden.
Mit dem Baukastenkonzept des Entwicklungskits können Entwickler*innen ihre Designs flexibel an zahlreiche individuelle Umsetzungen anpassen und gleichzeitig ausreichend Spielraum für Funktionen in zukünftigen Modellen bewahren. Dadurch lassen sich die Stückliste (Bill of Material, BOM) reduzieren und die Entwicklungszyklen verkürzen. Mit der Design-Plattform können weit über 50 Stromverteilungs-, 40 Konnektivitäts- und zehn Laststeuerungskanäle für eine schnelle Evaluierung und frühzeitige Anwendungsentwicklung realisiert werden. Für High-End-ZCU-Implementierungen, bei denen eine hohe E/A-Dichte und Rechenleistung entscheidend sind, ist ein Plug-on-Modul mit zwei MCUs erhältlich. Dank dieser Flexibilität können Kunden mit dem Superset starten und dieses anschließend abhängig von Funktionsumfang und Budget entweder auf zwei kostengünstige MCUs oder eine einzige MCU reduzieren. Dieser Ansatz folgt dem Leitprinzip der Plattform: Man beginnt mit dem Superset und reduziert dann die Komponenten, um die Kosten zu optimieren - ohne Abstriche bei Qualität oder Entwicklungstempo zu machen.
Das Zonensteuerungs-Entwicklungskit von Infineon und Flex unterstützt alle wesentlichen Zonensteuerungsfunktionen, darunter I²t (A²s, ampere-squared seconds), Überstromschutz, Überspannungsschutz, kapazitives Lastschalten, Verpolungsschutz, sicheres Datenrouting mit Hardware-Beschleunigern, A/B-Swap für Over-the-Air-Software-Updates sowie Cybersicherheit. Die vorvalidierte Hardware kombiniert Automotive-Halbleiterkomponenten von Infineon mit den Kompetenzen von Flex in den Bereichen Design, Integration und Industrialisierung. Infineon ist hierbei unter anderem mit dem AURIX™-Mikrocontroller, OPTIREG™-Stromversorgungen, PROFET™- und SPOC™-Smart-Power-Switches, MOTIX™-Motorsteuerungslösungen und weiteren Produkten vertreten. Der Software-Stack umfasst zudem Beiträge von Vector und greift damit auf bewährte Tools und Fachwissen in den Bereichen Embedded Software, Test und Integration zurück.
Verfügbarkeit
Das Zonensteuerungs-Entwicklungskit kann ab sofort vorbestellt werden. Weitere Informationen sind unter https://www.infineon.com/evaluation-board/FlexZoneXTM oder bei Ihrem lokalen Infineon-Vertriebsansprechpartner erhältlich. Der Versand wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2026 beginnen. Weitere Informationen erhalten Sie im Infineon Meeting Room LVCC West W307 auf der CES 2026.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon und Flex: Zone Control Reference Kit für schnellere SDV-Entwicklung
PNG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202601-038