32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Consumer Wearables
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
- Domestic robots
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Okt. 19, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 15, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 14, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 07, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Okt. 19, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 15, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 14, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 07, 2026
Neue MOTIX™ System-on-Chip-Familie von Infineon für kompakte und kosteneffiziente Motorsteuerungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Neue MOTIX™ System-on-Chip-Familie von Infineon für kompakte und kosteneffiziente Motorsteuerungen
Technology News
München, 31. Oktober 2025 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre MOTIX™ 32-Bit-Motorsteuerungs-SoC-Familie (System-on-Chip) um neue Lösungen für bürstenbehaftete (BDC) und bürstenlose (BLDC) Motoranwendungen: die TLE994x- und TLE995x-Serie. Die neuen Produkte sind speziell auf kleine bis mittelgroße Motoren ausgelegt und decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von der Batteriekühlung in Elektrofahrzeugen bis zu Komfortfunktionen wie der Sitzverstellung. In modernen, insbesondere elektrischen Fahrzeugen wächst die Zahl solcher Motoren kontinuierlich, und sie kommen immer häufiger in sicherheitskritischen Anwendungen zum Einsatz; Automobilhersteller benötigen zuverlässige, kompakte und kostengünstige Lösungen, die mehrere Funktionen integrieren. Basierend auf der langjährigen Erfahrung von Infineon in der Motorsteuerung kombinieren die neuen SoCs einen hohen Integrationsgrad mit funktionaler Sicherheit und für die Cybersicherheit relevanten Funktionen.
Der dreiphasige TLE995x (BLDC) eignet sich ideal für Pumpen und Lüfter in Wärmemanagementsystemen, während der zweiphasige TLE994x (BDC) auf Komfortfunktionen wie elektrische Sitze und elektrische Fensterheber ausgerichtet ist. Beide Bauteile verfügen über integrierte, erweiterte Diagnose- und Schutzfunktionen, die einen zuverlässigen Motorbetrieb ermöglichen.
Durch die Kombination von Gate-Treiber, Mikrocontroller, Kommunikationsschnittstelle und Stromversorgung in einem einzigen Chip bieten die SoCs außergewöhnliche Funktionalität bei minimalem Platzbedarf. Die neuen LIN-basierten Bauteile verfügen über einen Arm® Cortex®-M23-Kern mit einer Taktrate von bis zu 40 MHz sowie über integrierte Flash- und RAM-Speicher. Die feldorientierte Regelung (FOC) sorgt für einen effizienten und präzisen Motorbetrieb. Im Vergleich zur etablierten TLE986x/7x-Familie bieten die TLE994x/5x-Bauteile erweiterte Peripheriefunktionen, flexible PWM-Erzeugung über die CCU7 sowie eine automatische LIN-Nachrichtenverarbeitung zur Reduzierung der CPU-Auslastung. Alle Bauteile entsprechen der Norm ISO 26262 (ASIL B) für funktionale Sicherheit. Darüber hinaus bietet die integrierte Arm® TrustZone®-Technologie die Grundlage für eine höhere Cybersicherheit im System.
Mit der TLE994x/5x-Serie stellt Infineon eine neue Generation der MOTIX-MCU-Familie auf Basis der skalierbaren TLE99xx-Plattform vor. Dieser Plattform-Ansatz ermöglicht Hardware- und Software-Synergien über zukünftige Produkte hinweg, vereinfacht das Design und steigert die Entwicklungseffizienz. Um die Evaluierung und das Design-In zu beschleunigen, bietet Infineon zudem ein umfassendes Entwicklungsökosystem, einschließlich Evaluierungsboards, Konfigurations- und Simulationswerkzeugen sowie dedizierten Softwarepaketen. Ein 150-W-Wasserpumpen-Referenzdesign und eine anwendungsoptimierte FOC-Motorsteuerungssoftware unterstützen darüber hinaus ein schnelles Prototyping, eine robuste Leistung und eine kurze Markteinführungszeit.
Verfügbarkeit
Die MOTIX TLE994x/5x-Bauteile sind in Produktion. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/TLE994x und www.infineon.com/TLE995x.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der zweiphasige MOTIX™ TLE994x für bürstenbehaftete Motoranwendungen ist auf Komfortfunktionen wie elektrische Sitze und elektrische Fensterheber ausgerichtet.
JPEG
2834x1847 px
Der dreiphasige MOTIX™ TLE995x für bürstenlose Motoranwendungen eignet sich ideal für Pumpen und Lüfter in Wärmemanagementsystemen.
JPEG
2834x1847 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202510-018