EiceDRIVER™ 125-V-High-Side-Gate-Treiber von Infineon schützt batteriebetriebene Anwendungen im Fehlerfall

Technology News

Oct 10, 2024

München, 10. Oktober 2024 – In batteriebetriebenen Anwendungen wie Motorantrieben und Schaltnetzteilen erfordert die Architektur der Stromversorgung häufig, im Fehlerfall ein Modul von der Hauptversorgungsschiene abzutrennen. Dafür werden üblicherweise High-Side-Trennschalter (z.B. MOSFETs) eingesetzt, um zu verhindern, dass ein Lastkurzschluss die Batterie beeinträchtigt. Die Infineon Technologies AG bringt nun den EiceDRIVER™ 1EDL8011 auf den Markt, einen High-Side-Gate-Treiber zum Schutz batteriebetriebener Anwendungen im Fehlerfall, beispielsweise kabellose Elektrowerkzeuge, Roboter, E-Bikes und Staubsauger.

Mit seinem hohen Gate-Strom ermöglicht das Bauteil ein schnelles Ein- und Ausschalten von n-Kanal-High-Side-MOSFETs. Es besteht aus einer integrierten Ladungspumpe und einem externen Kondensator, der für einen starken Anlauf sorgt. Die Ladungspumpe liefert die MOSFET-Gate-Spannung bei niedriger Betriebsspannung. Der Gate-Treiber-IC verwaltet den Einschaltstrom und bietet Fehlerschutz. Der UVLO-Schutz (Undervoltage Lockout) bei der Eingangsspannung verhindert, dass das Bauteil unter gefährlichen Bedingungen arbeitet. Der Treiber ist in einem DSO-8-Gehäuse erhältlich und eignet sich daher ideal für platzbeschränkte Anwendungen. Er verfügt über einen Überstromschutz (OCP), eine anpassbare Strombegrenzung, eine Zeitverzögerung und einen sicheren Anlaufmechanismus mit flexiblem Blanking während der MOSFET-Einschaltübergänge.

Der 1EDL8011 weist einen weiten Betriebsspannungsbereich von 8 V bis 125 V und einen hohen Gate-Sinkstrom von bis zu 1 A auf, was ein effizientes Schalten ermöglicht. Außerdem verfügt das Bauteil über einen extrem niedrigen Ruhestrom im Aus-Zustand von 1 µA, was den Stromverbrauch im Sleep-Modus minimiert. Der Gate-Treiber beinhaltet außerdem eine eine V DS-Sense-Funktion, die die Drain-Source-Spannung des Disconnect-MOSFETs überwacht und bei Überstrom eine Abschaltung auslöst.

Infineon wird auf seinem globalen Technologieforum OktoberTech™ 2024 am 17. Oktober im Silicon Valley eine Demo zeigen, die den 1EDL8011 beinhaltet.

Verfügbarkeit

Der 1EDL8011 ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/1edl8011.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Infineon wurde vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award als „Corporate Brand of the Year 2024“ ausgezeichnet.

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

Press Photos

EiceDRIVER 1EDL8011

EiceDRIVER 1EDL8011

Infineon bringt den EiceDRIVER™ 1EDL8011 auf den Markt, einen High-Side-Gate-Treiber zum Schutz batteriebetriebener Anwendungen wie kabellose Elektrowerkzeuge, Roboter, E-Bikes und Staubsauger im Fehlerfall.

JPEG

2126x1469 px

Herunterladen

Information Number : INFPSS202410-006

avatar

Veronika Seifried

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 61662

E-Mail senden