Infineon schließt GJ 2024 mit Umsatz- und Ergebnisanstieg im letzten Quartal ab. GJ 2025: Gedämpfte Erwartungen in schwachem Marktumfeld
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon schließt GJ 2024 mit Umsatz- und Ergebnisanstieg im letzten Quartal ab. GJ 2025: Gedämpfte Erwartungen in schwachem Marktumfeld
Quartalsergebnisse
Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.
- Q4 GJ 2024: Umsatz 3,919 Milliarden Euro, Segmentergebnis 832 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 21,2 Prozent
- GJ 2024: Umsatz 14,955 Milliarden Euro, minus 8 Prozent gegenüber Vorjahr, Segmentergebnis 3,105 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 20,8 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,87 Euro, Free-Cash-Flow 23 Millionen Euro, bereinigter Free-Cash-Flow 1,690 Milliarden Euro
- Dividendenvorschlag für GJ 2024: Unveränderte Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie
- Ausblick Q1 GJ 2025: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird ein Umsatz von etwa 3,2 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im mittleren Zehner-Prozentbereich liegen
- Ausblick GJ 2025: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird eine im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufige Umsatzentwicklung erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte etwa 40 Prozent erreichen und die Segmentergebnis-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich liegen. Investitionen sind in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Euro geplant. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow sollte etwa 1,7 Milliarden Euro betragen und der berichtete Free-Cash-Flow einen Wert von etwa 900 Millionen Euro erreichen
Neubiberg, 12. November 2024 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2024 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 bekannt.
„Infineon hat das Geschäftsjahr 2024 gut gemeistert und im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Aktuell bieten unsere Endmärkte, mit der Ausnahme von künstlicher Intelligenz, kaum Wachstumsimpulse, die zyklische Erholung verzögert sich. Der Abbau erhöhter Lagerbestände dauert an. Die Sicht auf die Nachfrageentwicklung über ein, zwei Quartale hinaus wird durch kurzfristiges Bestellverhalten und Bestandsabbau getrübt. Daher stellen wir uns für 2025 auf einen verhaltenen Geschäftsverlauf ein. Gleichzeitig setzen wir mit unserem Programm „Step Up“ auf die konsequente Umsetzung der strukturellen Maßnahmen zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Zusammen mit unserer Innovationskraft adressieren wir unsere strukturellen Wachstumstreiber und positionieren uns optimal für einen kommenden Aufschwung.“
Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Jochen Hanebeck
Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG
JPEG
2126x1417 px
JPK-2024-Hanebeck-Wafer
Infineon-CEO Jochen Hanebeck hält einen neuen 300-Millimeter-Dünnwafer auf Siliziumbasis in der Hand.
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202411-020