Infineon präsentiert automotive-qualifizierte 60 V und 120 V OptiMOS™ 5 MOSFETs in TOLx-Gehäusen für 24 V- bis 72 V-Steuergeräte mit hoher Leistung
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert automotive-qualifizierte 60 V und 120 V OptiMOS™ 5 MOSFETs in TOLx-Gehäusen für 24 V- bis 72 V-Steuergeräte mit hoher Leistung
Technology News
München – 10. August 2023 – Die Elektrifizierung von Fahrzeugen im Straßenverkehr schreitet weiter voran. Neben PKW werden zunehmend auch Zwei- und Dreiradfahrzeuge sowie kleinere Leichtfahrzeuge elektrifiziert. Dementsprechend wird der Markt für elektronische Steuergeräte (ECUs), die mit 24 V bis 72 V betrieben werden, in den nächsten Jahren weiter wachsen. Um diese Entwicklung zu unterstützen, erweitert die Infineon Technologies AG ihr OptiMOS™ 5-Portfolio von Automotive-MOSFETs im Bereich 60 V und 120 V. Diese sind in leistungsstarken TOLL-, TOLG- und TOLT-Gehäusen untergebracht und bieten einen kompakten Formfaktor mit sehr guten thermischen Eigenschaften in Verbindung mit hervorragendem Schaltverhalten.
Die sechs neuen Bauteile bieten ein verringertes Gate-Schwellenspannung (V GS(th)) Intervall, sodass Designs mit mehreren parallelgeschalteten MOSFETs für eine höhere Ausgangsleistung umgesetzt werden können. Bei den Produkten IAUTN06S5N008, IAUTN06S5N008G und IAUTN06S5N008T handelt es sich um 60 V MOSFETs, bei den Produkten IAUTN12S5N017, IAUTN12S5N018G und IAUTN12S5N018T um 120 V MOSFETs. Bei Letzteren reicht der Einschaltwiderstand (R DS(on)) von 1,7 mΩ bis 1,8 mΩ. Bei den 60 V MOSFETs liegt der R DS(on) bei 0,8 mΩ. Diese sind deshalb ideal für HV-LV-DCDC-Wandler in xEVs und für leistungsstarke CAV-Anwendungen geeignet, die mit 24 V versorgt werden. Die 120 V MOSFETs werden dagegen in mit 48 V bis 72 V gespeisten Traktionsumrichtern und Batterietrennschaltern für 2- oder 3-Rad-Fahrzeuge und leichte Elektrofahrzeuge eingesetzt.
Verfügbarkeit
Muster der neuen OptiMOS 5-Produkte können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/automotivemosfets.
Pressefotos
OptiMOS™ 5
Infineon erweitert sein OptiMOS™ 5-Portfolio von Automotive-MOSFETs, um die steigende Nachfrage nach elektronischen Steuergeräten für die Elektrifizierung des Verkehrssektors zu bedienen. Die neuen Produkte zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, exzellente thermische Leistung und hervorragende Schalteigenschaften aus.
JPEG
2126x1317 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202308-145