Ausbildungsinhalte
Logistik, Informationsverarbeitung und vieles mehr.
Ausbildungsstandort
Warstein
Ausbildungsdauer
2 Jahre
Jetzt bewerben für den Ausbildungsbeginn 2027 in:
Warstein
Registriere Dich für unseren Jobstarter-Newsletter und erfahre alles über unsere Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge: Tipps und Tricks zur Bewerbung, Einblicke in aktuelle Berufe, Start der Bewerbungsverfahren, neueste Informationen und vieles mehr. Jetzt unserem Talentnetzwerk beitreten.
In der Ausbildung zum Fachlagerist (w/m/div) lernst Du alle Prozesse der Logistik kennen: von der Warenannahme, der Eingangskontrolle bis hin zum richtigen Lagern der Waren. Mit Hubwagen und Stapler rangierst Du die Waren vom LKW durch schmale Gänge zum vorgesehenen Lagerplatz bald so, als hättest Du nie etwas anderes gemacht, um anschließend die bestellte Ware für unsere Kund*innen versandfertig zu machen. Auch die Grundlagen der Informationsverarbeitung lernst Du kennen, sodass der Umgang mit PC-Standardprogrammen zur Routine wird.
Für Deinen Einstieg bei Infineon bist Du mit dem qualifizierenden Hauptschulabschluss oder der mittleren Reife genau richtig. Englisch ist für Dich keine fremde Sprache und Du bist als Teamplayer bereit, Verantwortung zu übernehmen.