Product Carbon Footprint (PCF)
Nachhaltigkeit in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette
Mit einem klaren Bekenntnis zur Umweltverantwortung schafft Infineon ein neues Maß an Transparenz in der Halbleiterindustrie. Wir verstehen, dass Nachhaltigkeit die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz schaffen wir ein neues Maß an Klarheit für unsere Kunden und Stakeholder.
Als Early Mover in der Branche stellt Infineon seinen Kunden einen Product Carbon Footprint (PCF) für die wichtigsten Produktkategorien zur Verfügung. Wir haben uns verpflichtet, PCF-Daten für das gesamte Produktportfolio bereitzustellen, beginnend mit etwa der Hälfte unseres Portfolios. Bei dieser Initiative geht es nicht nur darum, Erwartungen zu erfüllen, sondern neue Maßstäbe zu setzen. Wir bieten unseren Partnern detaillierte PCF-Daten, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können, die zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele und letztendlich zu einem reduzierten CO2-Fußabdruck beitragen.
Der PCF ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Infineon zu einer Netto-Null-Gesellschaft. Entdecken Sie den CO2-Fußabdruck unserer Produkte, indem Sie Ihre Reise mit unserer Portfolioauswahl beginnen. Klicken Sie auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke, um die gewünschte Produktfamilie auszuwählen und mit der Erkundung zu beginnen.
Der Product Carbon Footprint (PCF) ist eine Kennzahl, die die gesamten Treibhausgasemissionen beschreibt, die mit der Herstellung eines Produkts verbunden sind. Er wird in der Regel in Kilogramm Kohlendioxidäquivalent (kg CO2e) ausgedrückt, was einen Vergleich der Klimaauswirkungen verschiedener Produkte ermöglicht.
Infineon wird den PCF "from cradle to gate" ausweisen, da er sowohl Emissionen im Zusammenhang mit unserer eigenen Fertigung (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) als auch Emissionen umfasst, die aus unserer vorgelagerten Lieferkette stammen (Scope-3-Emissionen), wie z. B. Fertigungspartner, Transport, Roh- und Betriebsstoffe. Da wir bereits heute an einem Großteil unserer Produktionsstandorte erfolgreich auf 100 % erneuerbaren Strom umstellen, konnten wir die energiebedingten Emissionen in Scope 2 deutlich reduzieren.
Die hierin enthaltenen PCF-Berechnungsergebnisse sind vorläufig und sollten als Schätzungen behandelt werden. Sie leiten sich aus einer Methodik ab, die auf internen Daten, öffentlich zugänglichen Daten, allgemeinen Annahmen und Durchschnittswerten basiert. Bitte beachten Sie, dass sich diese Ergebnisse ohne Vorankündigung ändern können, sobald neue Daten verfügbar werden.
Sind Sie bereit, Ihre Umweltstrategie mit den PCF-Daten von Infineon zu verbessern?
Tauchen Sie tiefer in die Bewertung repräsentativer Referenzproduktfamilien ein und erkunden Sie unsere umfangreichen Ressourcen auf unserer Nachhaltigkeitsseite.
Durch die Offenlegung unserer PCF-Kennzahlen erhöhen wir die Sichtbarkeit unserer Dekarbonisierungsbemühungen und zeigen Transparenz von unseren unternehmerischen Maßnahmen bis hinunter zur Ebene der einzelnen Produkte. Wir beleuchten nicht nur unseren Weg zur Emissionsreduzierung, sondern bieten unseren Kunden auch eine Grundlage, auf der sie für ihre Nachhaltigkeitsinitiativen aufbauen können.
Dieses Maß an Transparenz, gepaart mit einem standardisierten Berichtsansatz, ist entscheidend, um systematische Veränderungen voranzutreiben. Wir sind bestrebt, mit gutem Beispiel voranzugehen und branchenweite Fortschritte hin zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu fördern. Infineon lädt Sie ein, uns auf diesem Weg in eine grünere Zukunft zu begleiten.
Weitere Details zur Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon finden Sie hier.