32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Basics
- Day-1 과정: 2026년 8월 5일(수), 10:00-16:00
- Day-2 과정: 2026년 8월 6일(목), 10:00-16:00
- 수강 인원: 100명
- 강의 형식: 이론 설명 및 실습 (데모)
- 본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되었으며, 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청을 받습니다.
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC3xx의 다음 세대인 AURIX™ TC4x의 기본 기능에 대해 소개합니다.
- 본 AURIX™ TC4x 제품의 구조, 주변장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해합니다.
- AURIX™ TC4x 제품을 이용하여 iLLD기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개합니다.
- TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM, PPU) 사용 방법에 대한 데모를 진행합니다.
인피니언의 오토모티브 고객사를 대상으로 하는 교육입니다.
- AURIX™ TC4x 제품을 처음 접하는 차량용 제어기 개발 관련 업무 종사자
- 향후 새로운 프로젝트에 AURIX™ TC4x 제품의 사용을 고려 중인 분
- AURIX™ TC4x 제품의 기본 기능을 이해하고 싶으신 분
- AURIX™ TC3xx와 AURIX™ TC4x 제품 간 차이점이 궁금하신 분
*인피니언의 고객이 아니시거나, 경쟁사 혹은 경쟁사 대리점 소속인 경우 참석이 제한될 수 있습니다.
- 본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 온라인으로 진행됩니다.
- 신청 완료 화면이 보이면 정상적으로 등록 완료된 것입니다. 별도의 등록 확인 이메일은 발송되지 않습니다. 교육일 당일에 이메일을 통해 Zoom 교육 링크가 제공됩니다.
- 본 교육은 총 이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능하며, 사전 취소 없이 불참하실 경우 다음 교육 참가가 제한될 수 있습니다.
- 이메일이 스팸 처리되지 않도록 KR-Seminar@infineon.com를 안전한 발신자 목록에 추가해 주시기 바랍니다.
- 본 교육 내용과 관련하여 문의가 있을 경우, kaiododd@kookmin.ac.kr 및 battrabbit@kookmin.ac.kr로 연락 주시기 바랍니다.