인피니언, RISC-V 기반 차세대 차량용 MCU 플랫폼 AURIX™ RC1 공개

Press Release

Nov 10, 2026

2026년 11월 10일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 비롯한 소프트웨어 정의(SDX) 및 피지컬 AI 애플리케이션을 위한 차세대 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼 AURIX™ RC1을 공개했다. AURIX RC1은 RISC-V기반 MCU 플랫폼으로, 기존 MCU부터 MCU와 MPU(마이크로프로세서)를 결합한 하이브리드 디바이스까지 확장 가능하며, 전력 효율적인 실시간 인텔리전스를 한층 강화했다. 2027년 상반기 샘플 공급을 목표로 하고 있다.

인피니언 오토모티브 사업부 피터 쉬퍼(Peter Schiefer) 사장은 “새로운 소프트웨어를 통해 차량과 다양한 물리적 시스템이 더욱 스마트하고 안전하고 효율적으로 발전하면서 컴퓨팅 하드웨어에 대한 요구사항도 근본적으로 변화하고 있다”며 “애플리케이션이 진화함에 따라 마이크로컨트롤러는 최고 수준의 안전성과 보안을 유지하면서도 더욱 유연하게 구성하고 확장할 수 있어야 한다. AURIX RC1은 개방형 표준 RISC-V의 유연성과 안전 필수(safety-critical) 작업을 실시간으로 안정적으로 수행해 온 인피니언의 수십 년간의 전문성을 결합한다. 인피니언은 SDV의 실시간 컴퓨팅과 제어를 재정의하고 이를 피지컬 AI로 확대하고자 한다”고 말했다.

공통 RISC-V 기반으로 SDV 개발 가속화

SDV에서는 차량 곳곳의 여러 제어 장치에 분산되어 있던 기능과 소프트웨어가 중앙 차량 컴퓨터와 존 컨트롤러에 점차 통합되고 있다. AURIX RC1은 각 도메인마다 개별 솔루션을 사용하는 대신 하나의 공통 MCU 기반을 제공해 이러한 아키텍처의 개발을 간소화한다. 인피니언의 기존 MCU 포트폴리오를 보완하는 AURIX RC1은 AURIX의 강점과 바디, 커넥티비티 및 디스플레이 애플리케이션용 TRAVEO™ T2G 제품군의 강점을 하나의 차세대 MCU로 통합한다. 이를 통해 존, 바디 및 섀시 제어, 배터리 관리 시스템, 파워트레인, 운전자 보조 시스템의 안전 관리에서 콕핏 애플리케이션까지 폭넓게 지원하며, 크로스 도메인 컴퓨팅으로 추가 확장할 수 있다.

RISC-V의 모듈형 특성을 활용해 인피니언은 AURIX RC1 제품군의 개별 라인업을 특정 애플리케이션에 최적화하는 동시에 제품군 전체에서 공통 기반의 이점을 활용할 수 있다. 프로세싱 리소스는 각 애플리케이션의 구체적인 요구사항에 맞게 구성할 수 있다. 애플리케이션별 전력 관리 기능과 결합해 성능 요구사항과 에너지 소비 사이의 균형을 맞출 수 있다. 또한 특정 도메인을 위해 개발한 소프트웨어, 툴 및 전문성을 다른 도메인에서 재사용하고 확장할 수 있어 개발 주기를 단축하고 혁신을 가속화한다.

MCU에서 하이브리드 MCU/MPU 아키텍처로 확장

AURIX RC1은 애플리케이션에 따라 최대 12개의 32비트 프로세싱 코어, 엣지 AI를 위한 첨단 병렬 처리 유닛, 최대 40MB의 임베디드 메모리를 통합한다. 또한 인피니언은 AURIX RC1 제품군 내에서 기존 마이크로컨트롤러 영역에 64비트 마이크로프로세서 기능을 추가한 제품 라인업을 선보일 계획이다. 이를 통해 더 많은 기능이 중앙 컴퓨터에 통합되는 추세에 맞춰 컴퓨팅 성능을 더욱 확장할 수 있다.

높은 컴퓨팅 성능뿐만 아니라 기능 안전, 미래 지향적인 사이버보안, 고속 차량 내 네트워킹은 소프트웨어 정의 차량의 기본적인 요구사항이다. AURIX RC1은 자동차 기능 안전의 최고 수준인 ASIL D까지 지원하도록 설계됐으며, ISO/SAE 21434와 Cyber Resilience Act 등 글로벌 표준 및 규제를 충족하는 사이버보안 메커니즘을 갖췄다. 이 마이크로컨트롤러 플랫폼은 높은 수준의 물리적 보호와 암호 민첩성(crypto-agility)을 위한 하드웨어 메커니즘을 제공하며, 포스트 양자 암호화와 같이 앞으로 변화하는 보안 요구사항에도 대응할 수 있도록 설계됐다.

차량 내에서 데이터를 효율적으로 전송하기 위해 AURIX RC1 제품군은 CAN-XL, 10BASE-T1S, 멀티 기가비트 이더넷 등 최신 통신 표준을 지원한다. 일부 디바이스에는 BRIGHTLANE™ 이더넷 스위칭 기술과 하드웨어 가속 데이터 라우팅 기능이 통합된다. 제어와 통신 기능을 결합함으로써 필요한 외부 부품 수와 애플리케이션 프로세서의 워크로드를 줄일 수 있다.

인피니언은 AURIX RC1과 함께 사용할 수 있는 확장형 OPTIREG™ 전원 공급 솔루션 포트폴리오를 제공해 플랫폼 전반에서 원활하고 최적화된 전력 관리를 지원한다.

소프트웨어 에코시스템으로 도입 가속화 및 마이그레이션 간소화

AURIX RC1은 AURIX 역사상 가장 포괄적인 소프트웨어 에코시스템인 DRIVECORE의 지원을 받는다. DRIVECORE는 인피니언과 에코시스템 파트너의 소프트웨어를 사전 통합된 소프트웨어 번들로 제공해 고객의 소프트웨어 개발을 가속화하고 기존 AURIX 및 TRAVEO T2G 플랫폼에서 AURIX RC1으로 전환할 때 필요한 마이그레이션 작업을 줄인다.

DRIVECORE는 AUTOSAR, 오픈소스 소프트웨어, 기능 안전 및 사이버보안을 지원한다. 가상 프로토타이핑을 통해 실제 하드웨어가 제공되기 전부터 소프트웨어 개발 및 검증을 시작할 수 있다. AI 기반 마이그레이션 툴은 소프트웨어 포팅을 간소화하고 기존 소프트웨어에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 지원한다.

AURIX RC1에 대한 자세한 내용은 인피니언 AURIX RC1 페이지에서 확인할 수 있다. www.infineon.com/RC1

보도자료 사진

인피니언, RISC-V 기반 차세대 차량용 MCU 플랫폼 AURIX™ RC1 공개

인피니언, RISC-V 기반 차세대 차량용 MCU 플랫폼 AURIX™ RC1 공개

JPEG

2126x1196 px

Download
AURIX RC1은 AURIX와 바디, 커넥티비티 및 디스플레이 애플리케이션용 TRAVEO™ T2G 제품군의 강점을 하나의 차세대 MCU에 통합해 기존 MCU 포트폴리오를 한층 강화한다.

AURIX RC1은 AURIX와 바디, 커넥티비티 및 디스플레이 애플리케이션용 TRAVEO™ T2G 제품군의 강점을 하나의 차세대 MCU에 통합해 기존 MCU 포트폴리오를 한층 강화한다.

JPEG

2126x1642 px

Download
avatar

Eun Jin Park

Seoul, Republic of Korea

+82 2 34600814

Send email