인피니언, 소프트웨어 정의 차량용 eFuse 출시
Press Release
2026년 8월 3일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 위한 고집적 12V 차량용 eFuse인 SPOC™ Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES를 출시했다. 자동차용 차세대 전력 분배 솔루션인 이 제품은 SPI 인터페이스를 지원하며, 보호 기능이 내장된 하이사이드 스위치에 통합 I²t 와이어 보호 기능, 소프트웨어 설정 기능, 고급 진단 기능을 결합했다. 또한 OTA(Over-the-Air) 업데이트를 지원하는 소프트웨어 정의 차량(SDV)용 차세대 E/E 아키텍처에 최적화되도록 설계되었다.
SPOC Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES 차량용 eFuse는 마이크로초(µs) 단위의 초고속 고장 차단 기능과 정밀한 전류 감지 기능을 제공하여 기존 용단 퓨즈(melting fuse) 대비 배선 직경을 과도하게 설계할 필요가 없다. 동시에 안정적이고 신뢰성 높은 전원 공급을 보장한다. 상시 전원이 필요한 부하를 위해 완벽한 보호기능을 유지하면서 수 µA 수준의 매우 낮은 소비전력을 구현한 전용 유휴 모드(idle mode)를 제공한다. 또한 마이크로컨트롤러의 제한된 I/O 포트 수의 활용도를 높이기 위해 24비트 SPI 인터페이스의 데이지 체인(daisy-chain) 연결 기능을 지원한다.
차량 플랫폼의 재사용성을 높이기 위해 차량 사양에 맞춰 설정값과 보호 파라미터를 소프트웨어로 유연하게 조정할 수 있다. 또한 SPOC Wire Guard 디바이스는 실시간 상태 정보, 사전 경고 표시 및 다양한 진단 기능을 제공해 차량 가용성을 향상시키고 차량 수명주기 전반에 걸쳐 시스템 최적화를 지원한다.
SPOC Wire Guard는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 증가하는 요구를 충족하도록 설계됐으며, L2++부터 L5 수준까지의 fail-operational 기능 구현을 지원한다. ISO 26262에 따라 최대 ASIL-D 수준 시스템에 적용 가능한 SEooC(Safety Element out of Context)로 제공되며, 애플리케이션별 안전 상태를 설정할 수 있는 내장형 비휘발성 메모리(NVM)를 탑재했다. 또한 부하 이상으로 발생하는 공급 전압 강하에 자율적으로 대응해 전원 공급을 보호할 수 있다. 단일 채널 아키텍처는 고장이 다른 출력 채널로 전파되는 것을 방지한다.
SPOC Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES는 확장가능한 기능 구성을 갖춘 A, I, P, F의 4가지 버전으로 제공된다. 최대 34.5A의 전류를 지원함으로써 게이트 드라이버 IC와 MOSFET, 션트(shunt) 기반 솔루션을 대체하여 PCB 공간을 크게 절감할 수 있다.
공급
BTS80009-SWPx-1ES는 현재 양산 중이며, 추가로 3종의 RDS(on) 사양이 다른 파생 제품이 2026년 말까지 출시될 예정이다. 자세한 내용은 인피니언 웹사이트에서 확인할 수 있다: www.infineon.com/spocwireguard
보도자료 사진
인피니언, 소프트웨어 정의 차량용 eFuse 출시
SPOC™ Wire Guard BTS80009-SWPx-1ES는 OTA(Over-the-Air) 업데이트를 지원하는 소프트웨어 정의 차량(SDV)용 차세대 E/E 아키텍처에 최적화되도록 설계되었다.
JPEG
2126x1772 px