인피니언, 고전압 AI 데이터센터용 24kW SiC 기반 배터리 백업 유닛 레퍼런스 디자인 공개
인피니언, 고전압 AI 데이터센터용 24kW SiC 기반 배터리 백업 유닛 레퍼런스 디자인 공개
Press Release
2026년 6월 15일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AI 데이터센터의 고전압(HV) DC 버스 아키텍처용 24kW 배터리 백업 유닛(BBU) DC-DC 레퍼런스 디자인을 공개했다. 이번 설계는 650V 및 1200V 실리콘 카바이드(SiC) 기술을 적용해 배터리 스택에서 800V DC 버스로 직접 동작하는 첫 번째 사례로, 기존 저전압(LV) BBU와 동일한 폼팩터에서 450 W/in³의 전력 밀도와 99% 이상의 효율을 달성했다. 이는 데이터센터가 고전압 DC 배전 구조로 전환하는 과정에서 발생하는 주요 인프라 병목 문제를 해결한다.
레퍼런스 디자인은 스택형, 인터리브형, 커플드 방식의 부스트 및 벅 스테이지를 결합한 멀티레벨, 다상(multiphase) 비절연 구조를 기반으로 한다. 이를 통해 플라잉 커패시터 없이 자성 부품의 부피를 줄였으며, 충·방전 단계 간 공통 전류 경로를 형성하는 스위칭 레그 토폴로지를 통해 전체 동작 범위에서 제로 전압 스위칭(ZVS)을 구현했다. 그 결과 전류 리플 감소, 자성 부품 통합, 빠른 과도 응답 특성을 확보했으며, 이는 점점 더 변동성이 커지는 AI 서버 전력 특성에서 중요한 요소로 부상하고 있다.
이 모듈은 112 x 88 x 118 mm의 크기로, 24kW 메인 전력 스테이지와 2.4kW 보조 전원을 통합했다. 충전기와 방전기 블록은 EMI 필터, 커패시터, 보호용 MOSFET을 공유해 전체 부품 수를 줄였다. SiC JFET(junction gate field-effect transistor)는 ORing 및 핫스왑 기능을 제공하며, 평면 트랜스포머와 CoolSET™을 결합해 보조 SMPS를 소형·고효율 구조로 구현했다.
DC-DC 변환 스테이지는 고전압 BBU 애플리케이션에서 양방향 벅-부스트 동작에 최적화된 650V CoolSiC™ MOSFET(IMT65R033M2H)을 중심으로 구성된다. 낮은 전도 및 스위칭 손실을 통해 99% 이상의 스테이지 효율을 달성하며, 랙 수준의 열 발생을 줄인다. 전력망 이상이나 발전기 전환, 정전 상황에서는 고전압 DC 버스와 배터리 간 에너지를 손실 없이 신속하게 전달해 시스템 유지 시간을 안정적으로 연장한다. 650V 차단 특성, 강인한 바디 다이오드, 175°C 접합 온도, .XT 패키지 기술은 전압 스파이크, 고속 dv/dt 트랜지언트, 반복적인 열 사이클 환경에서도 안정적인 동작을 보장한다. 또한 일관된 Vgs(th) 특성은 다상 설계와 이중화 랙 구성의 효율성을 높인다.
데이터센터에서 고전압 DC 버스 아키텍처로의 전환은 랙 및 설비 단위에서 효율과 전력 손실을 줄이기 위한 흐름이다. BBU는 이러한 인프라 전환의 핵심 요소로, 전력망 이상 시 AI 서버의 전력 공급을 유지하는 역할을 한다.
공급 정보
IGK048B041S와 IGK120B041S는 현재 공급되고 있다. 제품 상세 정보와 데이터시트, 주문 관련 내용은 해당 웹사이트에서 확인할 수 있다.
보도자료 사진
인피니언, 고전압 AI 데이터센터용 24kW SiC 기반 배터리 백업 유닛 레퍼런스 디자인 공개
Infineon introduces a 24 kW battery backup unit DC-DC reference design for high-voltage DC bus architectures in AI data centers
JPEG
2126x1196 px