인피니언, NVIDIA MGX™ AI 팩토리 에코시스템에 합류하여 차세대 AI 서버 랙의 전력 아키텍처 혁신 가속
인피니언, NVIDIA MGX™ AI 팩토리 에코시스템에 합류하여 차세대 AI 서버 랙의 전력 아키텍처 혁신 가속
Press Release
2026년 5월 29일, 서울 – 전력 시스템 및 IoT 분야를 선도하는 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)가 차세대 AI 데이터센터의 전력 공급 혁신을 위해 NVIDIA의 MGX AI 팩토리 에코시스템에 합류했다. 인피니언의 전력 관리 솔루션은 에이전틱 AI 시대의 AI 팩토리를 위해 설계된 개방형·모듈형 레퍼런스 아키텍처인 NVIDIA의 MGX™ 아키텍처와 800VDC 전력 아키텍처를 지원한다. 800 VDC MGX™ 호환 파워 랙은 기존 AI 인프라의 연산 성능과 전력 밀도를 높이고, 향후 AI 인프라 업그레이드를 위한 경로를 제공한다.
인피니언 전력 및 센서 시스템 부문의 아담 화이트(Adam White) 사장은 “인피니언은 NVIDIA 에코시스템의 일원으로서, AI 혁신의 다음 단계에 필요한 전력 공급 시스템을 전력망부터 프로세서 코어까지 재정의하기 위해 NVIDIA와 협력하고 있다. AI 모델의 규모와 복잡성이 계속 증가함에 따라 데이터센터는 동일한 물리적 공간, 전력, 냉각 제약 내에서 훨씬 더 높은 컴퓨팅 성능을 제공해야 한다. NVIDIA의 모듈형 MGX 아키텍처와 결합된 인피니언의 전력 솔루션은 데이터센터 전체 전력 흐름에서 에너지 효율적인 전력 분배를 크게 향상시킨다.”라고 말했다.
인피니언은 전력망부터 코어까지 이어지는 전력 변환 분야에서 깊은 전문성을 바탕으로 실리콘(Si), 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN) 등 다양한 반도체 소재를 모두 활용한다. 이러한 통합 접근 방식은 800VDC 아키텍처로의 전환을 가속화한다. 인피니언의 GaN 기술을 약 1MHz에 가까운 스위칭 주파수에서 활용하면 업계 최고 수준의 효율을 유지하면서 초소형 버스 컨버터 구현이 가능하다. 또한 인피니언의 독자적인 SiC JFET 기술과 전용 컨트롤러 IC 조합은 800V 네이티브 서버 보드의 보호 및 핫스왑 기능에 최적화되어 있다. 인피니언의 전력 관리 솔루션은 800V 전력을 50V, 12V, 6V 수준까지 변환한다.
인피니언은 NVIDIA MGX AI 팩토리 에코시스템 참여를 통해, NVIDIA MGX 기반 시스템에서 중간 버스 전압과 코어 전압까지 이어지는 전체 800VDC 전력 변환 흐름을 지원하여, 변환 단계를 줄이고 랙 인접 지점까지 DC 전력을 공급할 수 있다. 이를 통해 전력 효율을 개선하고 인프라 복잡성을 낮추며, 고밀도 AI 도입을 지원한다.
NVIDIA 800 VDC 소개
NVIDIA의 800 VDC MGX 호환 파워 랙은 완전한 800V DC AI 팩토리가 구축되기 전에도 기존 AI 인프라의 연산 성능과 전력 밀도를 향상시킬 수 있도록 한다. 또한 하이브리드 전력 아키텍처를 통해 기존 인프라 투자를 보호하면서, 향후 워크로드에 대비한 고밀도 가속 컴퓨팅으로의 전환을 가능하게 한다.
보도자료 사진