인피니언과 발레오, 레이저 빔 스캐닝 기반 그라운드 프로젝션 모듈 개발 협력
Press Release
2026년 4월 28일, 서울 – 반도체 및 센서 솔루션 분야의 글로벌 리더 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)와 자동차 조명 분야의 글로벌 리더 발레오(Valeo)는 레이저 빔 스캐닝(LBS)을 통합한 단거리 그라운드 프로젝션 모듈 개발을 위해 협력하고 있다.
주간에도 선명한 지상 투영 이미지를 구현하려면 고성능 시스템이 필수적이다. 발레오는 인피니언의 2D MEMS(Micro Electronic Mechanical Systems) 미러와 컨트롤러를 고해상도 그라운드 프로젝션 모듈에 통합해 우수한 밝기, 명암비, 해상도를 구현했다. 1세대 제품은 뛰어난 2색 출력으로 강력한 시각 효과를 제공하며, 향후 제품 로드맵에는 풀컬러 구현도 포함돼 있다.
경험과 커뮤니케이션에 대한 수요 증가
차량이 점차 개인화된 경험과 향상된 보안을 제공함에 따라, 차량 내부 및 외부에 첨단 커뮤니케이션 및 엔터테인먼트 기능에 대한 기대가 커지고 있다. 예를 들어 차량은 사용자가 접근할 때 차체에 통합된 기능이나 지면 투사 방식을 통해 메시지를 전달할 수 있다. 그라운드 프로젝션 모듈은 OEM이 브랜드 고유의 웰컴 및 굿바이 라이트 시그니처를 구현하거나, 차량 인근 지면에 맞춤형 메시지와 그래픽을 표시할 수 있도록 한다. 이를 통해 차량에 접근하거나 떠나는 일상적인 경험을 차별화된 브랜드 경험으로 전환하고, 사용자와 차량 간의 정서적 연결을 강화한다.
V2X 기능을 통한 도로 안전 향상
V2X(Vehicle-to-Everything) 커뮤니케이션은 첨단 외장 조명 시스템과 결합될 경우 도로 안전을 크게 향상시킬 수 있다. 차량은 지면에 동적이고 상황 인지형 정보를 투사함으로써 급제동 경고, 보행자 횡단, 차선 변경 의도 등 주요 정보를 다른 차량뿐 아니라 인근 보행자, 자전거 이용자, 커넥티드 기능이 없는 차량 운전자에게도 직접 전달할 수 있다.
규제 승인 여부에 따라, 이러한 비언어적이고 직관적인 시각 커뮤니케이션 시스템은 디지털 V2X 데이터와 물리적 환경을 연결해 기존 경고 시스템을 보완하고, 도로 이용자의 인지 부담을 줄이는 직관적인 안전 레이어를 제공한다.
보도자료 사진
발레오는 인피니언의 2D MEMS(Micro Electronic Mechanical Systems) 미러와 컨트롤러를 고해상도 그라운드 프로젝션 모듈에 통합해 우수한 밝기, 명암비, 해상도를 구현했다.
Infineon's 2D MEMS mirror and its controller enable Valeo's high-definition ground projection module, the new solution achieves superior brightness, contrast, and resolution.
JPEG
2126x1196 px