인피니언, CC EAL6+ 인증 및 PQC 기술을 적용한 TEGRION™ SLI22 차량용 보안 컨트롤러 출시
인피니언, CC EAL6+ 인증 및 PQC 기술을 적용한 TEGRION™ SLI22 차량용 보안 컨트롤러 출시
Press Release
2026년 3월 9일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 최신 차량용 보안 컨트롤러 28nm TEGRION™ SLI22를 공개했다. 독일 연방 정보보안청(BSI)으로부터 Common Criteria(CC) EAL6+ 인증을 획득하고 PQC (양자내성암호, post-quantum cryptography)를 적용한 SLI22는 관련 보안 표준을 준수하고 양자 컴퓨팅 발전으로 인해 진화하고 있는 사이버 위협에 대한 강력한 보호 기능을 제공한다.
이 플랫폼은 eSIM, V2X, 자동차 액세스 시스템 등 보안이 중요한 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있다. 인피니언의 포괄적인 보안 에코시스템의 일부인 TEGRION SLI22는 시장을 선도하는 SLI37 및 SLI97과 같은 기존 제품을 보완하며 포트폴리오를 한층 강화한다. 인피니언의 첨단 인티그리티 가드(Integrity Guard) 32 아키텍처를 기반으로 시스템 무결성과 신뢰성을 강화하는 견고한 보안 프레임워크를 제공한다. 또한 새로운 ETSI MFF3 패키지로도 제공되어 MFF2 대비 공간 요구사항을 70% 줄였다.
인피니언은 PQC 분야의 선도 기업으로, 첨단 하드웨어 기반 PQC 솔루션을 최초로 시장에 선보였다. SLI22는 보안 컨트롤러에 PQC 알고리즘을 구현해 세계 최초로 Common Criteria EAL6+ 인증을 획득한 TEGRION 제품군에 속한다.
Arm® v8-M 기반의 고성능 32비트 CPU는 뛰어난 속도와 성능을 제공하면서 에너지 효율을 유지한다. 최대 25% 성능을 향상시키는 최적화된 캐시와 기존 및 포스트 퀀텀 알고리즘을 지원하는 암호 가속기를 갖춘 TEGRION SLI22 차량용 보안 컨트롤러는 강력한 보호 기능을 제공한다. 또한 17년 데이터 보존이 가능한 내구성이 뛰어난 설계를 적용해, 장기간 현장에 배치되는 차량과 장비에 대해 장기적인 신뢰성과 성능을 보장한다.
보도자료 사진
인피니언, CC EAL6+ 인증 및 PQC 기술을 적용한 TEGRION™ SLI22 차량용 보안 컨트롤러 출시
Infineon’s TEGRION™ SLI22 automotive security controller with post-quantum cryptography certified to Common Criteria EAL6+
JPEG
2126x1114 px
eSIM·V2X·차량 출입 등 보안 핵심 분야에 적용 가능한 고성능 PQC 대응 차량용 보안 컨트롤러, TEGRION™ SLI22
Infineon’s TEGRION™ SLI22 automotive security controller is a robust, high‑performance, PQC‑ready security platform and can be deployed across a wide range of security-critical applications, including eSIM, V2X, and car access.
JPEG
2126x1196 px