인피니언, AURIX™ TC3x 제품군에 400MHz 디바이스 추가
Press Release
2026년 3월 5일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AURIX™ TC3x 자동차용 마이크로컨트롤러 제품군에 400MHz 성능 등급을 추가한다고 발표했다. 400MHz 성능 옵션은 파워트레인, 섀시, 존 또는 도메인 제어 설계에서 증가하는 소프트웨어 복잡성과 실시간 처리 요구에 대응하며, OEM과 1차 협력 업체가 비용이 큰 플랫폼 마이그레이션 없이 기능을 업그레이드할 수 있도록 지원한다. 검증된 AURIX TC3x 아키텍처 내에서 성능을 확장함으로써, 400MHz 디바이스는 기존 소프트웨어, 안전 개념, 하드웨어 설계에 대한 투자를 유지하면서 더 빠른 개발과 낮은 통합 리스크를 가능하게 한다.
400MHz AURIX TC3x 마이크로컨트롤러는 기존 TC3x 모델 대비 최대 3분의 1까지 CPU 주파수를 높여, 증가하는 실시간 연산 작업 요구를 충족하는 데 필요한 성능 헤드룸을 제공한다. 이를 통해 자동차 제조사는 더욱 복잡한 제어 알고리즘을 구현하고, 진단 기능을 확장하며, 새로운 통신 요구 사항을 충족하는 동시에 안전 애플리케이션에 필수적인 결정론적 실시간 동작을 유지할 수 있다. 또한 성능 업그레이드에 따른 마이그레이션 리스크와 재설계 부담을 크게 줄여, 개발 일정 준수와 ECU 기능 고도화를 동시에 지원한다.
400MHz AURIX TC3x의 대표적인 적용 분야는 엔진 관리 시스템(EMS), 섀시 제어, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이다. 예를 들어 EMS에서는 추가된 연산 헤드룸을 통해 보다 정밀한 실시간 제어 루프를 통합하면서, 유로 7과 중국 7과 같은 배출가스 및 진단 규제를 충족할 수 있다. 이를 통해 복잡한 후처리 시스템을 지연이나 타이밍 저하 없이 운용할 수 있다.
섀시 및 ESC(electronic stability control)와 같은 안전 필수 시스템에서, 향상된 성능은 안전 주행 시나리오에서 응답 시간을 단축하여 더 많은 센서 입력과 강력한 진단 기능을 지원한다. ADAS 및 도메인 컨트롤러 또한 더 향상된 인지 및 의사결정 시스템을 구동할 수 있어, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로의 진화를 지원한다.
http://www.infineon.com/aurix.
보도자료 사진
인피니언, AURIX™ TC3x 제품군에 400MHz 디바이스 추가
Infineon expands AURIX™ TC3x with 400 MHz option to add real-time compute headroom without a platform change
JPEG
2126x2004 px