인피니언, ams OSRAM의 비광학 아날로그/혼합신호 센서 포트폴리오 인수로 센서 분야 리더십 강화
인피니언, ams OSRAM의 비광학 아날로그/혼합신호 센서 포트폴리오 인수로 센서 분야 리더십 강화
Press Release
- 이번 인수로 센서 사업 확대 및 자동차·산업·의료 시장에서 인피니언의 시스템 솔루션 역량 강화
- 인수된 사업은 약 2억3천만 유로 매출 창출 예상, 인수가 5억7천만 유로로 거래 완료 즉시 수익 증대에 기여
- 약 230명이 인피니언 센서 및 RF 사업부에 합류
2026년 2월 4일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 ams OSRAM 그룹 (SIX: AMS)의 비광학 (non-optical) 아날로그/혼합신호 센서 포트폴리오를 인수하며 센서 사업을 확대한다. 양사는 부채 및 현금을 제외한 기준으로 5억7천만 유로에 인수 계약을 체결했다.
이번 투자를 통해 인피니언은 보완적인 포트폴리오를 기반으로 자동차 및 산업용 센서 시장에서 리더십을 강화하고, 의료 분야의 제품 범위를 확대할 계획이다. 인수된 사업은 2026년 약 2억3천만 유로 매출을 창출할 것으로 예상되며, 인피니언의 수익성 있는 성장을 뒷받침할 것이다. 본 거래는 완료 즉시 주당순이익 (EPS)에 긍정적으로 기여할 것으로 예상되며, 향후 시너지를 통해 추가적인 가치 창출이 가능할 것이다. 이번 인수를 통해 연구개발 및 사업 관리 전문성을 갖춘 약 230명의 직원이 인피니언에 합류한다. 이번 계약에는 ams OSRAM과의 다년간 공급 계약도 포함된다.
요흔 하나벡(Jochen Hanebeck) 인피니언 CEO는 “이번에 인수하는 사업은 인피니언에 있어 전략적으로 완벽하게 부합한다. 아날로그 및 센서 분야의 강력한 포트폴리오를 더욱 강화하여, 고객에게 보다 포괄적인 시스템 솔루션을 제공할 수 있게 되었다. 이번 인수는 기술적·상업적·문화적 측면 모두에서 탁월한 결합으로, 기존 핵심 타깃 시장은 물론 휴머노이드 로봇과 같은 신흥 분야에서도 새로운 성장 기회를 창출할 것이다.”라고 말했다.
이번 거래는 팹리스 자산 인수 구조로 진행되며, 센서 제품, R&D 역량, 지적재산권, 테스트 및 랩 장비를 포함한다. 거래는 규제 승인 등 통상적인 종결 조건을 전제로 하며, 2026년 2분기 내 종결될 것으로 예상된다. 인피니언은 본 인수를 일반적인 기업 재무 전략의 일환으로 추가 차입을 통해 자금을 조달할 예정이다.
센서는 움직임, 소리, 빛의 파장, 온도, 심박수 등과 같은 신호를 감지해 처리 가능한 데이터로 변환함으로써 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 핵심 요소다. 센서는 소프트웨어 정의 차량 (SDV), 헬스 트래커, 휴머노이드 로봇과 같은 피지컬 AI 애플리케이션을 포함한 다양한 응용 분야의 중심에 있다. 센서 및 RF 시장의 잠재 시장 규모는 2027년까지 200억 달러*를 초과할 것으로 전망된다.
이번 인수로 X레이 솔루션, 밸브 제어, 빌딩 제어 시스템, 미터링에 사용되는 센서 등 의료 영상 및 센서 인터페이스 분야의 선도 기술을 인피니언 포트폴리오에 추가하게 된다. 위치 및 온도 센서 사업은 차량 섀시 위치 감지, 차량 내 핸즈온 감지, 로보틱스용 각도 및 위치 센싱, 혈당 모니터링 등 자동차·산업·의료 분야에서의 고정밀 위치·정전용량·온도 센싱 역량을 한층 강화할 것이다.
* Sensors & Actuators, Analog ASSP: ADAS, RF & Microwave | 출처: Omdia, AMFT 리서치 (Q3 2024) 기반. 본 정보는 인피니언 테크놀로지스 AG에 대한 보증이나 지지를 의미하지 않으며, 해당 정보에 대한 의존에 따른 책임은 제3자에게 있음.
보도자료 사진
인피니언, ams OSRAM의 비광학 아날로그/혼합신호 센서 포트폴리오 인수로 센서 분야 리더십 강화
Infineon further strengthens its leading position in sensors and acquires non-optical analog/mixed-signal sensor portfolio from ams OSRAM
JPEG
2126x1417 px