인피니언, 업계 최초의 Wi-Fi 7 IoT 20 MHz 트라이-라디오 디바이스 출시
Press Release
2026년 1월 21일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 홈, 산업 및 상업 시장에서 커넥티드 디바이스의 지속적인 성장을 지원하기 위해 새로운 AIROC™ ACW741x 제품군을 출시했다. 이 제품군은 Wi Fi 7, Bluetooth® LE 6.0 (채널 사운딩 지원), IEEE 802.15.4 Thread를 하나의 디바이스에 통합한 트라이 라디오 솔루션으로, 메터 (Matter) 에코시스템을 지원한다. ACW741x는 업계 최초의 IoT용 20 MHz Wi Fi 7 디바이스로, 혼잡한 환경에서도 안정성을 높이는 IoT용 Wi Fi 7 멀티 링크를 제공하며, 업계 최저 수준의 Wi Fi 연결 대기 전력을 특징으로 한다.
2030년까지 IoT 커넥티드 디바이스 수가 300억 대*에 이를 것으로 전망됨에 따라, IoT 디바이스 제조사들은 신뢰성, 에너지 효율, 비용 효율을 모두 만족하는 솔루션을 요구하고 있다. 이에 Wi Fi 얼라이언스는 광범위한 IoT 에코시스템의 요구를 충족하기 위해 Wi Fi 7의 새로운 20 MHz 디바이스 카테고리를 도입했으며, AIROC™ ACW741x는 20 MHz 전용 채널을 지원하는 업계 최초의 제품으로, 최적화된 무선 성능과 초저전력 소비를 제공한다.
Wi Fi 커넥티드 IoT 디바이스가 가정과 상업 환경 전반에서 확산됨에 따라, 주파수 혼잡과 간섭은 무선 연결과 성능을 저해하는 주요 요인이 되고 있다. ACW741x는 IoT용 Wi Fi 7 멀티 링크를 통해 적응형 대역 전환 (Adaptive Band Switching)을 지원하며, 혼잡과 간섭을 최소화해 링크 신뢰성을 향상시킨다. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 대역에서 동시 링크를 유지함으로써 보안 카메라, 비디오 도어벨, 경보 시스템, 의료기기, HVAC 시스템과 같은 애플리케이션에 안정적인 상시 연결 경험을 제공한다.
인피니언 테크놀로지스 무선 제품 부문 시바람 트리쿠탐(Sivaram Trikutam) 수석 부사장은 “인피니언은 통합이 용이하면서도 고성능과 저전력을 제공하는 솔루션을 통해 모든 유형의 IoT 디바이스를 연결한다는 미션을 지속적으로 추진하고 있다. 멀티 프로토콜 활용 사례가 증가하는 가운데, 업계 최저 수준의 Wi Fi 대기 전력을 갖춘 통합 트라이 밴드 싱글 칩 디바이스는 점점 혼잡해지는 스마트홈 및 상업 환경에서도 안정적인 성능을 실현할 수 있도록 지원한다”고 말했다.
인피니언의 ACW741x 제품군은 최적화된 20 MHz 설계로 업계 최저 수준의 전력 소비를 달성했으며, 보안 카메라, 도어락, 온도조절기와 같은 초저전력 Wi-Fi 연결 대기 전력이 필요한 배터리 구동 애플리케이션에 적합하다. 시장에 출시된 기존 IoT Wi Fi 제품 대비 최대 15배 낮은 대기 전력 소비로 배터리 수명을 획기적으로 연장한다.
Wi Fi 얼라이언스 CEO인 케빈 로빈슨 (Kevin Robinson)은 “스마트홈부터 공장 자동화 환경까지 Wi Fi 7은 밀집된 환경에서 IoT 디바이스의 예측가능한 동작, 스케줄링 효율, 안정성을 향상시켜 전반적인 네트워크 품질을 업그레이드한다. 최근 Wi Fi CERTIFIED 7 인증이 20 MHz 전용 디바이스로 확장되면서, 스마트홈·산업·헬스케어 전반에서 새로운 IoT 혁신을 가능하게 할 것이다. 인피니언이 선보이는 20 MHz Wi Fi 7 IoT 솔루션은 IoT 시장 전반에서 Wi Fi 7의 도입을 촉진할 것이다.”라고 말했다.
ACW741x는 무선 센싱 기능도 통합해 IoT 디바이스에 환경 인지 기능을 추가함으로써 홈 자동화 및 개인화와 같은 차별화된 서비스를 구현할 수 있도록 한다. Wi Fi 채널 상태 정보 (CSI) 802.11bf는 동일 네트워크 내 디바이스 간 지능 공유를 통해 향상된 Wi Fi 센싱을 지원하며, 채널 사운딩은 센티미터 수준의 정확도를 갖춘 고정밀·저전력·보안 거리 측정을 가능하게 한다.
송수신 스위치, 전력 증폭기, 저잡음 증폭기, 전력 관리 회로, 저전력 오실레이터 등 다양한 기능을 칩에 통합했으며, 저비용 2 레이어 PCB 설계를 지원하는 QFN 패키지를 적용해 Wi Fi 7으로의 비용 효율적인 마이그레이션 경로를 제공한다.
ACW741x 제품군은 현재 샘플링 중이며, 하드웨어 및 소프트웨어 개발 키트를 통해 개발이 가능하다. 자세한 정보 및 샘플 요청은 https://www.infineon.com/promo/acw741x에서 확인할 수 있다.
*Global IoT Forecast Report, 2024-2034: https://transformainsights.com/research/reports/global-iot-forecast-report-2024-2034
보도자료 사진
인피니언, 업계 최초의 Wi-Fi 7 IoT 20 MHz 트라이-라디오 디바이스 출시
Infineon launched the industry’s first Wi‑Fi 7 IoT 20 MHz tri‑radio device.
PNG
1985x1117 px