인피니언, 더욱 정확한 시스템 레벨 시뮬레이션을 위해 IPOSIM 플랫폼에 SPICE 기반 모델 생성 기능 추가
인피니언, 더욱 정확한 시스템 레벨 시뮬레이션을 위해 IPOSIM 플랫폼에 SPICE 기반 모델 생성 기능 추가
Press Release
2025년 11월 27일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)의 전력 시뮬레이션 플랫폼 (IPOSIM, Infineon Power Simulation Platform)은 전력 모듈, 디스크리트 디바이스, 디스크 디바이스의 손실 및 열 동작을 계산하는 데 널리 사용되고 있다. 이 플랫폼은 이제 외부 회로 및 게이트 드라이버 선택을 시스템 레벨 시뮬레이션에 통합하는 SPICE 기반 모델 생성 툴을 통합했다. 이 툴은 디바이스의 비선형 반도체 물리 특성을 고려해 정적, 동적, 열 성능을 더 정확하게 계산한다. 이를 통해 다양한 동작 조건에서 디바이스를 정밀하게 비교하고 설계 결정을 더욱 신속하게 내릴 수 있다. 개발자가 실제 동작 조건을 워크플로우에 직접 반영해 애플리케이션 환경을 맞춤 설정할 수 있도록 했다. 결과적으로 애플리케이션 성능을 최적화하고, 시장 출시 시간을 단축하며, 비용이 많이 드는 설계 반복을 줄일 수 있다. IPOSIM은 SPICE를 통합해 EV 충전, 태양광, 모터 드라이브, 에너지 저장 시스템 (ESS), 산업용 전원 공급 장치 등 스위칭 전력과 열 성능이 중요한 다양한 애플리케이션을 지원한다.
탈탄소 미래로의 글로벌 전환에 있어 전력 전자 기술은 청정 에너지 시스템, 지속 가능한 교통 및 효율적인 산업 프로세스를 가능하게 하는 핵심 역할을 한다. 이러한 전환으로 설계자들이 개발 초기 단계에서 혁신을 구현할 수 있도록 하는 고급 시뮬레이션 및 검증 툴에 대한 수요가 증가하고 있다. 설계자들은 EV 충전기, 태양광 인버터, 모터 드라이브, 산업용 전원 공급 장치 등 고효율·고전력 밀도 설계를 제공하면서 설계 반복을 최소화하고 개발 비용을 줄여야 한다. 손실과 열 성능은 이 과정에서 중요한 요소지만, 기존 하드웨어 테스트는 시간과 비용이 많이 들고 실제 조건을 완전히 반영하기 어렵다.
IPOSIM은 SPICE를 통합하여 실제 스위칭 시뮬레이션을 온라인에서 제공하여, 사용자들이 개발 초기 단계에서 설계를 최적화할 수 있도록 지원한다. 시스템 시뮬레이션을 실제 조건으로 확장하면서 기생 인덕턴스, 게이트 전압, 데드타임 같은 중요한 파라미터를 반영할 수 있게 했다. 디바이스 특성은 선택한 게이트 드라이버를 고려해 더 현실적인 동작 시나리오에서의 스위칭 동작을 반영한다. 이 기능은 IPOSIM의 멀티 디바이스 비교 워크플로우에 완전히 통합되어, 사용자가 SPICE 아이콘이 표시된 디바이스를 선택하고, 애플리케이션 환경을 설정한 뒤 안내에 따라 시뮬레이션을 진행할 수 있도록 했다. 시스템 수준의 정확도와 직관적인 워크플로를 갖춘 IPOSIM의 새로운 SPICE 기반 모델은 더욱 빠른 디바이스 선택과 더욱 신뢰할 수 있는 설계 결정을 가능하게 한다. 이 솔루션은 IPOSIM에 완벽하게 내장되어 있으며, 온라인에서 무료로 이용할 수 있다.
SPICE가 통합된 IPOSIM은 www.infineon.com/iposim 에서 이용할 수 있다.
보도자료 사진
인피니언 시뮬레이션 모델링
인피니언 파워 시뮬레이션 플랫폼(IPOSIM)은 이제 외부 회로 및 게이트 드라이버 선택을 시스템 레벨 시뮬레이션에 통합하는 SPICE 기반 모델 생성 도구를 포함합니다.
JPEG
1500x995 px