인피니언, 업계 최초로 자동차 등급의 100V GaN 트랜지스터 출시
Press Release
2025년 10월 16일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AEC (자동차용 전자부품협회) 표준 인증을 받은 업계 최초의 자동차 등급 GaN (질화갈륨) 트랜지스터 제품군을 출시했다. 인피니언은 GaN 및 차량용 반도체 리더로서의 입지를 더욱 강화하고 있다.
인피니언은 CoolGaN™ 자동차용 트랜지스터 100V G1 제품군의 양산을 시작했으며, 고전압 (HV) CoolGaN 자동차용 트랜지스터와 양방향 스위치를 포함한 AEC-Q101 인증을 받은 시제품의 샘플 공급을 시작했다. 인피니언은 저전압 인포테인먼트 시스템부터 온보드 충전기 및 트랙션 인버터의 HV 솔루션에 이르기까지, 자동차 산업의 변화하는 요구를 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있다.
인피니언 GaN 사업부 책임자인 요하네스 쇼이스볼(Johannes Schoiswohl)은 "인피니언은 성장하는 소프트웨어 정의 차량 (SDV) 및 전기차 시장에 GaN 전력 기술을 도입하여, 차량용 반도체 솔루션 분야의 리더로서의 입지를 더욱 공고히 할 것이다. 인피니언의 100V GaN 차량용 트랜지스터 솔루션과 고전압 범위로의 포트폴리오 확장은 자동차 애플리케이션을 위한 에너지 효율적이고 신뢰성 높은 전력 트랜지스터 개발에 있어 중요한 이정표이다."라고 말했다.
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 새로운 공조 및 인포테인먼트 시스템과 같은 자동차 기능은 배터리 부담을 최소화하면서 더 높은 전력과 더 효율적인 전력 변환 솔루션을 필요로 한다. 따라서 반도체 소재인 GaN을 활용한 소형의 효율적인 전원 공급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. GaN 전력 소자는 기존 실리콘 기반 부품에 비해 더 작은 폼팩터에서 더 높은 에너지 효율을 제공하고 시스템 비용도 낮춘다.
특히 소프트웨어 정의 차량에서 12V 에서 48V 시스템으로 전환됨에 따라, GaN 기반 전력 변환 시스템은 성능 향상은 물론, 스티어 바이 와이어(steer-by-wire)와 실시간 섀시 제어와 같은 고급 기능을 구현하여 승차감과 핸들링을 향상시킨다. 공간 절약형 크기에 높은 효율을 제공하는 인피니언의 새로운 100V CoolGaN 트랜지스터 제품군은 존(zone) 제어 및 메인 DC-DC 컨버터, 고성능 보조 시스템, 클래스 D 오디오 엠프와 같은 애플리케이션에 이상적이다.
인피니언은 자동차 등급 GaN 반도체 솔루션 포트폴리오를 지속적으로 확대하여, 자동차 분야에서 GaN 기반 솔루션 도입을 더욱 가속화할 것이다.
클릭하여 자세히 보기: 차량용 GaN 솔루션
보도자료 사진
CoolGaN™ 자동차용 트랜지스터 100V G1
인피니언이 CoolGaN™ 자동차용 트랜지스터 100V G1 제품군의 양산을 시작합니다.
JPEG
2126x2126 px