인피니언, AI 데이터 센터를 위한 최첨단 배터리 백업 유닛 기술 공개
Press Release
2025년 3월 27일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AI 데이터 센터의 전력 공급 중단과 데이터 손실 위험을 방지하기 위한 차세대 배터리 백업 유닛(BBU) 솔루션 로드맵을 발표했다. 이 로드맵은 4kW부터 세계 최초 12kW 배터리 백업 유닛까지의 전력 솔루션을 포함한다. BBU 솔루션은 AI 서버 랙에서 매우 효율적이고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 전력 변환을 제공하도록 설계되었으며, 업계 평균 대비 최대 400퍼센트 높은 전력 밀도를 달성한다. BBU는 AI 데이터 센터의 안정적인 전원 공급을 지원할 뿐 아니라, 데이터 센터 장비에 공급되는 전력을 필터링 및 조절하여 민감한 AI 하드웨어를 전압 스파이크, 서지, 기타 전력 이상으로부터 보호하기 위해 필수적이다. 다양한 동급 최고의 토폴로지와 결합하여 고객의 사용 편의성을 높여주는 BBU 솔루션은 AI 전원 공급 분야에서 인피니언의 선도적인 입지를 강화한다.
인피니언 전력 및 센서 시스템 사업부의 아담 화이트(Adam White) 사장은 “AI 시스템에 중단 없는 전원 공급을 보장하는 것은 프로세스 연속성과 원활한 운영을 유지하는 데 매우 중요하다. 인피니언의 에너지 효율적인 배터리 백업 유닛은 AI 서버의 다양한 전력 요구를 충족하는 뛰어난 성능, 유연성 및 효율성으로 AI 서버를 원활하게 작동하도록 설계되었다. 인피니언은 실리콘(Si), 실리콘 카바이드(SiC), 질화 갈륨(GaN)의 세 가지 주요 반도체 재료를 모두 제공하여 AI 데이터 센터 전력 공급의 새로운 기준을 세울 것이다."라고 말했다.
AI 데이터 센터에서의 다운타임이나 시스템 장애는 매우 큰 비용을 초래할 수 있다. 2024년 ITIC 설문조사에 따르면 참여한 기업의 41퍼센트가 다운타임 시간당 100만 달러에서 500만 달러 이상의 손실이 발생했다고 답했으며, 이러한 장애의 35퍼센트는 전력 부품 품질 문제로 인해 발생했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 전원 공급 시스템의 성능과 신뢰성 향상에 중점을 둔 반도체 솔루션인 인피니언의 PPC(Partial Power Converter)는 배터리 백업 장치를 위한 선도적인 기술로 주목받고 있다.
5.5kW BBU로 대표되는 중간 단계 솔루션은 초고효율과 높은 전력 밀도를 제공하는 Si 및 GaN 기술을 통합한 인피니언 고유의 토폴로지를 특징으로 한다. 업계 최초의 12kW 시스템은 인피니언의 PSOC™ 마이크로컨트롤러, 40V와 80V OptiMOS™ 및 EiceDRIVER™ 게이트 드라이버를 사용하는 여러 개의 4kW 전력 컨버터 카드를 결합하여, 탁월한 성능과 유연성을 구현하고 업계 평균보다 4배 높은 전력 밀도를 달성하였다. 마더보드에 여러 개의 카드를 병렬로 연결하여 더 높은 전력 레벨을 달성할 수 있어 확장이 용이하고 유지보수가 간편하다. 카드 하나에 장애가 발생하더라도 시스템이 계속 감소된 용량으로 작동하므로 다운타임을 최소화하고 높은 신뢰성을 보장한다. 이러한 모듈식 접근 방식을 통해 전체 시스템을 재설계할 필요 없이 특정 전력 요구 사항에 맞게 시스템을 조정할 수 있어 성능과 신뢰성 측면에서 고객에게 상당한 이점을 제공한다.
최신 BBU 기술 역량을 입증하기 위해 인피니언은 배터리 백업 솔루션을 위한 전체 시스템 데모를 개발 중이다. 이 데모는 실제 애플리케이션에서 PPC 기술의 장점을 보여주어 차세대 AI 데이터 센터를 위한 명확한 길을 제시할 것이다.
배터리 백업 유닛(BBU) 기술 자세히 보기: BBU 기술 보기.
보도자료 사진
배터리 백업 유닛(BBU)
인피니언의 배터리 백업 유닛은 AI 서버 랙에서 고효율, 신뢰성 및 확장성을 갖춘 전력 변환을 제공하며, 업계 평균 대비 최대 400% 높은 전력 밀도를 달성합니다.
JPEG
1280x720 px