인피니언, 전기차의 트랙션 인버터를 위한 새로운 EiceDRIVER™ 절연 게이트 드라이버 IC 출시
인피니언, 전기차의 트랙션 인버터를 위한 새로운 EiceDRIVER™ 절연 게이트 드라이버 IC 출시
Press Release
2025년 2월 10일 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 전기차 용 절연 게이트 드라이버 IC를 출시하여 EiceDRIVER™ 제품군을 강화한다고 밝혔다. 이 디바이스는 최신 IGBT 및 SiC 기술을 위해 설계되었으며, 인피니언의 실리콘과 실리콘 카바이드(SiC) 기술을 결합한 최초의 플러그 앤 플레이 전력 모듈 HybridPACK™ Drive G2 Fusion 모듈을 지원한다. 사전 구성된 3세대 EiceDRIVER 제품인 1EDI302xAS(IGBT) 및 1EDI303xAS(SiC/퓨전)는 AEC 인증 및 ISO 26262를 준수하며 비용 효율적이고 성능이 우수한 xEV 플랫폼의 트랙션 인버터에 이상적이다.
1EDI3025AS, 1EDI3026AS 및 1EDI3035AS 디바이스는 20A의 강력한 게이트 전류 출력을 제공하며 최대 300kW 이상의 모든 전력 등급의 고성능 인버터를 구동한다. 게이트 전류 출력이 15A인 1EDI3028AS 및 1EDI3038AS는 엔트리 레벨 배터리 전기 자동차(BEV) 및 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 인버터와 EESM(externally excited synchronous machines)의 여자 구동 회로(excitation circuit)에 적합하다. 또한 튜닝 가능한 새로운 소프트 오프 기능이 탑재되어 있어 뛰어난 단락 성능을 제공하여 최신 SiC 및 IGBT 기술을 지원한다.
DESAT 및 과전류 보호(OCP)를 위한 통합 자체 테스트와 같은 다양한 모니터링 기능은 잠재적인 시스템 오류 처리를 개선하고, 새로운 1차 및 2차 안전 상태 인터페이스는 다양한 시스템 안전 개념을 가능하게 한다. 또한 전류 소스가 통합된 연속 샘플링 12비트 델타 시그마 ADC는 온도 측정 다이오드 또는 NTC에서 직접 전압을 읽을 수 있다. 게이트 드라이버는 VDE 0884-17:2021-10에 따라 강화된 절연을 제공하여 표준화된 품질 및 생산 테스트 절차에 따라 안전하게 절연할 수 있다. 컴팩트한 패키지(PG-DSO-20) 및 최신 파워 스테이지 기술과의 뛰어난 호환성은 고객이 시스템 통합을 추진하고 설계 주기 시간을 단축하는 데 도움이 된다.
공급
EV용 새로운 EiceDRIVER 절연 게이트 드라이버 IC(1EDI3025AS, 1EDI3026AS, 1EDI3028AS, 1EDI3035AS, 1EDI3038AS)는 현재 주문 가능하다. https://www.infineon.com/products/power/gate-driver-ics/automotive/high-voltage-xev-applications
보도자료 사진
EiceDRIVER
인피니언은 전기차용으로 설계된 새로운 절연 게이트 드라이버 IC로 EiceDRIVER 제품군을 확장했습니다. 이 제품은 최신 IGBT 및 SiC 기술을 지원하며, HybridPACK Drive G2 Fusion 모듈을 포함합니다. 또한 xEV 플랫폼의 트랙션 인버터를 위한 AEC 인증 및 ISO 26262 준수 솔루션을 제공합니다.
JPEG
2126x2531 px