Infineon präsentiert Halbleiterlösungen für Energieinfrastruktur, KI-Rechenzentren, Robotik und Elektromobilität auf der PCIM Europe 2026

Technology News

May 26, 2026

München, 26. Mai 2026 – Die Infineon Technologies AG zeigt auf der PCIM Europe 2026 in Nürnberg ihr umfassendes Halbleiterportfolio für zukunftssichere Energieinfrastruktur, KI-Rechenzentren, Robotik und Elektromobilität. Am Stand 470 in Halle 7 präsentiert das Unternehmen ein breites Spektrum an Silizium (Si)-, Siliziumkarbid (SiC)- und Galliumnitrid (GaN)-Halbleitern, ergänzt um Software, Tools und Cybersicherheitslösungen.

Demo-Highlights von Infineon auf der PCIM 2026

  • Zukunftssichere Energieinfrastruktur: Mit dem zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien gewinnt eine robuste Energieinfrastruktur verstärkt an Bedeutung, insbesondere zur Versorgung energieintensiver Anwendungen wie KI-Rechenzentren und moderner Fabriken. Auf der PCIM demonstriert Infineon seine Technologien für effiziente Batteriespeichersysteme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Solid-State-Transformatoren (SST) und halbleiterbasierte Leistungsschutzschalter (Solid-State-Circuit-Breaker, SSCB). Zu den Highlights zählen ein Demonstrator-Stack für SSTs sowie SSCB-Komponenten auf Basis der CoolSiC™ JFET-Technologie, die eine Fehlerisolierung innerhalb von Mikrosekunden ermöglichen und hohe Robustheit für zukünftige Gleichstromnetze bieten.
  • Stromversorgung für KI – vom Stromnetz bis zum Prozessorkern: Der rasante Anstieg von KI-Workloads treibt den Energiebedarf von Rechenzentren stark nach oben und beschleunigt den Übergang zu neuen Stromversorgungsarchitekturen wie HVDC-Sidecars und Gleichstrom-Mikronetzen. Auf der PCIM präsentiert Infineon ein umfassendes Si-, SiC- und GaN-Portfolio, das diese Transformation vom Netzanschluss bis zum Prozessorkern unterstützt. Zu den Exponaten gehören Leistungshalbleiter, Treiber, Mikrocontroller und Sensoren für fortschrittliche Stromversorgungen sowie Lösungen für Battery-Backup-Units, Zwischenbuswandler, Spannungsregelung und intelligente Schutzvorrichtungen. 
  • Elektromobilität: Als weltweiter Marktführer bei Automobilhalbleitern treibt Infineon die Elektromobilität voran. Zu den Highlights auf der PCIM aus diesem Bereich zählen Lösungen für Traktionswechselrichter, DC/DC-Wandler, On-Board-Ladegeräte und Batteriemanagementsysteme. Besucherinnen und Besucher können sich zudem über die Systemlösung „One Inverter, One Infineon“ informieren, mit der sich die Effizienz des Antriebsstrangs verbessern und gleichzeitig Platz und Kosten optimieren lassen. Weitere Demos beinhalten CoolSiC- und CoolGaN™-Leistungsschalter, die neuen EasyPACK S™- und CIPOS™ Prime-Module, XENSIV™-Sensoren und AURIX™TC4xx-Mikrocontroller. 
  • Robotik: Roboter entwickeln sich rasant zu physischen KI-Systemen, die wahrnehmen, denken und handeln können. Auf der PCIM zeigt Infineon Halbleiterlösungen, die diese Entwicklung bei Industrie-, Haushalts- und humanoiden Robotern sowie Drohnen unterstützen. Demos umfassen Lösungen für hocheffiziente Motorsteuerungen und Energiemanagement auf Basis von CoolGaN-Leistungshalbleitern, PSOC™ Control C3-Mikrocontrollern und XENSIV-Sensoren. Sie ermöglichen kompakte Designs, eine präzise Steuerung und den robusten Betrieb von Robotikanwendungen. 
  • EU Cyber Resilience Act: Über alle Fokusthemen hinweg unterstreicht Infineon sein Engagement für Security. Auf der PCIM geht das Unternehmen auf die kommenden regulatorischen Anforderungen des EU Cyber Resilience Act ein und zeigt, wie secured-by-design Halbleiterlösungen Kunden dabei unterstützen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ihre Produktdifferenzierung zu stärken.

Infineon ist auf der PCIM zudem mit Fachbeiträgen im Konferenzprogramm und auf den verschiedenen Stages vertreten. Eine Übersicht über alle Vorträge von Infineon ist verfügbar unter www.infineon/pcim.

Infineon auf der PCIM Europe 2026

Die PCIM Europe findet vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470 präsentieren. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights von Infineon auf der PCIM 2026 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

PCIM 2026

PCIM 2026

Infineon zeigt auf der PCIM Europe 2026 in Nürnberg sein Halbleiterportfolio für zukunftssichere Energieinfrastruktur, KI-Rechenzentren, Robotik und Elektromobilität.

PNG

1500x844 px

Herunterladen

Information Number : infxx202605-090

avatar

Veronika Seifried

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 61662

E-Mail senden