Nov. 04, 2026
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
Nov. 04, 2026
Infineon stellt zuverlässigen Hot-Swap-Controller (XDP8HD40S-1) für KI-Serverarchitekturen basierend auf 800 VDC vor
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon stellt zuverlässigen Hot-Swap-Controller (XDP8HD40S-1) für KI-Serverarchitekturen basierend auf 800 VDC vor
Technology News
München, 12. Oktober 2026 – Infineon stellt den XDP8HD40S-1 vor, einen Hochspannungs-Hot-Swap-Controller für den digitalen Schutz und die Überwachung von Strompfaden in KI-Serverarchitekturen, die mit ±400 Volt und 800 Volt Gleichspannung (VDC) betrieben werden. Mit der Skalierung von KI-Clustern von 48 V hin zu höheren Rack-Leistungsstufen gewinnt eine zuverlässige Hot-Swap-Funktionalität zunehmend an Bedeutung für einen unterbrechungsfreien Systembetrieb. Der XDP8HD40S-1 ermöglicht eine sichere Verbindung und Trennung von Leistungsmodulen, Wandlern, Grafikprozessoren (GPUs) und Server-Subsystemen unter Beibehaltung der Systemintegrität. Damit erweitert das Bauteil das Leistungshalbleiterportfolio von Infineon, das Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) umfasst, um eine zusätzliche Schutz- und Überwachungsebene für skalierbare KI-Infrastruktur.
„Künftige KI-Rechenzentren benötigen Stromversorgungssysteme, die hohe Effizienz, maximale Zuverlässigkeit und umfassende Schutzfunktionen miteinander verbinden", sagt Magdalene Boebel, Senior Vice President und Business Line Head of Power System ICs bei Infineon. „Der XDP8HD40S-1 ermöglicht Systementwicklern die Umsetzung zuverlässiger Hot-Swap-Lösungen für ±400-V- und 800-V-Leistungsarchitekturen. Der Controller liefert dabei die Überwachungs- und Schutzfunktionen, die für eine hohe Serververfügbarkeit und einen effizienten Betrieb erforderlich sind."
Der XDP8HD40S-1 ist für eine Reihe von Hochspannungsanwendungen ausgelegt, darunter zweidrahtige 800-V- oder ±400-V-Zwischenkreiswandler (Intermediate Bus Converter, IBC) und GPUs, 1.500-V-IBC-Systeme, Hochspannungs-Rack- und Server-Stromversorgung, Batterie-Backup-Systeme, Peak Shaving sowie ein- oder zweiseitige Hot-Swap-Implementierungen für den Bereich von 400 V bis 800 V. Das Bauteil ist mit dem Leistungshalbleiterportfolio von Infineon kompatibel, darunter die OptiMOS™-MOSFETs und die CoolSiC™-JFETs, und ermöglicht Entwicklern damit effiziente und robuste Schutzstufen auf Basis derselben Technologien, die Infineon bereits in seinen Referenzdesigns für 800-VDC-KI-Rechenzentren einsetzt. Der Umstieg auf 800-V-Architekturen bringt zusätzliche Komplexität mit sich, da die Spannung über mehrere Wandlungsstufen bis auf das für Prozessoren erforderliche Niveau reduziert werden muss und höhere Isolationsanforderungen an die Systemauslegung stellt. Der XDP8HD40S-1 adressiert diese Anforderungen gezielt auf der Schutz- und Überwachungsebene des Strompfads.
Der Betrieb mit höheren Systemspannungen erhöht die Komplexität bei der Begrenzung von Einschaltströmen und beim Schutz der Infrastruktur vor transienten Ereignissen. Der XDP8HD40S-1 integriert eine digitale Steuerung des sicheren Betriebsbereichs (Safe Operating Area, SOA) mit programmierbaren und vorkonfigurierten aktiven Schutzfunktionen. In Kombination mit einem variablen SOA-Steuerungsmodus (Boost-Modus) unterstützt das Bauteil ein optimiertes Einschaltverhalten und gewährleistet dabei den sicheren Betrieb des Leistungsschalters. Ein integrierter Gate-Treiber unterstützt externe SiC-Kaskodenschaltungen auf Basis einer Kombination aus MOSFET und JFET und ermöglicht damit eine effiziente Steuerung von Hochspannungs-Leistungsstufen. Zur weiteren Erhöhung der Systemrobustheit verfügt der Controller über einen Überspannungsschutz sowie eine schnelle Abschaltung des Leistungsschalters mit einem konfigurierbaren Pull-down-Strom von 1,5 A, was zum Schutz wertvoller KI-Recheninfrastruktur bei anormalen Betriebsbedingungen beiträgt.
Der XDP8HD40S-1 unterstützt einen breiten Betriebsspannungsbereich mit VDDB von 4,5 V bis 24 V und VDDA von 4,5 V bis 13,2 V und ermöglicht damit die Integration in eine Vielzahl von Server- und Rack-Stromversorgungssystemen. Für das Systemmanagement und die Fernüberwachung verfügt der Controller über eine PMBus®-1.5-Schnittstelle mit erweiterten Sicherheitsfunktionen zur Integration in die Managementinfrastruktur von Rechenzentren. Eine integrierte Black-Box-Aufzeichnungsfunktion erfasst kritische Ereignisinformationen und trägt damit zu einer schnelleren Fehleranalyse und Systemdiagnose bei. Weitere Schutzfunktionen umfassen einen programmierbaren Über- und Unterspannungsschutz für Ein- und Ausgang, die Unterstützung externer Temperatursensoren sowie einen Übertemperaturschutz.
Moderne KI-Serverplattformen erfordern zunehmend eine Echtzeitüberwachung von Stromverbrauch und Systemzustand. Der XDP8HD40S-1 adressiert diesen Bedarf mit 12-Bit-Analog-Digital-Wandlern für Strom und Spannung, die Messgenauigkeiten von rund 1 Prozent für Spannung, 1 Prozent für Strom und 3 Prozent für Leistung erreichen. Die analoge Leistungsüberwachung (PMON) erreicht dabei eine Genauigkeit von 1,5 Prozent, ergänzt durch eine integrierte Energiemessung für eine kontinuierliche Systemüberwachung. Diese Funktionen unterstützen die Systemoptimierung, vorausschauende Wartung und Energiemanagementstrategien in hochdichten KI-Rechenplattformen und ergänzen die Referenzdesigns, die Infineon bereits für 800-V-zu-48-V- sowie für Direktwandlungsarchitekturen vorgestellt hat, die angesichts der steigenden Rack-Leistung in KI-Rechenzentren zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Mit der weiteren Skalierung von KI-Infrastruktur auf höhere Spannungsebenen gewinnt die Schutz- und Überwachungsebene des Strompfads eine wachsende Bedeutung. Der XDP8HD40S-1 ergänzt das Leistungshalbleiterportfolio von Infineon entlang der gesamten Stromversorgungskette vom Netzanschluss bis zum Prozessorkern und positioniert das Unternehmen als einen der Anbieter, die den Übergang der Branche zu 800-V-KI-Serverarchitekturen unterstützen.
Verfügbarkeit
Der XDP8HD40S-1 wird in einem LFDSO-40-Gehäuse mit den Abmessungen 10,7 × 10,3 mm angeboten. Muster sollen im zweiten Quartal 2027 verfügbar sein. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/part/XDP8HD40S-1.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der XDP8HD40S-1 ist ein Hochspannungs-Hot-Swap-Controller für den digitalen Schutz und die Überwachung von Strompfaden in KI-Serverarchitekturen
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202610-006